Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
6221 |
6221-C3 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Capacité de charge dynamique de base (N) | Vitesse de rotation admissible maximale (tr/min) | Direction de la charge | Capacité de charge de base, valeur nominale statique (N) | Bearing clearance identifier | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 4 jours | 141000 | 4750 | Radial | 105000 | - | |||
- | 161.06 € | 1 | 17 jours | - | 6800 | - | - | C3 |
Loading...
D.I. d(φ) | 105 | Diamètre extérieur D(φ) | 190 | Largeur B(mm) | 36 |
---|---|---|---|---|---|
RoHS Certificate | Available | REACH Certificate | Available | Customs tariff — weight | 3.88 |
Customs tariff — weight unit | kg |
Configurer
Propriétés de base
Capacité de charge dynamique de base(N)
Direction de la charge
Bearing clearance identifier
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles