Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Main dimensions | Basic load ratings | Fatigue limit load | Limiting speed | Factor | Mass | Designation | Dimensions | Mounting dimensions | ||||||||
d | D | B | dyn. | stat. | Cur | nG | f0 | m | d | r | D2 | d1 | da | Da | ra | |
Cr | C0r | |||||||||||||||
N | N | N | min–1 | ≈ kg | min. | ≈ | ≈ | min. | max. | max. | ||||||
30 | 62 | 16 | 20700 | 11300 | 700 | 6700 | 13.8 | 0.193 | 6206-2RSR | 30 | 1 | 54.9 | 40 | 35.6 | 56.4 | 1 |
35 | 72 | 17 | 27500 | 15300 | 950 | 5700 | 13.8 | 0.283 | 6207-2RSR | 35 | 1.1 | 63.3 | 47.2 | 42 | 65 | 1.1 |
40 | 80 | 18 | 31000 | 17800 | 1080 | 5000 | 14 | 0.37 | 6208-2RSR | 40 | 1.1 | 70.4 | 53 | 47 | 73 | 1.1 |
45 | 85 | 19 | 33000 | 20300 | 1400 | 4650 | 14.3 | 0.42 | 6209-2RSR | 45 | 1.1 | 74.62 | 57.2 | 52 | 78 | 1 |
50 | 90 | 20 | 39000 | 24200 | 1460 | 4300 | 14.3 | 0.4704 | 6210-2RSR | 50 | 1.1 | 80.04 | 62 | 57 | 83 | 1 |
55 | 100 | 21 | 46000 | 29000 | 1720 | 3900 | 14.2 | 0.632 | 6211-2RSR | 55 | 1.5 | 88.2 | 68.7 | 64 | 91 | 1.5 |
60 | 110 | 22 | 57000 | 36500 | 2470 | 3550 | 14.5 | 0.809 | 6212-2RSR | 60 | 1.5 | 97.7 | 75.8 | 69 | 101 | 1.5 |
65 | 120 | 23 | 63000 | 41500 | 2750 | 3250 | 14.4 | 1.03 | 6213-2RSR | 65 | 1.5 | 106.3 | 82 | 74 | 111 | 1.5 |
70 | 125 | 24 | 66000 | 44000 | 2950 | 3100 | 14.4 | 1.11 | 6214-2RSR | 70 | 1.5 | 110.7 | 86.8 | 79 | 116 | 1.5 |
75 | 130 | 25 | 70000 | 49000 | 3250 | 2900 | 14.6 | 1.22 | 6215-2RSR | 75 | 1.5 | 115.5 | 92.1 | 84 | 121 | 1.5 |
80 | 140 | 26 | 77000 | 55000 | 3550 | 2700 | 15 | 1.49 | 6216-2RSR | 80 | 2 | 124.4 | 98.5 | 91 | 129 | 2 |
85 | 150 | 28 | 89000 | 64000 | 3950 | 2500 | 124.8 | 1.87 | 6217-2RSR | 85 | 2 | 133.8 | 106.2 | 96 | 139 | 2 |
90 | 160 | 30 | 102000 | 74000 | 4400 | 2380 | 14.6 | 2.21 | 6218-2RSR | 90 | 2 | 143.4 | 112.3 | 101 | 149 | 2 |
95 | 170 | 32 | 116000 | 82000 | 4700 | 2260 | 14.5 | 2.73 | 6219-2RSR | 95 | 2.1 | 150.9 | 118.3 | 107 | 158 | 2.1 |
100 | 180 | 34 | 130000 | 93000 | 54000 | 2140 | 14.4 | 3.3 | 6220-2RSR | 100 | 2.1 | 158.9 | 124.7 | 112 | 168 | 2.1 |
120 | 215 | 40 | 154000 | 123000 | 6200 | 1770 | 14.8 | 5.8 | 6224-2RSR | 120 | 2.1 | 190.5 | 151.1 | 132 | 203 | 2.1 |
Référence pièce
|
---|
6218-2RSR-C3 |
6224-2RSR |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | D.I. d (φ) | Diamètre extérieur D (φ) | Largeur B (mm) | Capacité de charge dynamique de base (N) | Vitesse de rotation admissible maximale (tr/min) | Direction de la charge | Capacité de charge de base, valeur nominale statique (N) | Customs tariff — weight | Bearing clearance identifier | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | 1 | 4 jours | 90 | 160 | 30 | - | 6100 | - | - | 2.21 | C3 | ||
- | 1 | 4 jours | 120 | 215 | 40 | 154000 | 1770 | Radial | 123000 | 5.689 | - |
Loading...
RoHS Certificate | Available | REACH Certificate | Available | Customs tariff — weight unit | kg |
---|
Configurer
Propriétés de base
D.I. d(φ)
Diamètre extérieur D(φ)
Largeur B(mm)
Capacité de charge dynamique de base(N)
Direction de la charge
Customs tariff — weight
Bearing clearance identifier
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles