Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Main dimensions | Basic load ratings | Fatigue limit load | Limiting speed | Speed rating | Factor | Mass | Designation | Dimensions | Mounting dimensions | |||||||||
d | D | B | dyn. | stat. | Cur | nG | nϑr | f0 | m | d | r | D2 | d1 | d2 | da | Da | ra | |
Cr | C0r | |||||||||||||||||
N | N | N | min–1 | min–1 | ≈ kg | min. | ≈ | ≈ | min. | max. | max. | |||||||
60 | 110 | 22 | 57000 | 36500 | 2470 | 7900 | 6800 | 14.5 | 0.807 | 6212-2Z | 60 | 1.5 | 97.7 | 75.8 | - | 69 | 101 | 1.5 |
65 | 120 | 23 | 63000 | 41500 | 2750 | 7300 | 6300 | 14.4 | 1.03 | 6213-2Z | 65 | 1.5 | 106.3 | 82 | - | 74 | 111 | 1.5 |
70 | 125 | 24 | 66000 | 44000 | 2950 | 7000 | 6100 | 14.4 | 1.11 | 6214-2Z | 70 | 1.5 | 110.7 | 86.8 | - | 79 | 116 | 1.5 |
75 | 130 | 25 | 70000 | 49000 | 3250 | 6600 | 5900 | 14.6 | 1.21 | 6215-2Z | 75 | 1.5 | 115.5 | 92.1 | - | 84 | 121 | 1.5 |
80 | 140 | 26 | 77000 | 55000 | 3550 | 6200 | 5500 | 15 | 1.49 | 6216-2Z | 80 | 2 | 124.4 | 98.5 | - | 91 | 129 | 2 |
85 | 150 | 28 | 89000 | 64000 | 3950 | 5700 | 5300 | 14.8 | 1.91 | 6217-2Z | 85 | 2 | 133.8 | 106.2 | - | 96 | 139 | 2 |
90 | 160 | 30 | 102000 | 74000 | 4400 | 5400 | 5100 | 14.6 | 2.26 | 6218-2Z | 90 | 2 | 143.4 | 112.3 | - | 101 | 149 | 2 |
95 | 170 | 32 | 116000 | 82000 | 4700 | 4550 | 4950 | 14.5 | 2.79 | 6219-2Z | 95 | 2.1 | 150.9 | 118.3 | - | 107 | 158 | 2.1 |
100 | 180 | 34 | 130000 | 93000 | 5400 | 4250 | 4800 | 14.4 | 3.36 | 6220-2Z | 100 | 2.1 | 158.9 | 124.7 | - | 112 | 168 | 2.1 |
105 | 190 | 36 | 141000 | 105000 | 5700 | 4000 | 4650 | 14.4 | 3.99 | 6221-2Z | 105 | 2.1 | 168.1 | 131.5 | - | 117 | 178 | 2.1 |
110 | 200 | 38 | 153000 | 117000 | 6300 | 3800 | 4500 | 14.3 | 4.8 | 6222-2Z | 110 | 2.1 | 177.2 | 138 | - | 122 | 188 | 2.1 |
130 | 230 | 40 | 177000 | 146000 | 7500 | 3250 | 3900 | 14.5 | 6.24 | 6226-2Z | 130 | 3 | 203.5 | 161 | - | 144 | 216 | 2.5 |
3 | 10 | 4 | 670 | 218 | 11.1 | 84000 | 80000 | 12.3 | 0.002 | 623-2Z | 3 | 0.15 | 8.3 | - | 4.7 | 4.4 | 8.6 | 0.2 |
4 | 13 | 5 | 1380 | 485 | 24.6 | 61000 | 53000 | 12.2 | 0.003 | 624-2Z | 4 | 0.2 | 11.4 | - | 6.3 | 5.8 | 11.2 | 0.2 |
5 | 16 | 5 | 1560 | 600 | 28.5 | 55000 | 43500 | 13.2 | 0.005 | 625-2Z | 5 | 0.3 | 13.5 | - | 7.5 | 7.4 | 13.6 | 0.3 |
6 | 19 | 6 | 2600 | 1050 | 53 | 45000 | 35000 | 13 | 0.008 | 626-2Z | 6 | 0.3 | 16.7 | - | 9 | 8.4 | 16.6 | 0.3 |
7 | 22 | 7 | 3500 | 1360 | 69 | 40500 | 35000 | 12.3 | 0.014 | 627-2Z | 7 | 0.3 | 19.3 | - | 11 | 9.4 | 19.6 | 0.3 |
Référence pièce
|
---|
6221-2Z |
6226-2Z |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | D.I. d (φ) | Diamètre extérieur D (φ) | Largeur B (mm) | Capacité de charge dynamique de base (N) | Vitesse de rotation admissible maximale (tr/min) | Capacité de charge de base, valeur nominale statique (N) | Customs tariff — weight | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
172.25 € | 1 | Disponible | 3 jours | 105 | 190 | 36 | 141000 | 4000 | 105000 | 3.99 | ||
324.31 € | 1 | 17 jours | 130 | 230 | 40 | 177000 | 3250 | 146000 | 6.24 |
Loading...
Direction de la charge | Radial | RoHS Certificate | Available | REACH Certificate | Available |
---|---|---|---|---|---|
Customs tariff — weight unit | kg |
Configurer
Propriétés de base
D.I. d(φ)
Diamètre extérieur D(φ)
Largeur B(mm)
Capacité de charge dynamique de base(N)
Customs tariff — weight
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles