Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
S6302-HLC
D.I. d(φ) | 15 | Diamètre extérieur D(φ) | 42 | Largeur B(mm) | 13 |
---|---|---|---|---|---|
Capacité de charge dynamique de base(N) | 9720 | Vitesse de rotation admissible maximale(tr/min) | 10900 | Direction de la charge | Radial |
Capacité de charge de base, valeur nominale statique(N) | 4350 | RoHS Certificate | Available | REACH Certificate | Available |
Customs tariff — weight | 88 | Customs tariff — weight unit | kg |
Vous vous trouvez sur la page de Roulements rigides à billes / à une rangée / anti-corrosion / S63 / similaire à DIN 625-1 / FAG, le numéro d'article est le suivant: S6302-HLC.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article S6302-HLC.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles