Paliers à roulements / forme en T / ajustement serré / orifice de graissage / palier de serrage / RSAO

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
RSAO35-XL
RSAO60-XL
RSAO70-XL
RSAO80-XL
RSAO90-XL
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
D.I. de roulement d
(mm)
Hauteur h
(mm)
Poids unitaire
(kg)
Longueur
(mm)
Distance axe-arbre
(mm)
Hauteur (base)
(mm)
Largeur (base)
(mm)
Largeur (tête)
(mm)
Largeur totale de la bague de blocage
(mm)
Distance du chemin de roulement au collier de verrouillage
(mm)
Boîtier Désignation du roulement Distance trous de fixation
(mm)
Largeur (rainure)
(mm)
Longueur (rainure)
(mm)

91.43 €

1 Disponible 3 jours -1062.432105620563051.633.3SAO07GNE35-XL-KRR-B16017.525.5

-

1 4 jours 601658.67330853285466845SAO12GNE60-XL-KRR-B2502538

342.75 €

1 Disponible 3 jours 7018711.943609535905475.549.5SAO14GNE70-XL-KRR-B2822742

-

1 4 jours 8022621.22390116501107693.659.6SAO16GNE80-XL-KRR-B31525.544.5

-

1 4 jours 9025028.86410130571208410165.5SAO18GNE90-XL-KRR-B3402854

Loading...

  1. 1

Informations de base

Certificat RoHS Disponible Certificat REACH Disponible Raccord fileté pour lubrification M6

Assistance technique