Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
GE65-214-XL-KTT-B |
GE70-XL-KTT-B |
GE75-XL-KTT-B |
GE80-XL-KTT-B |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Largeur B (mm) | Capacité de charge dynamique de base (N) | Vitesse de rotation admissible maximale (tr/min) | Capacité de charge de base, valeur nominale statique (N) | Tarif douanier — poids (kg) | Largeur avec éléments de montage B1 (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
146.46 € | 1 | Disponible | 3 jours | 48.5 | 66000 | 6300 | 44000 | 2.71 | 66 | ||
- | 1 | 4 jours | 48.5 | 66000 | 6300 | 44000 | 2.45 | 66 | |||
- | 1 | 4 jours | - | 62000 | 6000 | 44500 | 2.65 | 67 | |||
216.66 € | 1 | Disponible | 3 jours | 53.2 | 76000 | 5600 | 54000 | 2.78 | 70.7 |
Loading...
Direction de la charge | Radial | Certificat RoHS | Disponible | Certificat REACH | Disponible |
---|
Configurer
Propriétés de base
Largeur B(mm)
Capacité de charge dynamique de base(N)
Tarif douanier — poids(kg)
Largeur avec éléments de montage B1(mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles