Roulement auto-aligneur / une rangée / bague extérieure sphérique / bague de serrage excentrique / GRAExx-NPP-B-FA125 / INA

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

GRAE60-XL-NPP-B-FA125.5

Référence pièce
GRAE60-XL-NPP-B-FA125.5
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

-

1 4 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Largeur B(mm) 37.1 Capacité de charge dynamique de base(N) 56000 Vitesse de rotation admissible maximale(tr/min) 7300
Direction de la charge Radial Capacité de charge de base, valeur nominale statique(N) 36000 Tarif douanier — poids(kg) 1.39
Largeur avec éléments de montage B1(mm) 53.1 Certificat RoHS Disponible Certificat REACH Disponible

Vous vous trouvez sur la page de Roulement auto-aligneur / une rangée / bague extérieure sphérique / bague de serrage excentrique / GRAExx-NPP-B-FA125 / INA, le numéro d'article est le suivant: GRAE60-XL-NPP-B-FA125.5.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article GRAE60-XL-NPP-B-FA125.5.

Assistance technique