Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
1212-K |
1215-K-TVH |
1218-K-TVH |
1219-K-M |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | D.I. d (φ) | Diamètre extérieur D (φ) | Largeur B (mm) | Capacité de charge dynamique de base (N) | Vitesse de rotation admissible maximale (tr/min) | Capacité de charge de base, valeur nominale statique (N) | Customs tariff — weight | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | 1 | 4 jours | 60 | 110 | 22 | 30500 | 6900 | 11500 | 0.885 | ||
- | - | 1 | 4 jours | 75 | 130 | 25 | 39000 | 5700 | 15700 | 1.295 | ||
- | - | 1 | 4 jours | 90 | 160 | 30 | 57000 | 4550 | 23500 | 2.48 | ||
- | 307.95 € | 1 | Disponible | 3 jours | 95 | 170 | 32 | 64000 | 6300 | 27000 | 3.28 |
Loading...
Direction de la charge | Radial | RoHS Certificate | Available | REACH Certificate | Available |
---|---|---|---|---|---|
Customs tariff — weight unit | kg |
Configurer
Propriétés de base
D.I. d(φ)
Diamètre extérieur D(φ)
Largeur B(mm)
Capacité de charge dynamique de base(N)
Customs tariff — weight
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles