Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
1322-K-M-C3
D.I. d(φ) | 110 | Diamètre extérieur D(φ) | 240 | Largeur B(mm) | 50 |
---|---|---|---|---|---|
Capacité de charge dynamique de base(N) | 165000 | Vitesse de rotation admissible maximale(tr/min) | 4200 | Direction de la charge | Radial |
Capacité de charge de base, valeur nominale statique(N) | 72000 | RoHS Certificate | Available | REACH Certificate | Available |
Customs tariff — weight | 11.767 | Customs tariff — weight unit | kg | Bearing clearance identifier | C3 |
Vous vous trouvez sur la page de Roulements à rotule sur billes / à deux rangées / 13xx-K, 13xx-K / C3 / alésage conique / cage au choix / similaire à DIN 630 / 13xx-K / similaire à DIN 630 / FAG, le numéro d'article est le suivant: 1322-K-M-C3.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 1322-K-M-C3.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles