Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
2302-TVH-C3 |
2303-C3 |
2305-M |
2309-M |
2310-M |
2312-M-C3 |
2313-M |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | D.I. d (φ) | Diamètre extérieur D (φ) | Largeur B (mm) | Capacité de charge dynamique de base (N) | Vitesse de rotation admissible maximale (tr/min) | Direction de la charge | Capacité de charge de base, valeur nominale statique (N) | Customs tariff — weight | Bearing clearance identifier | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | 1 | 4 jours | 15 | 42 | 17 | - | 9800 | - | - | 0.108 | C3 | ||
- | - | 1 | 4 jours | 17 | 47 | 19 | - | 2650 | - | - | 0.158 | C3 | ||
- | - | 1 | 4 jours | 25 | 62 | 24 | - | 3850 | - | - | 0.358 | - | ||
- | - | 1 | 4 jours | 45 | 100 | 36 | - | 3600 | - | - | 1.35 | - | ||
- | - | 1 | 4 jours | 50 | 110 | 40 | - | 8500 | - | - | 1.861 | - | ||
- | - | 1 | 4 jours | 60 | 130 | 46 | - | 3250 | - | - | 2.91 | C3 | ||
- | - | 1 | 4 jours | 150 | 250 | 80 | 1000000 | 2650 | Radial | 1330000 | 3.505 | - |
Loading...
RoHS Certificate | Available | REACH Certificate | Available | Customs tariff — weight unit | kg |
---|
Configurer
Propriétés de base
D.I. d(φ)
Diamètre extérieur D(φ)
Largeur B(mm)
Capacité de charge dynamique de base(N)
Direction de la charge
Customs tariff — weight
Bearing clearance identifier
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles