Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
AH3056-H
Inner diameter(mm) | 260 | Weight/Unit(kg) | 12 | RoHS Certificate | Available |
---|---|---|---|---|---|
REACH Certificate | Available | Thread G | Tr300X4 | sleeve length B1(mm) | 131 |
Bore diameter bearing d(mm) | 280 | Taper | 1:12 | Bearing overhang a1(mm) | 8 |
Thread length IG(mm) | 24 | Thread oil connector G1 | G1/8 | Distance oil connector a(mm) | 8.5 |
Thread depth oil connector IG1(mm) | 12 |
Vous vous trouvez sur la page de Manchons de démontage AH(X)30, dimensions principales selon DIN 5416, réduction conique 1:12, le numéro d'article est le suivant: AH3056-H.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article AH3056-H.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles