Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
CQU Series Compact Cylinder Plate Type, Double Acting, Single Rod product image
Model number examples
Equivalent bore size (mm) | 20 | 25 | 32 | 40 |
---|---|---|---|---|
Action | Double acting, single rod | |||
Fluid | Air | |||
Proof Pressure | 1.0 MPa | |||
Maximum operating pressure | 0.7 MPa | |||
Minimum operating pressure | 0.08 MPa | 0.05 MPa | ||
Ambient and fluid temperature | Without auto switch: -10°C to 70°C (no freezing) | |||
With auto switch: -10°C to 60°C (no freezing) | ||||
Cushioning | Rubber cushion | |||
Rod-end thread | Female thread, male thread | |||
Stroke Length Tolerance | +1.4 0 | |||
Mounting | Through-hole / both ends tapped common | |||
Piston Speed | 50 to 500 mm/s |
Diagram: CQU Series Compact Cylinder Plate Type, Double Acting, Single Rod
Number | Part Name | Material | Notes |
---|---|---|---|
1 | Rod cover | Diecast aluminum | Chromate |
2 | Head cover | Diecast aluminum | Chromate |
3 | Cylinder Tube | Aluminum alloy | Hard anodized aluminum |
4 | Piston | Diecast aluminum | Chromate |
5 | Piston rod | Stainless steel | ø20 (20‑mm diameter), ø25 (25‑mm diameter) |
Carbon steel | ø32 (32-mm diameter), ø40 (40-mm diameter), hard chrome plated | ||
6 | Bushing | Resin/Copper alloy (Multiple layers) | - |
7 | Wear Ring | Resin | - |
8* | N-type retaining ring | Carbon tool steel | Phosphate coated |
9 | Damper | Urethane | - |
10 | Magnet | - | - |
11* | Rod packing | NBR | - |
12* | Piston packing | NBR | - |
13* | O-ring | NBR | - |
14 | Rod end nut | Carbon steel | Chromate |
Size | Order Number | Content |
---|---|---|
20 | CQUB20-PS | Component Part Numbers Set of component parts (8), (11), (12), (13) |
25 | CQUB25-PS | |
32 | CQUB32-PS | |
40 | CQUB40-PS |
(Units: mm)
Dimensional drawings: basic (through-hole / both ends tapped commonly), CQUB
(Units: mm)
Size | Stroke range (mm) | A | B | D | EX | EY | F | H | K | KA | L | NX | NY | Q | Y |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | 5 to 50 | 49 | 42.5 | 10 | 22 | 47 | 11.5 | M5 ×; 0.8 depth 8 | 5 | 8 | 6.5 | 5.5 | 36 | 15 | 3 |
25 | 5 to 50 | 49 | 42.5 | 10 | 24 | 53 | 11 | M5 ×; 0.8 depth 8 | 5 | 8 | 6.5 | 5 | 41 | 14.5 | 4 |
32 | 5 to 100 | 56 | 49.5 | 14 | 28 | 62 | 12 | M8 ×; 1.25 depth 13 | 6 | 12 | 6.5 | 7 | 51 | 15 | 3 |
40 | 5 to 100 | 56 | 49.5 | 14 | 31 | 80 | 12 | M8 ×; 1.25 depth 13 | 6 | 12 | 6.5 | 7 | 69 | 15 | 3 |
(Units: mm)
Size | X | C1 | B1 | L1 | H1 |
---|---|---|---|---|---|
20 | 18 | 15.5 | 13 | 24.5 | M8 ×; 1.25 |
25 | 18 | 15.5 | 13 | 24.5 | M8 ×; 1.25 |
32 | 26 | 23.5 | 19 | 32.5 | M12 ×; 1.25 |
40 | 26 | 23.5 | 19 | 32.5 | M12 ×; 1.25 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | D.I. du cylindre : D (Ø) | Course : L (mm) | Operating Pressure (MPa) | Specifications | Auto Switch | Lead Wire Length (m) | Number of Switches | Type of Mount Support | Rod Tip Shape | Type de connecteur | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
63.71 € | 1 | 4 jours | 20 | 5 | 0.08 à 0.7 | Aimant intégré | Sans commutateur | - | - | Trou traversant / Commun taraudé des deux côtés (standard) | Côté tige femelle | - | ||
135.05 € | 1 | 26 jours | 20 | - | 0.08 à 0.7 | Aimant intégré | M9BV | 0.5 | 2 | Trou traversant / Commun taraudé des deux côtés (standard) | Côté tige femelle | - | ||
95.63 € | 1 | 26 jours | 20 | - | 0.08 à 0.7 | Aimant intégré | M9P | 0.5 | 1 | Trou traversant / Commun taraudé des deux côtés (standard) | Côté tige femelle | - | ||
65.52 € | 1 | 4 jours | 20 | 5 | 0.08 à 0.7 | Aimant intégré | Sans commutateur | - | - | Trou traversant / Commun taraudé des deux côtés (standard) | Côté tige mâle | - | ||
64.61 € | 1 | 4 jours | 20 | 10 | 0.08 à 0.7 | Aimant intégré | Sans commutateur | - | - | Trou traversant / Commun taraudé des deux côtés (standard) | Côté tige femelle | - | ||
66.42 € | 1 | 4 jours | 20 | 10 | 0.08 à 0.7 | Aimant intégré | Sans commutateur | - | - | Trou traversant / Commun taraudé des deux côtés (standard) | Côté tige mâle | - | ||
128.44 € | 1 | 26 jours | 20 | - | 0.08 à 0.7 | Aimant intégré | M9B | 0.5 | 2 | Trou traversant / Commun taraudé des deux côtés (standard) | Côté tige mâle | - | ||
65.52 € | 1 | 4 jours | 20 | 15 | 0.08 à 0.7 | Aimant intégré | Sans commutateur | - | - | Trou traversant / Commun taraudé des deux côtés (standard) | Côté tige femelle | - | ||
106.63 € | 1 | 26 jours | 20 | - | 0.08 à 0.7 | Aimant intégré | A93 | 0.5 | 2 | Trou traversant / Commun taraudé des deux côtés (standard) | Côté tige femelle | - | ||
127.55 € | 1 | 26 jours | 20 | - | 0.08 à 0.7 | Aimant intégré | M9B | 0.5 | 2 | Trou traversant / Commun taraudé des deux côtés (standard) | Côté tige femelle | - | ||
67.32 € | 1 | 4 jours | 20 | 15 | 0.08 à 0.7 | Aimant intégré | Sans commutateur | - | - | Trou traversant / Commun taraudé des deux côtés (standard) | Côté tige mâle | - | ||
134.95 € | 1 | 26 jours | 20 | - | 0.08 à 0.7 | Aimant intégré | M9BW | 0.5 | 2 | Trou traversant / Commun taraudé des deux côtés (standard) | Côté tige mâle | - | ||
66.42 € | 1 | 4 jours | 20 | 20 | 0.08 à 0.7 | Aimant intégré | Sans commutateur | - | - | Trou traversant / Commun taraudé des deux côtés (standard) | Côté tige femelle | - | ||
68.23 € | 1 | 4 jours | 20 | 20 | 0.08 à 0.7 | Aimant intégré | Sans commutateur | - | - | Trou traversant / Commun taraudé des deux côtés (standard) | Côté tige mâle | - | ||
135.84 € | 1 | 26 jours | 20 | - | 0.08 à 0.7 | Aimant intégré | M9BW | 0.5 | 2 | Trou traversant / Commun taraudé des deux côtés (standard) | Côté tige mâle | - | ||
67.37 € | 1 | 4 jours | 20 | 25 | 0.08 à 0.7 | Aimant intégré | Sans commutateur | - | - | Trou traversant / Commun taraudé des deux côtés (standard) | Côté tige femelle | - | ||
129.40 € | 1 | 26 jours | 20 | - | 0.08 à 0.7 | Aimant intégré | M9B | 0.5 | 2 | Trou traversant / Commun taraudé des deux côtés (standard) | Côté tige femelle | - | ||
103.03 € | 1 | 26 jours | 20 | - | 0.08 à 0.7 | Aimant intégré | M9P | 3 | 1 | Trou traversant / Commun taraudé des deux côtés (standard) | Côté tige femelle | - | ||
69.18 € | 1 | 4 jours | 20 | 25 | 0.08 à 0.7 | Aimant intégré | Sans commutateur | - | - | Trou traversant / Commun taraudé des deux côtés (standard) | Côté tige mâle | - | ||
147.94 € | 1 | 26 jours | 20 | - | 0.08 à 0.7 | Aimant intégré | M9P | 5 | 2 | Trou traversant / Commun taraudé des deux côtés (standard) | Côté tige mâle | - | ||
68.27 € | 1 | 4 jours | 20 | 30 | 0.08 à 0.7 | Aimant intégré | Sans commutateur | - | - | Trou traversant / Commun taraudé des deux côtés (standard) | Côté tige femelle | - | ||
130.31 € | 1 | 26 jours | 20 | - | 0.08 à 0.7 | Aimant intégré | M9B | 0.5 | 2 | Trou traversant / Commun taraudé des deux côtés (standard) | Côté tige femelle | - | ||
135.90 € | 1 | 26 jours | 20 | - | 0.08 à 0.7 | Aimant intégré | M9BW | 0.5 | 2 | Trou traversant / Commun taraudé des deux côtés (standard) | Côté tige femelle | - | ||
102.10 € | 1 | 26 jours | 20 | - | 0.08 à 0.7 | Aimant intégré | M9BW | 0.5 | 1 | Trou traversant / Commun taraudé des deux côtés (standard) | Côté tige femelle | - | ||
70.08 € | 1 | 4 jours | 20 | 30 | 0.08 à 0.7 | Aimant intégré | Sans commutateur | - | - | Trou traversant / Commun taraudé des deux côtés (standard) | Côté tige mâle | - | ||
69.18 € | 1 | 4 jours | 20 | 35 | 0.08 à 0.7 | Aimant intégré | Sans commutateur | - | - | Trou traversant / Commun taraudé des deux côtés (standard) | Côté tige femelle | - | ||
70.98 € | 1 | 4 jours | 20 | 35 | 0.08 à 0.7 | Aimant intégré | Sans commutateur | - | - | Trou traversant / Commun taraudé des deux côtés (standard) | Côté tige mâle | - | ||
138.60 € | 1 | 26 jours | 20 | - | 0.08 à 0.7 | - | M9BW | 0.5 | 2 | Trou traversant / Commun taraudé des deux côtés (standard) | Côté tige mâle | Aucun | ||
70.08 € | 1 | 4 jours | 20 | 40 | 0.08 à 0.7 | Aimant intégré | Sans commutateur | - | - | Trou traversant / Commun taraudé des deux côtés (standard) | Côté tige femelle | - | ||
71.89 € | 1 | 4 jours | 20 | 40 | 0.08 à 0.7 | Aimant intégré | Sans commutateur | - | - | Trou traversant / Commun taraudé des deux côtés (standard) | Côté tige mâle | - | ||
70.98 € | 1 | 26 jours | 20 | 45 | 0.08 à 0.7 | Aimant intégré | Sans commutateur | - | - | Trou traversant / Commun taraudé des deux côtés (standard) | Côté tige femelle | - | ||
142.32 € | 1 | 26 jours | 20 | - | 0.08 à 0.7 | Aimant intégré | M9P | 3 | 2 | Trou traversant / Commun taraudé des deux côtés (standard) | Côté tige femelle | - | ||
72.81 € | 1 | 4 jours | 20 | 45 | 0.08 à 0.7 | Aimant intégré | Sans commutateur | - | - | Trou traversant / Commun taraudé des deux côtés (standard) | Côté tige mâle | - | ||
71.89 € | 1 | 4 jours | 20 | 50 | 0.08 à 0.7 | Aimant intégré | Sans commutateur | - | - | Trou traversant / Commun taraudé des deux côtés (standard) | Côté tige femelle | - | ||
73.69 € | 1 | 4 jours | 20 | 50 | 0.08 à 0.7 | Aimant intégré | Sans commutateur | - | - | Trou traversant / Commun taraudé des deux côtés (standard) | Côté tige mâle | - | ||
70.98 € | 1 | 4 jours | 25 | 5 | 0.05 à 0.7 | Aimant intégré | Sans commutateur | - | - | Trou traversant / Commun taraudé des deux côtés (standard) | Côté tige femelle | - | ||
72.81 € | 1 | 4 jours | 25 | 5 | 0.05 à 0.7 | Aimant intégré | Sans commutateur | - | - | Trou traversant / Commun taraudé des deux côtés (standard) | Côté tige mâle | - | ||
71.89 € | 1 | 4 jours | 25 | 10 | 0.05 à 0.7 | Aimant intégré | Sans commutateur | - | - | Trou traversant / Commun taraudé des deux côtés (standard) | Côté tige femelle | - | ||
152.21 € | 1 | 26 jours | 25 | - | 0.05 à 0.7 | Aimant intégré | M9P | 0,5 (Ccnnecteur M8 3 broches) | 2 | Trou traversant / Commun taraudé des deux côtés (standard) | Côté tige femelle | - | ||
73.69 € | 1 | 4 jours | 25 | 10 | 0.05 à 0.7 | Aimant intégré | Sans commutateur | - | - | Trou traversant / Commun taraudé des deux côtés (standard) | Côté tige mâle | - | ||
143.11 € | 1 | 26 jours | 25 | - | 0.05 à 0.7 | Aimant intégré | M9B | 3 | 2 | Trou traversant / Commun taraudé des deux côtés (standard) | Côté tige mâle | - | ||
72.81 € | 1 | 31 jours | 25 | 15 | 0.05 à 0.7 | Aimant intégré | Sans commutateur | - | - | Trou traversant / Commun taraudé des deux côtés (standard) | Côté tige femelle | - | ||
134.82 € | 1 | 26 jours | 25 | - | 0.05 à 0.7 | Aimant intégré | M9B | 0.5 | 2 | Trou traversant / Commun taraudé des deux côtés (standard) | Côté tige femelle | - | ||
74.60 € | 1 | 4 jours | 25 | 15 | 0.05 à 0.7 | Aimant intégré | Sans commutateur | - | - | Trou traversant / Commun taraudé des deux côtés (standard) | Côté tige mâle | - | ||
75.48 € | 1 | 26 jours | 25 | 20 | 0.05 à 0.7 | Aimant intégré | Sans commutateur | - | - | Trou traversant / Commun taraudé des deux côtés (standard) | Côté tige mâle | - | ||
74.60 € | 1 | 4 jours | 25 | 25 | 0.05 à 0.7 | Aimant intégré | Sans commutateur | - | - | Trou traversant / Commun taraudé des deux côtés (standard) | Côté tige femelle | - | ||
145.94 € | 1 | 26 jours | 25 | - | 0.05 à 0.7 | Aimant intégré | M9P | 3 | 2 | Trou traversant / Commun taraudé des deux côtés (standard) | Côté tige femelle | - | ||
76.40 € | 1 | 4 jours | 25 | 25 | 0.05 à 0.7 | Aimant intégré | Sans commutateur | - | - | Trou traversant / Commun taraudé des deux côtés (standard) | Côté tige mâle | - | ||
75.48 € | 1 | 4 jours | 25 | 30 | 0.05 à 0.7 | Aimant intégré | Sans commutateur | - | - | Trou traversant / Commun taraudé des deux côtés (standard) | Côté tige femelle | - | ||
146.82 € | 1 | 26 jours | 25 | - | 0.05 à 0.7 | Aimant intégré | M9P | 3 | 2 | Trou traversant / Commun taraudé des deux côtés (standard) | Côté tige femelle | - | ||
77.31 € | 1 | 4 jours | 25 | 30 | 0.05 à 0.7 | Aimant intégré | Sans commutateur | - | - | Trou traversant / Commun taraudé des deux côtés (standard) | Côté tige mâle | - | ||
76.47 € | 1 | 4 jours | 25 | 35 | 0.05 à 0.7 | Aimant intégré | Sans commutateur | - | - | Trou traversant / Commun taraudé des deux côtés (standard) | Côté tige femelle | - | ||
78.26 € | 1 | 4 jours | 25 | 35 | 0.05 à 0.7 | Aimant intégré | Sans commutateur | - | - | Trou traversant / Commun taraudé des deux côtés (standard) | Côté tige mâle | - | ||
77.35 € | 1 | 4 jours | 25 | 40 | 0.05 à 0.7 | Aimant intégré | Sans commutateur | - | - | Trou traversant / Commun taraudé des deux côtés (standard) | Côté tige femelle | - | ||
100.50 € | 1 | 26 jours | 25 | - | 0.05 à 0.7 | Aimant intégré | A93 | 3 | 1 | Trou traversant / Commun taraudé des deux côtés (standard) | Côté tige femelle | - | ||
79.18 € | 1 | 4 jours | 25 | 40 | 0.05 à 0.7 | Aimant intégré | Sans commutateur | - | - | Trou traversant / Commun taraudé des deux côtés (standard) | Côté tige mâle | - | ||
78.26 € | 1 | 4 jours | 25 | 45 | 0.05 à 0.7 | Aimant intégré | Sans commutateur | - | - | Trou traversant / Commun taraudé des deux côtés (standard) | Côté tige femelle | - | ||
80.06 € | 1 | 4 jours | 25 | 45 | 0.05 à 0.7 | Aimant intégré | Sans commutateur | - | - | Trou traversant / Commun taraudé des deux côtés (standard) | Côté tige mâle | - | ||
79.18 € | 1 | 26 jours | 25 | 50 | 0.05 à 0.7 | Aimant intégré | Sans commutateur | - | - | Trou traversant / Commun taraudé des deux côtés (standard) | Côté tige femelle | - | ||
154.32 € | 1 | 26 jours | 25 | - | 0.05 à 0.7 | Aimant intégré | M9PW | 3 | 2 | Trou traversant / Commun taraudé des deux côtés (standard) | Côté tige femelle | - |
Loading...
Méthode de fonctionnement du cylindre | Double effet | Méthode de fonctionnement de la tige | Tiges simples | Forme du corps principal | Cylindre de plaque |
---|---|---|---|---|---|
Fonction supplémentaire | Standard | Environnement, applications | Standard | Cushion | Amortisseur en caoutchouc |
Configurer
Stock
Propriétés de base
D.I. du cylindre : D(Ø)
Course : L(mm)
Operating Pressure(MPa)
Specifications
Auto Switch
Lead Wire Length(m)
Number of Switches
Type of Mount Support
Rod Tip Shape
Type de connecteur
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles