Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
SYJA500 Series external appearance
SYJA700 Series external appearance
SYJA512/4, SYJA712/4 (N.C.) JIS symbol
SYJA522/4, SYJA722/4 (N.O.) JIS symbol
Pilot pressure range graph
Fluid | Air |
---|---|
Operating Pressure Range (MPa) | 0.15 to 0.7 |
*1: Pilot Pressure Range (MPa) | (0.4 ×; P+0.1) to 0.7 P: operating pressure |
Ambient and Working Fluid Temperature °C | -10 to +60 (no freezing.) |
Lubrication | Not required |
Mounting Orientation | Free |
*2: Impact/Vibration Resistance (m/s2) | 300/50 |
*1: Operates when return pressure is supplied through the supply port {1(P) port}. So make sure supplied pressure is within the operating pressure range.
*2: Impact resistance: No malfunctions after testing using a drop-type shock tester under the following conditions: in the axial direction and at a right angle to the main valve with both pilot signal ON and OFF, once for each condition state. (Initial value)
Vibration resistance: No malfunctions occurred in a 1-sweep test between 45 and 2,000 Hz. The test was performed with both pilot signal ON and OFF and in the axial direction and at right angles to the main valve. (Initial value)
Valve Model | Switching Method | Piping Connection Port Diameter | Flow Rate Characteristics | Pilot Connection Port Diameter | Weight (g) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 → 2 (P → A) | 2 → 3 (A → R) | ||||||||||
C (dm3/[s·bar]) | b | Cv | C (dm3/[s·bar]) | b | Cv | ||||||
Body Ported Type | SYJA512-M5 | N.C. | M5 ×; 0.8 | 0.53 | 0.45 | 0.14 | 0.47 | 0.39 | 0.12 | M5 ×; 0.8 | 34 |
SYJA522-M5 | N.O. | 0.66 | 0.45 | 0.18 | 0.66 | 0.45 | 0.18 | ||||
Base Mounted Type (With sub-plate) | SYJA514-01 | N.C. | 1/8 | 1.2 | 0.41 | 0.32 | 1.1 | 0.46 | 0.32 | 64 (without sub-plate 34) | |
SYJA524-01 | N.O. | 1.3 | 0.37 | 0.33 | 1.2 | 0.48 | 0.34 | ||||
Body Ported Type | SYJA712-01 | N.C. | 1/8 | 2.8 | 0.43 | 0.77 | 2.5 | 0.51 | 0.76 | M5 ×; 0.8 | 61 |
SYJA722-01 | N.O. | 2.7 | 0.38 | 0.72 | 2.4 | 0.42 | 0.69 | ||||
Base Mounted Type (With sub-plate) | SYJA714-01 | N.C. | 1/8 | 2.9 | 0.32 | 0.71 | 2.7 | 0.34 | 0.69 | 111 (without sub-plate 61) | |
SYJA714-02 | 1/4 | 3.0 | 0.31 | 0.74 | 2.6 | 0.33 | 0.66 | ||||
SYJA724-01 | N.O. | 1/8 | 2.8 | 0.21 | 0.70 | 2.3 | 0.45 | 0.63 | |||
SYJA724-02 | 1/4 | 2.7 | 0.31 | 0.68 | 2.3 | 0.48 | 0.64 |
*Base Mounted Type Without Sub-Plate: SYJA51/24, SYJA71/24.
(Units: mm)
Body ported type: SYJA5□2-M5(-F) dimensional drawing
*The dimensions within ( ) are for the 3/4, 1 piping connection port diameters
(Units: mm)
Base Mounted Type: SYJA54-01 dimensional drawing
(Units: mm)
Body ported type: SYJA7□2-01□(-F) dimensional drawing
(Units: mm)
Base Mounted Type: SYJA7□4-01/02□ dimensional drawing
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Type à commutation | Type de connexion | Filetage nominal de tuyauterie | Support | Type de vanne | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
36.56 € | 1 | 4 jours | Normalement fermés | m | M3 | Pas de support | Type à port sur le corps | ||
43.69 € | 1 | 4 jours | Normalement fermés | m | M5 | Pas de support | Monté sur base | ||
36.56 € | 1 | 4 jours | Normalement ouvert | m | M3 | Pas de support | Type à port sur le corps | ||
38.11 € | 1 | 4 jours | Normalement ouvert | m | M3 | Avec support | Type à port sur le corps | ||
43.69 € | 1 | 4 jours | Normalement ouvert | m | M5 | Pas de support | Monté sur base | ||
39.73 € | 1 | 4 jours | Normalement fermés | m | M5 | Pas de support | Type à port sur le corps | ||
41.32 € | 1 | 4 jours | Normalement fermés | m | M5 | Avec support | Type à port sur le corps | ||
39.73 € | 1 | 4 jours | Normalement fermés | - | - | Pas de support | Type monté sur base / sans embase | ||
47.68 € | 1 | 26 jours | Normalement fermés | [Rc (R)] Rc | 1/8 | Pas de support | Monté sur base | ||
47.68 € | 1 | 26 jours | Normalement fermés | G | 1/8 | Pas de support | Monté sur base | ||
47.68 € | 1 | 26 jours | Normalement fermés | NPTF | 1/8 | Pas de support | Monté sur base | ||
39.73 € | 1 | 37 jours | Normalement ouvert | m | M5 | Pas de support | Type à port sur le corps | ||
41.32 € | 1 | 4 jours | Normalement ouvert | m | M5 | Avec support | Type à port sur le corps | ||
39.73 € | 1 | 4 jours | Normalement ouvert | - | - | Pas de support | Type monté sur base / sans embase | ||
47.68 € | 1 | 39 jours | Normalement ouvert | G | 1/8 | Pas de support | Monté sur base | ||
57.24 € | 1 | 4 jours | Normalement fermés | - | 1/8 | Pas de support | Type à port sur le corps | ||
60.39 € | 1 | 26 jours | Normalement fermés | [Rc (R)] Rc | 1/8 | Avec support | Type à port sur le corps | ||
57.24 € | 1 | 5 jours | Normalement fermés | G | 1/8 | Pas de support | Type à port sur le corps | ||
80.98 € | 1 | 66 jours | Normalement fermés | G | 1/8 | Avec support | Type à port sur le corps | ||
76.71 € | 1 | 26 jours | Normalement fermés | NPT | 1/8 | Pas de support | Type à port sur le corps | ||
60.39 € | 1 | 26 jours | Normalement fermés | NPT | 1/8 | Avec support | Type à port sur le corps | ||
60.24 € | 1 | 26 jours | Normalement fermés | NPTF | 1/8 | Pas de support | Type à port sur le corps | ||
57.24 € | 1 | 4 jours | Normalement fermés | - | - | Pas de support | Type monté sur base / sans embase | ||
66.74 € | 1 | 26 jours | Normalement fermés | - | 1/8 | Pas de support | Monté sur base | ||
66.74 € | 1 | 26 jours | Normalement fermés | G | 1/8 | Pas de support | Monté sur base | ||
66.74 € | 1 | 26 jours | Normalement fermés | [Rc (R)] Rc | 1/4 | Pas de support | Monté sur base | ||
66.74 € | 1 | 4 jours | Normalement fermés | G | 1/4 | Pas de support | Monté sur base | ||
66.74 € | 1 | 26 jours | Normalement fermés | NPT | 1/4 | Pas de support | Monté sur base | ||
57.24 € | 1 | 4 jours | Normalement ouvert | - | 1/8 | Pas de support | Type à port sur le corps | ||
57.47 € | 1 | 26 jours | Normalement ouvert | [Rc (R)] Rc | 1/8 | Avec support | Type à port sur le corps | ||
57.24 € | 1 |
Jour même
Stock | Normalement ouvert | G | 1/8 | Pas de support | Type à port sur le corps | ||
57.47 € | 1 | 26 jours | Normalement ouvert | G | 1/8 | Avec support | Type à port sur le corps | ||
57.24 € | 1 | 26 jours | Normalement ouvert | NPT | 1/8 | Pas de support | Type à port sur le corps | ||
57.24 € | 1 | 26 jours | Normalement ouvert | NPTF | 1/8 | Pas de support | Type à port sur le corps | ||
57.24 € | 1 | 4 jours | Normalement ouvert | - | - | Pas de support | Type monté sur base / sans embase | ||
73.10 € | 1 | 26 jours | Normalement ouvert | [Rc (R)] Rc | 1/8 | Pas de support | Monté sur base | ||
66.74 € | 1 | 26 jours | Normalement ouvert | G | 1/8 | Pas de support | Monté sur base | ||
63.53 € | 1 | 26 jours | Normalement ouvert | [Rc (R)] Rc | 1/4 | Pas de support | Monté sur base | ||
73.10 € | 1 | 26 jours | Normalement ouvert | G | 1/4 | Pas de support | Monté sur base |
Loading...
Type | Type à fonctionnement pneumatique | Fluide applicable | Air | Environnement de fonctionnement | Standard / Sans huile |
---|---|---|---|---|---|
Type d'entraînement | Type pilote | Numéro de pilote | Simple | Nombre de ports | 3 |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Type à commutation
Type de connexion
Filetage nominal de tuyauterie
Support
Type de vanne
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles