Vanne pneumatique 3 ports gamme VZA200/400

Vanne pneumatique 3 ports gamme VZA200/400
Une vanne Air fabriquée par SMC.
[Caractéristiques]
· La structure principale de la vanne est du type à joint métallique.

(i)Remarque

  • Les images peuvent être représentatives du produit. Consultez le catalogue pour plus de détails.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
VZA212-P-M5
VZA212-P-M5-F
VZA214-1P
VZA214-1P-01
VZA222-P-M5
VZA224-1P
VZA224-1P-01F
VZA412-P-01
VZA414-1P
VZA422-P-01
VZA424-1P-01
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Type à commutation Type de connexion Filetage nominal de tuyauterie Option Méthode de tuyauterie de port pilote Type de corps

59.90 €

1 26 jours Normalement fermésmM5-Port sur le corps (côté corps)Type à port sur le corps

61.92 €

1 26 jours Normalement fermésmM5Avec support de piedPort sur le corps (côté corps)Type à port sur le corps

56.92 €

1 26 jours Normalement fermés---Côté embase (interne)Type monté sur base / sans embase

65.81 €

1 26 jours Normalement fermés[Rc (R)] Rc1/8-Côté embase (interne)Type monté sur base

55.44 €

1 26 jours Normalement ouvertmM5-Port sur le corps (côté corps)Type à port sur le corps

57.06 €

1 26 jours Normalement ouvert---Côté embase (interne)Type monté sur base / sans embase

65.90 €

1 26 jours Normalement ouvertG1/8-Côté embase (interne)Type monté sur base

81.65 €

1 26 jours Normalement fermés[Rc (R)] Rc1/8-Port sur le corps (côté corps)Type à port sur le corps

81.65 €

1 26 jours Normalement fermés---Côté embase (interne)Type monté sur base / sans embase

78.68 €

1 26 jours Normalement ouvert[Rc (R)] Rc1/8-Port sur le corps (côté corps)Type à port sur le corps

88.82 €

1 26 jours Normalement ouvert[Rc (R)] Rc1/8-Côté embase (interne)Type monté sur base

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Type à fonctionnement pneumatique Fluide applicable Air Environnement de fonctionnement Standard
Type d'entraînement Type pilote Numéro de pilote Simple Nombre de ports 3

Assistance technique