Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Short-type pad (single unit) external appearance
Short-type pad (with adapter) external appearance
(Unit: mm)
ZP2-B02EU□ dimensional drawing
ZP2-B04EU□ dimensional drawing
ZP2-B06EU□ dimensional drawing
ZP2-08EU□ dimensional drawing
(Unit: mm)
ZP2-TB02EU□-A5 dimensional drawing
ZP2-TB04EU□-A5 dimensional drawing
ZP2-TB06EU□-A5 dimensional drawing
ZP2-T08EU□-A5 dimensional drawing
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Type à tampon | Type à tampon | Méthode de montage | Matériau | Matériau du groupe de caoutchouc | Port de sortie du vide | Environnement de fonctionnement | Diamètre de patin (ø) | Diamètre du filetage de port d'entrée de vide | Vis de connexion de montage | Modèles compatibles | Type | Direction de sortie de vide | Détachement | Forme d'adaptateur | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.52 € | 10 | 26 jours | Standard / Tampon uniquement | [Autres] Type plat | Type encastré | Groupe de caoutchouc | Caoutchouc fluoré | - | Standard / Résistant à la chaleur / Résistant aux produits chimiques | 8 | - | - | - | Unité de tampon | - | Spécifications standard | - | ||
3.00 € | 10 | 26 jours | Standard / Tampon uniquement | [Autres] Type plat | Type encastré | Groupe de caoutchouc | [Caoutchouc nitrile] NBR conducteur | - | Standard / Diffusion statique / Résistant à l'huile | 8 | - | - | - | Unité de tampon | - | Spécifications standard | - | ||
3.37 € | 10 |
Jour même
Stock | Standard / Tampon uniquement | [Autres] Type plat | Type encastré | Groupe de caoutchouc | [Caoutchouc de silicone] Caoutchouc de silicone conducteur | - | Standard / Diffusion statique / Résistant au froid / Résistant à la chaleur | 8 | - | - | - | Unité de tampon | - | Spécifications standard | - | ||
2.90 € | 10 | 4 jours | Standard / Tampon uniquement | [Autres] Type plat | Type encastré | Groupe de caoutchouc | [Caoutchouc nitrile] NBR | - | Standard / Résistant à l'huile | 8 | - | - | - | Unité de tampon | - | Spécifications standard | - | ||
3.24 € | 10 |
Jour même
Stock | Standard / Tampon uniquement | [Autres] Type plat | Type encastré | Groupe de caoutchouc | [Caoutchouc de silicone] Caoutchouc de silicone | - | Standard / Résistant au froid / Résistant à la chaleur | 8 | - | - | - | Unité de tampon | - | Spécifications standard | - | ||
3.84 € | 10 | 26 jours | Standard / Tampon uniquement | [Autres] Type plat | Type encastré | Groupe de caoutchouc | Caoutchouc uréthane | - | Standard | 8 | - | - | - | Unité de tampon | - | Spécifications standard | - | ||
6.13 € | 10 | 26 jours | Standard / Tampon uniquement | [Autres] Type plat | Type encastré | Groupe de caoutchouc | Caoutchouc fluoré | - | Standard / Résistant à la chaleur / Résistant aux produits chimiques | 15 | - | - | - | Unité de tampon | - | Spécifications standard | - | ||
5.10 € | 10 | 26 jours | Standard / Tampon uniquement | [Autres] Type plat | Type encastré | Groupe de caoutchouc | [Caoutchouc nitrile] NBR conducteur | - | Standard / Diffusion statique / Résistant à l'huile | 15 | - | - | - | Unité de tampon | - | Spécifications standard | - | ||
6.13 € | 10 |
Jour même
Stock | Standard / Tampon uniquement | [Autres] Type plat | Type encastré | Groupe de caoutchouc | [Caoutchouc de silicone] Caoutchouc de silicone conducteur | - | Standard / Diffusion statique / Résistant au froid / Résistant à la chaleur | 15 | - | - | - | Unité de tampon | - | Spécifications standard | - | ||
4.05 € | 10 | 4 jours | Standard / Tampon uniquement | [Autres] Type plat | Type encastré | Groupe de caoutchouc | [Caoutchouc nitrile] NBR | - | Standard / Résistant à l'huile | 15 | - | - | - | Unité de tampon | - | Spécifications standard | - | ||
4.42 € | 10 | 4 jours | Standard / Tampon uniquement | [Autres] Type plat | Type encastré | Groupe de caoutchouc | [Caoutchouc de silicone] Caoutchouc de silicone | - | Standard / Résistant au froid / Résistant à la chaleur | 15 | - | - | - | Unité de tampon | - | Spécifications standard | - | ||
5.32 € | 10 | 26 jours | Standard / Tampon uniquement | [Autres] Type plat | Type encastré | Groupe de caoutchouc | Caoutchouc uréthane | - | Standard | 15 | - | - | - | Unité de tampon | - | Spécifications standard | - | ||
4.52 € | 10 | 26 jours | Standard / Tampon uniquement | [Autres] Type plat | Type encastré | Groupe de caoutchouc | Caoutchouc fluoré | - | Standard / Résistant à la chaleur / Résistant aux produits chimiques | 2 | - | - | - | Unité de tampon | - | Meilleure capacité de détachement (spécifications de décapage) | - | ||
3.00 € | 10 | 26 jours | Standard / Tampon uniquement | [Autres] Type plat | Type encastré | Groupe de caoutchouc | [Caoutchouc nitrile] NBR conducteur | - | Standard / Diffusion statique / Résistant à l'huile | 2 | - | - | - | Unité de tampon | - | Meilleure capacité de détachement (spécifications de décapage) | - | ||
3.37 € | 10 | 26 jours | Standard / Tampon uniquement | [Autres] Type plat | Type encastré | Groupe de caoutchouc | [Caoutchouc de silicone] Caoutchouc de silicone conducteur | - | Standard / Diffusion statique / Résistant au froid / Résistant à la chaleur | 2 | - | - | - | Unité de tampon | - | Meilleure capacité de détachement (spécifications de décapage) | - | ||
2.90 € | 10 | 4 jours | Standard / Tampon uniquement | [Autres] Type plat | Type encastré | Groupe de caoutchouc | [Caoutchouc nitrile] NBR | - | Standard / Résistant à l'huile | 2 | - | - | - | Unité de tampon | - | Meilleure capacité de détachement (spécifications de décapage) | - | ||
3.24 € | 10 | 4 jours | Standard / Tampon uniquement | [Autres] Type plat | Type encastré | Groupe de caoutchouc | [Caoutchouc de silicone] Caoutchouc de silicone | - | Standard / Résistant au froid / Résistant à la chaleur | 2 | - | - | - | Unité de tampon | - | Meilleure capacité de détachement (spécifications de décapage) | - | ||
3.84 € | 10 | 26 jours | Standard / Tampon uniquement | [Autres] Type plat | Type encastré | Groupe de caoutchouc | Caoutchouc uréthane | - | Standard | 2 | - | - | - | Unité de tampon | - | Meilleure capacité de détachement (spécifications de décapage) | - | ||
4.52 € | 10 | 26 jours | Standard / Tampon uniquement | [Autres] Type plat | Type encastré | Groupe de caoutchouc | Caoutchouc fluoré | - | Standard / Résistant à la chaleur / Résistant aux produits chimiques | 4 | - | - | - | Unité de tampon | - | Meilleure capacité de détachement (spécifications de décapage) | - | ||
3.00 € | 10 | 26 jours | Standard / Tampon uniquement | [Autres] Type plat | Type encastré | Groupe de caoutchouc | [Caoutchouc nitrile] NBR conducteur | - | Standard / Diffusion statique / Résistant à l'huile | 4 | - | - | - | Unité de tampon | - | Meilleure capacité de détachement (spécifications de décapage) | - | ||
3.37 € | 10 | 26 jours | Standard / Tampon uniquement | [Autres] Type plat | Type encastré | Groupe de caoutchouc | [Caoutchouc de silicone] Caoutchouc de silicone conducteur | - | Standard / Diffusion statique / Résistant au froid / Résistant à la chaleur | 4 | - | - | - | Unité de tampon | - | Meilleure capacité de détachement (spécifications de décapage) | - | ||
2.90 € | 10 | 4 jours | Standard / Tampon uniquement | [Autres] Type plat | Type encastré | Groupe de caoutchouc | [Caoutchouc nitrile] NBR | - | Standard / Résistant à l'huile | 4 | - | - | - | Unité de tampon | - | Meilleure capacité de détachement (spécifications de décapage) | - | ||
3.24 € | 10 | 7 jours | Standard / Tampon uniquement | [Autres] Type plat | Type encastré | Groupe de caoutchouc | [Caoutchouc de silicone] Caoutchouc de silicone | - | Standard / Résistant au froid / Résistant à la chaleur | 4 | - | - | - | Unité de tampon | - | Meilleure capacité de détachement (spécifications de décapage) | - | ||
3.84 € | 10 | 26 jours | Standard / Tampon uniquement | [Autres] Type plat | Type encastré | Groupe de caoutchouc | Caoutchouc uréthane | - | Standard | 4 | - | - | - | Unité de tampon | - | Meilleure capacité de détachement (spécifications de décapage) | - | ||
4.52 € | 10 | 26 jours | Standard / Tampon uniquement | [Autres] Type plat | Type encastré | Groupe de caoutchouc | Caoutchouc fluoré | - | Standard / Résistant à la chaleur / Résistant aux produits chimiques | 6 | - | - | - | Unité de tampon | - | Meilleure capacité de détachement (spécifications de décapage) | - | ||
3.00 € | 10 | 26 jours | Standard / Tampon uniquement | [Autres] Type plat | Type encastré | Groupe de caoutchouc | [Caoutchouc nitrile] NBR conducteur | - | Standard / Diffusion statique / Résistant à l'huile | 6 | - | - | - | Unité de tampon | - | Meilleure capacité de détachement (spécifications de décapage) | - | ||
3.37 € | 10 | 26 jours | Standard / Tampon uniquement | [Autres] Type plat | Type encastré | Groupe de caoutchouc | [Caoutchouc de silicone] Caoutchouc de silicone conducteur | - | Standard / Diffusion statique / Résistant au froid / Résistant à la chaleur | 6 | - | - | - | Unité de tampon | - | Meilleure capacité de détachement (spécifications de décapage) | - | ||
2.90 € | 10 |
Jour même
Stock | Standard / Tampon uniquement | [Autres] Type plat | Type encastré | Groupe de caoutchouc | [Caoutchouc nitrile] NBR | - | Standard / Résistant à l'huile | 6 | - | - | - | Unité de tampon | - | Meilleure capacité de détachement (spécifications de décapage) | - | ||
3.24 € | 10 | 4 jours | Standard / Tampon uniquement | [Autres] Type plat | Type encastré | Groupe de caoutchouc | [Caoutchouc de silicone] Caoutchouc de silicone | - | Standard / Résistant au froid / Résistant à la chaleur | 6 | - | - | - | Unité de tampon | - | Meilleure capacité de détachement (spécifications de décapage) | - | ||
3.84 € | 10 | 26 jours | Standard / Tampon uniquement | [Autres] Type plat | Type encastré | Groupe de caoutchouc | Caoutchouc uréthane | - | Standard | 6 | - | - | - | Unité de tampon | - | Meilleure capacité de détachement (spécifications de décapage) | - | ||
8.60 € | 1 | 26 jours | Standard / Jeu de supports | [Autres] Type plat | Type encastré | Groupe de caoutchouc | Caoutchouc fluoré | Filetages | Standard / Résistant à la chaleur / Résistant aux produits chimiques | 8 | M5 | Filetage mâle M5 x 0,8 | - | Avec adaptateur | Type vertical sens | Spécifications standard | Douille hexagonale de diamètre extérieur | ||
9.18 € | 1 | 26 jours | Standard / Jeu de supports | [Autres] Type plat | Type encastré | Groupe de caoutchouc | Caoutchouc fluoré | Filetages | Standard / Résistant à la chaleur / Résistant aux produits chimiques | 8 | M5 | Filetage mâle M5 x 0,8 | - | Avec adaptateur | Type vertical sens | Spécifications standard | Avec tête à six pans creux | ||
7.06 € | 1 | 26 jours | Standard / Jeu de supports | [Autres] Type plat | Type encastré | Groupe de caoutchouc | [Caoutchouc nitrile] NBR conducteur | Filetages | Standard / Diffusion statique / Résistant à l'huile | 8 | M5 | Filetage mâle M5 x 0,8 | - | Avec adaptateur | Type vertical sens | Spécifications standard | Douille hexagonale de diamètre extérieur | ||
7.66 € | 1 | 26 jours | Standard / Jeu de supports | [Autres] Type plat | Type encastré | Groupe de caoutchouc | [Caoutchouc nitrile] NBR conducteur | Filetages | Standard / Diffusion statique / Résistant à l'huile | 8 | M5 | Filetage mâle M5 x 0,8 | - | Avec adaptateur | Type vertical sens | Spécifications standard | Avec tête à six pans creux | ||
7.40 € | 1 | 26 jours | Standard / Jeu de supports | [Autres] Type plat | Type encastré | Groupe de caoutchouc | [Caoutchouc de silicone] Caoutchouc de silicone conducteur | Filetages | Standard / Diffusion statique / Résistant au froid / Résistant à la chaleur | 8 | M5 | Filetage mâle M5 x 0,8 | - | Avec adaptateur | Type vertical sens | Spécifications standard | Douille hexagonale de diamètre extérieur | ||
8.00 € | 1 | 26 jours | Standard / Jeu de supports | [Autres] Type plat | Type encastré | Groupe de caoutchouc | [Caoutchouc de silicone] Caoutchouc de silicone conducteur | Filetages | Standard / Diffusion statique / Résistant au froid / Résistant à la chaleur | 8 | M5 | Filetage mâle M5 x 0,8 | - | Avec adaptateur | Type vertical sens | Spécifications standard | Avec tête à six pans creux | ||
6.95 € | 1 | 26 jours | Standard / Jeu de supports | [Autres] Type plat | Type encastré | Groupe de caoutchouc | [Caoutchouc nitrile] NBR | Filetages | Standard / Résistant à l'huile | 8 | M5 | Filetage mâle M5 x 0,8 | - | Avec adaptateur | Type vertical sens | Spécifications standard | Douille hexagonale de diamètre extérieur | ||
7.53 € | 1 | 26 jours | Standard / Jeu de supports | [Autres] Type plat | Type encastré | Groupe de caoutchouc | [Caoutchouc nitrile] NBR | Filetages | Standard / Résistant à l'huile | 8 | M5 | Filetage mâle M5 x 0,8 | - | Avec adaptateur | Type vertical sens | Spécifications standard | Avec tête à six pans creux | ||
7.32 € | 1 | 26 jours | Standard / Jeu de supports | [Autres] Type plat | Type encastré | Groupe de caoutchouc | [Caoutchouc de silicone] Caoutchouc de silicone | Filetages | Standard / Résistant au froid / Résistant à la chaleur | 8 | M5 | Filetage mâle M5 x 0,8 | - | Avec adaptateur | Type vertical sens | Spécifications standard | Douille hexagonale de diamètre extérieur | ||
7.90 € | 1 | 26 jours | Standard / Jeu de supports | [Autres] Type plat | Type encastré | Groupe de caoutchouc | [Caoutchouc de silicone] Caoutchouc de silicone | Filetages | Standard / Résistant au froid / Résistant à la chaleur | 8 | M5 | Filetage mâle M5 x 0,8 | - | Avec adaptateur | Type vertical sens | Spécifications standard | Avec tête à six pans creux | ||
7.89 € | 1 | 26 jours | Standard / Jeu de supports | [Autres] Type plat | Type encastré | Groupe de caoutchouc | Caoutchouc uréthane | Filetages | Standard | 8 | M5 | Filetage mâle M5 x 0,8 | - | Avec adaptateur | Type vertical sens | Spécifications standard | Douille hexagonale de diamètre extérieur | ||
8.47 € | 1 | 26 jours | Standard / Jeu de supports | [Autres] Type plat | Type encastré | Groupe de caoutchouc | Caoutchouc uréthane | Filetages | Standard | 8 | M5 | Filetage mâle M5 x 0,8 | - | Avec adaptateur | Type vertical sens | Spécifications standard | Avec tête à six pans creux | ||
10.21 € | 1 | 26 jours | Standard / Jeu de supports | [Autres] Type plat | Type encastré | Groupe de caoutchouc | Caoutchouc fluoré | Filetages | Standard / Résistant à la chaleur / Résistant aux produits chimiques | 15 | M5 | Filetage mâle M5 x 0,8 | - | Avec adaptateur | Type vertical sens | Spécifications standard | Douille hexagonale de diamètre extérieur | ||
10.79 € | 1 | 26 jours | Standard / Jeu de supports | [Autres] Type plat | Type encastré | Groupe de caoutchouc | Caoutchouc fluoré | Filetages | Standard / Résistant à la chaleur / Résistant aux produits chimiques | 15 | M5 | Filetage mâle M5 x 0,8 | - | Avec adaptateur | Type vertical sens | Spécifications standard | Avec tête à six pans creux | ||
9.16 € | 1 | 26 jours | Standard / Jeu de supports | [Autres] Type plat | Type encastré | Groupe de caoutchouc | [Caoutchouc nitrile] NBR conducteur | Filetages | Standard / Diffusion statique / Résistant à l'huile | 15 | M5 | Filetage mâle M5 x 0,8 | - | Avec adaptateur | Type vertical sens | Spécifications standard | Douille hexagonale de diamètre extérieur | ||
9.74 € | 1 | 26 jours | Standard / Jeu de supports | [Autres] Type plat | Type encastré | Groupe de caoutchouc | [Caoutchouc nitrile] NBR conducteur | Filetages | Standard / Diffusion statique / Résistant à l'huile | 15 | M5 | Filetage mâle M5 x 0,8 | - | Avec adaptateur | Type vertical sens | Spécifications standard | Avec tête à six pans creux | ||
10.21 € | 1 | 26 jours | Standard / Jeu de supports | [Autres] Type plat | Type encastré | Groupe de caoutchouc | [Caoutchouc de silicone] Caoutchouc de silicone conducteur | Filetages | Standard / Diffusion statique / Résistant au froid / Résistant à la chaleur | 15 | M5 | Filetage mâle M5 x 0,8 | - | Avec adaptateur | Type vertical sens | Spécifications standard | Douille hexagonale de diamètre extérieur | ||
10.79 € | 1 | 26 jours | Standard / Jeu de supports | [Autres] Type plat | Type encastré | Groupe de caoutchouc | [Caoutchouc de silicone] Caoutchouc de silicone conducteur | Filetages | Standard / Diffusion statique / Résistant au froid / Résistant à la chaleur | 15 | M5 | Filetage mâle M5 x 0,8 | - | Avec adaptateur | Type vertical sens | Spécifications standard | Avec tête à six pans creux | ||
8.11 € | 1 | 26 jours | Standard / Jeu de supports | [Autres] Type plat | Type encastré | Groupe de caoutchouc | [Caoutchouc nitrile] NBR | Filetages | Standard / Résistant à l'huile | 15 | M5 | Filetage mâle M5 x 0,8 | - | Avec adaptateur | Type vertical sens | Spécifications standard | Douille hexagonale de diamètre extérieur | ||
8.69 € | 1 | 26 jours | Standard / Jeu de supports | [Autres] Type plat | Type encastré | Groupe de caoutchouc | [Caoutchouc nitrile] NBR | Filetages | Standard / Résistant à l'huile | 15 | M5 | Filetage mâle M5 x 0,8 | - | Avec adaptateur | Type vertical sens | Spécifications standard | Avec tête à six pans creux | ||
8.45 € | 1 | 26 jours | Standard / Jeu de supports | [Autres] Type plat | Type encastré | Groupe de caoutchouc | [Caoutchouc de silicone] Caoutchouc de silicone | Filetages | Standard / Résistant au froid / Résistant à la chaleur | 15 | M5 | Filetage mâle M5 x 0,8 | - | Avec adaptateur | Type vertical sens | Spécifications standard | Douille hexagonale de diamètre extérieur | ||
9.03 € | 1 | 26 jours | Standard / Jeu de supports | [Autres] Type plat | Type encastré | Groupe de caoutchouc | [Caoutchouc de silicone] Caoutchouc de silicone | Filetages | Standard / Résistant au froid / Résistant à la chaleur | 15 | M5 | Filetage mâle M5 x 0,8 | - | Avec adaptateur | Type vertical sens | Spécifications standard | Avec tête à six pans creux | ||
9.40 € | 1 | 26 jours | Standard / Jeu de supports | [Autres] Type plat | Type encastré | Groupe de caoutchouc | Caoutchouc uréthane | Filetages | Standard | 15 | M5 | Filetage mâle M5 x 0,8 | - | Avec adaptateur | Type vertical sens | Spécifications standard | Douille hexagonale de diamètre extérieur | ||
9.98 € | 1 | 26 jours | Standard / Jeu de supports | [Autres] Type plat | Type encastré | Groupe de caoutchouc | Caoutchouc uréthane | Filetages | Standard | 15 | M5 | Filetage mâle M5 x 0,8 | - | Avec adaptateur | Type vertical sens | Spécifications standard | Avec tête à six pans creux | ||
8.60 € | 1 | 26 jours | Standard / Jeu de supports | [Autres] Type plat | Type encastré | Groupe de caoutchouc | Caoutchouc fluoré | Filetages | Standard / Résistant à la chaleur / Résistant aux produits chimiques | 2 | M5 | Filetage mâle M5 x 0,8 | - | Avec adaptateur | Type vertical sens | Meilleure capacité de détachement (spécifications de décapage) | Douille hexagonale de diamètre extérieur | ||
9.18 € | 1 | 26 jours | Standard / Jeu de supports | [Autres] Type plat | Type encastré | Groupe de caoutchouc | Caoutchouc fluoré | Filetages | Standard / Résistant à la chaleur / Résistant aux produits chimiques | 2 | M5 | Filetage mâle M5 x 0,8 | - | Avec adaptateur | Type vertical sens | Meilleure capacité de détachement (spécifications de décapage) | Avec tête à six pans creux | ||
7.06 € | 1 | 26 jours | Standard / Jeu de supports | [Autres] Type plat | Type encastré | Groupe de caoutchouc | [Caoutchouc nitrile] NBR conducteur | Filetages | Standard / Diffusion statique / Résistant à l'huile | 2 | M5 | Filetage mâle M5 x 0,8 | - | Avec adaptateur | Type vertical sens | Meilleure capacité de détachement (spécifications de décapage) | Douille hexagonale de diamètre extérieur | ||
7.66 € | 1 | 26 jours | Standard / Jeu de supports | [Autres] Type plat | Type encastré | Groupe de caoutchouc | [Caoutchouc nitrile] NBR conducteur | Filetages | Standard / Diffusion statique / Résistant à l'huile | 2 | M5 | Filetage mâle M5 x 0,8 | - | Avec adaptateur | Type vertical sens | Meilleure capacité de détachement (spécifications de décapage) | Avec tête à six pans creux | ||
7.40 € | 1 | 26 jours | Standard / Jeu de supports | [Autres] Type plat | Type encastré | Groupe de caoutchouc | [Caoutchouc de silicone] Caoutchouc de silicone conducteur | Filetages | Standard / Diffusion statique / Résistant au froid / Résistant à la chaleur | 2 | M5 | Filetage mâle M5 x 0,8 | - | Avec adaptateur | Type vertical sens | Meilleure capacité de détachement (spécifications de décapage) | Douille hexagonale de diamètre extérieur | ||
8.00 € | 1 | 26 jours | Standard / Jeu de supports | [Autres] Type plat | Type encastré | Groupe de caoutchouc | [Caoutchouc de silicone] Caoutchouc de silicone conducteur | Filetages | Standard / Diffusion statique / Résistant au froid / Résistant à la chaleur | 2 | M5 | Filetage mâle M5 x 0,8 | - | Avec adaptateur | Type vertical sens | Meilleure capacité de détachement (spécifications de décapage) | Avec tête à six pans creux |
Loading...
Configurer
Stock
Propriétés de base
Type à tampon
Type à tampon
Méthode de montage
Matériau
Matériau du groupe de caoutchouc
Port de sortie du vide
Environnement de fonctionnement
Diamètre de patin(ø)
Diamètre du filetage de port d'entrée de vide
Vis de connexion de montage
Modèles compatibles
Type
Direction de sortie de vide
Détachement
Forme d'adaptateur
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles