Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Nozzle Pad ZP2 Series (Single Unit) external appearance
Nozzle Pad ZP2 Series (With Adapter) external appearance
Example of suctioned transport of small components
(Unit: mm)
Adapter mounting part dimensional drawing
(Unit: mm)
ZP2-08AN□ dimensional drawing
ZP2-11AN□ dimensional drawing
(Unit: mm)
ZP2-T08AN□-A5 dimensional drawing
ZP2-T11AN□-A5 dimensional drawing
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Type à tampon | Type à tampon | Méthode de montage | Matériau | Matériau du groupe de caoutchouc | Port de sortie du vide | Environnement de fonctionnement | Diamètre de patin (ø) | Diamètre du filetage de port d'entrée de vide | Vis de connexion de montage | Modèles compatibles | Type | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.27 € | 10 | 26 jours | Standard / Tampon uniquement | [Autres] Type buse | Type à insérer | Groupe de caoutchouc | Caoutchouc fluoré | - | Résistant à la chaleur / Résistant aux produits chimiques | 0.8 | - | - | - | Unité de tampon | ||
4.42 € | 10 | 26 jours | Standard / Tampon uniquement | [Autres] Type buse | Type à insérer | Groupe de caoutchouc | [Caoutchouc nitrile] NBR conducteur | - | Diffusion statique / Résistant à l'huile | 0.8 | - | - | - | Unité de tampon | ||
5.10 € | 10 | 26 jours | Standard / Tampon uniquement | [Autres] Type buse | Type à insérer | Groupe de caoutchouc | [Caoutchouc de silicone] Caoutchouc de silicone conducteur | - | Diffusion statique / Résistant au froid / Résistant à la chaleur | 0.8 | - | - | - | Unité de tampon | ||
4.18 € | 10 | 4 jours | Standard / Tampon uniquement | [Autres] Type buse | Type à insérer | Groupe de caoutchouc | [Caoutchouc nitrile] NBR | - | Résistant à l'huile | 0.8 | - | - | - | Unité de tampon | ||
4.85 € | 10 | 4 jours | Standard / Tampon uniquement | [Autres] Type buse | Type à insérer | Groupe de caoutchouc | [Caoutchouc de silicone] Caoutchouc de silicone | - | Résistant au froid / Résistant à la chaleur | 0.8 | - | - | - | Unité de tampon | ||
5.47 € | 10 | 26 jours | Standard / Tampon uniquement | [Autres] Type buse | Type à insérer | Groupe de caoutchouc | Caoutchouc uréthane | - | - | 0.8 | - | - | - | Unité de tampon | ||
6.27 € | 10 | 26 jours | Standard / Tampon uniquement | [Autres] Type buse | Type à insérer | Groupe de caoutchouc | Caoutchouc fluoré | - | Résistant à la chaleur / Résistant aux produits chimiques | 1.1 | - | - | - | Unité de tampon | ||
4.42 € | 10 | 26 jours | Standard / Tampon uniquement | [Autres] Type buse | Type à insérer | Groupe de caoutchouc | [Caoutchouc nitrile] NBR conducteur | - | Diffusion statique / Résistant à l'huile | 1.1 | - | - | - | Unité de tampon | ||
5.10 € | 10 | 26 jours | Standard / Tampon uniquement | [Autres] Type buse | Type à insérer | Groupe de caoutchouc | [Caoutchouc de silicone] Caoutchouc de silicone conducteur | - | Diffusion statique / Résistant au froid / Résistant à la chaleur | 1.1 | - | - | - | Unité de tampon | ||
4.18 € | 10 | 31 jours | Standard / Tampon uniquement | [Autres] Type buse | Type à insérer | Groupe de caoutchouc | [Caoutchouc nitrile] NBR | - | Résistant à l'huile | 1.1 | - | - | - | Unité de tampon | ||
4.85 € | 10 | 31 jours | Standard / Tampon uniquement | [Autres] Type buse | Type à insérer | Groupe de caoutchouc | [Caoutchouc de silicone] Caoutchouc de silicone | - | Résistant au froid / Résistant à la chaleur | 1.1 | - | - | - | Unité de tampon | ||
5.47 € | 10 | 26 jours | Standard / Tampon uniquement | [Autres] Type buse | Type à insérer | Groupe de caoutchouc | Caoutchouc uréthane | - | - | 1.1 | - | - | - | Unité de tampon | ||
10.31 € | 1 | 26 jours | Standard / Jeu de supports | [Autres] Type buse | Type à insérer | Groupe de caoutchouc | Caoutchouc fluoré | Filetages | Résistant à la chaleur / Résistant aux produits chimiques | 0.8 | M5 | Filetage mâle M5 x 0,8 | - | Avec adaptateur | ||
8.47 € | 1 | 26 jours | Standard / Jeu de supports | [Autres] Type buse | Type à insérer | Groupe de caoutchouc | [Caoutchouc nitrile] NBR conducteur | Filetages | Diffusion statique / Résistant à l'huile | 0.8 | M5 | Filetage mâle M5 x 0,8 | - | Avec adaptateur | ||
9.16 € | 1 | 26 jours | Standard / Jeu de supports | [Autres] Type buse | Type à insérer | Groupe de caoutchouc | [Caoutchouc de silicone] Caoutchouc de silicone conducteur | Filetages | Diffusion statique / Résistant au froid / Résistant à la chaleur | 0.8 | M5 | Filetage mâle M5 x 0,8 | - | Avec adaptateur | ||
8.23 € | 1 | 26 jours | Standard / Jeu de supports | [Autres] Type buse | Type à insérer | Groupe de caoutchouc | [Caoutchouc nitrile] NBR | Filetages | Résistant à l'huile | 0.8 | M5 | Filetage mâle M5 x 0,8 | - | Avec adaptateur | ||
8.94 € | 1 | 26 jours | Standard / Jeu de supports | [Autres] Type buse | Type à insérer | Groupe de caoutchouc | [Caoutchouc de silicone] Caoutchouc de silicone | Filetages | Résistant au froid / Résistant à la chaleur | 0.8 | M5 | Filetage mâle M5 x 0,8 | - | Avec adaptateur | ||
9.50 € | 1 | 26 jours | Standard / Jeu de supports | [Autres] Type buse | Type à insérer | Groupe de caoutchouc | Caoutchouc uréthane | Filetages | - | 0.8 | M5 | Filetage mâle M5 x 0,8 | - | Avec adaptateur | ||
10.31 € | 1 | 26 jours | Standard / Jeu de supports | [Autres] Type buse | Type à insérer | Groupe de caoutchouc | Caoutchouc fluoré | Filetages | Résistant à la chaleur / Résistant aux produits chimiques | 1.1 | M5 | Filetage mâle M5 x 0,8 | - | Avec adaptateur | ||
8.47 € | 1 | 26 jours | Standard / Jeu de supports | [Autres] Type buse | Type à insérer | Groupe de caoutchouc | [Caoutchouc nitrile] NBR conducteur | Filetages | Diffusion statique / Résistant à l'huile | 1.1 | M5 | Filetage mâle M5 x 0,8 | - | Avec adaptateur | ||
9.16 € | 1 | 26 jours | Standard / Jeu de supports | [Autres] Type buse | Type à insérer | Groupe de caoutchouc | [Caoutchouc de silicone] Caoutchouc de silicone conducteur | Filetages | Diffusion statique / Résistant au froid / Résistant à la chaleur | 1.1 | M5 | Filetage mâle M5 x 0,8 | - | Avec adaptateur | ||
8.23 € | 1 | 26 jours | Standard / Jeu de supports | [Autres] Type buse | Type à insérer | Groupe de caoutchouc | [Caoutchouc nitrile] NBR | Filetages | Résistant à l'huile | 1.1 | M5 | Filetage mâle M5 x 0,8 | - | Avec adaptateur | ||
8.94 € | 1 | 26 jours | Standard / Jeu de supports | [Autres] Type buse | Type à insérer | Groupe de caoutchouc | [Caoutchouc de silicone] Caoutchouc de silicone | Filetages | Résistant au froid / Résistant à la chaleur | 1.1 | M5 | Filetage mâle M5 x 0,8 | - | Avec adaptateur | ||
9.50 € | 1 | 26 jours | Standard / Jeu de supports | [Autres] Type buse | Type à insérer | Groupe de caoutchouc | Caoutchouc uréthane | Filetages | - | 1.1 | M5 | Filetage mâle M5 x 0,8 | - | Avec adaptateur | ||
5.23 € | 1 | 39 jours | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | four Ventouse pour le vide ZP2-**AN | - |
Loading...
Configurer
Propriétés de base
Type à tampon
Type à tampon
Méthode de montage
Matériau
Matériau du groupe de caoutchouc
Port de sortie du vide
Environnement de fonctionnement
Diamètre de patin(ø)
Diamètre du filetage de port d'entrée de vide
Vis de connexion de montage
Modèles compatibles
Type
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles