ZP2-*UT, Ventouse pour le vide, Plate mince

ZP2-*UT, Ventouse pour le vide, Plate mince
Thin flat pad for suctioning of workpieces such as thin sheets or vinyl.
[Features]
· Helps reduce wrinkling and workpiece deformation during suctioning.
· Pad diameter: 5 mm, 6 mm, 11 mm, 14 mm, 18 mm, 20 mm.
· Material: NBR, silicone rubber, urethane rubber, FKM, conductive NBR, conductive silicone rubber.
· Type: thin flat type (skirt).
[Applications]
· Applicable to ZP Series adapters.

(i)Remarque

  • The product images may be representative images only. Refer to the manufacturer's catalog for shape details.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Thin Flat Pad ZP2 Series Specifications

 

(Unit: mm)

 

Thin Flat Pad external appearance

Thin Flat Pad external appearance

Adapter mounting part dimensional drawing

Adapter mounting part dimensional drawing

  • If manufacturing a custom adapter, refer to the dimensions detailed above.
  • The rounded sections must be smooth with no edges.
  • Refer to the manufacturer's catalog for ZP Series-compatible adapters.

Pad single unit drawing

 

(Unit: mm)

 

ZP2-11UT□ dimensional drawing

ZP2-11UT□ dimensional drawing

ZP2-14UT□ dimensional drawing

ZP2-14UT□ dimensional drawing

ZP2-18UT□ dimensional drawing

ZP2-18UT□ dimensional drawing

ZP2-20UT□ dimensional drawing

ZP2-20UT□ dimensional drawing

Notes

*The product images may be representative images only.

Référence pièce
ZP2-11UTF
ZP2-11UTGN
ZP2-11UTGS
ZP2-11UTN
ZP2-11UTS
ZP2-11UTU
ZP2-14UTF
ZP2-14UTGN
ZP2-14UTGS
ZP2-14UTN
ZP2-14UTS
ZP2-14UTU
ZP2-18UTF
ZP2-18UTGN
ZP2-18UTGS
ZP2-18UTN
ZP2-18UTS
ZP2-18UTU
ZP2-20UTF
ZP2-20UTGN
ZP2-20UTGS
ZP2-20UTN
ZP2-20UTS
ZP2-20UTU
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Matériau du groupe de caoutchouc Environnement de fonctionnement Diamètre de patin
(ø)

5.56 €

10 26 jours Caoutchouc fluoréRésistant à la chaleur / Résistant aux produits chimiques11

4.52 €

10 26 jours [Caoutchouc nitrile] NBR conducteurDiffusion statique / Résistant à l'huile11

5.56 €

10 26 jours [Caoutchouc de silicone] Caoutchouc de silicone conducteurDiffusion statique / Résistant au froid / Résistant à la chaleur11

3.47 €

10 Jour même

Stock

[Caoutchouc nitrile] NBRRésistant à l'huile11

3.84 €

10 4 jours [Caoutchouc de silicone] Caoutchouc de siliconeRésistant au froid / Résistant à la chaleur11

4.74 €

10 26 jours Caoutchouc uréthane-11

6.13 €

10 26 jours Caoutchouc fluoréRésistant à la chaleur / Résistant aux produits chimiques14

5.10 €

10 26 jours [Caoutchouc nitrile] NBR conducteurDiffusion statique / Résistant à l'huile14

6.13 €

10 26 jours [Caoutchouc de silicone] Caoutchouc de silicone conducteurDiffusion statique / Résistant au froid / Résistant à la chaleur14

4.05 €

10 4 jours [Caoutchouc nitrile] NBRRésistant à l'huile14

4.42 €

10 4 jours [Caoutchouc de silicone] Caoutchouc de siliconeRésistant au froid / Résistant à la chaleur14

5.32 €

10 26 jours Caoutchouc uréthane-14

6.13 €

10 26 jours Caoutchouc fluoréRésistant à la chaleur / Résistant aux produits chimiques18

5.10 €

10 26 jours [Caoutchouc nitrile] NBR conducteurDiffusion statique / Résistant à l'huile18

6.13 €

10 26 jours [Caoutchouc de silicone] Caoutchouc de silicone conducteurDiffusion statique / Résistant au froid / Résistant à la chaleur18

4.05 €

10 31 jours [Caoutchouc nitrile] NBRRésistant à l'huile18

4.42 €

10 4 jours [Caoutchouc de silicone] Caoutchouc de siliconeRésistant au froid / Résistant à la chaleur18

5.32 €

10 26 jours Caoutchouc uréthane-18

6.13 €

10 26 jours Caoutchouc fluoréRésistant à la chaleur / Résistant aux produits chimiques20

5.10 €

10 26 jours [Caoutchouc nitrile] NBR conducteurDiffusion statique / Résistant à l'huile20

6.13 €

10 26 jours [Caoutchouc de silicone] Caoutchouc de silicone conducteurDiffusion statique / Résistant au froid / Résistant à la chaleur20

4.05 €

10 4 jours [Caoutchouc nitrile] NBRRésistant à l'huile20

4.42 €

10 4 jours [Caoutchouc de silicone] Caoutchouc de siliconeRésistant au froid / Résistant à la chaleur20

5.32 €

10 26 jours Caoutchouc uréthane-20

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type à tampon Standard / Tampon uniquement Type à tampon Profil bas Méthode de montage Type encastré
Matériau Groupe de caoutchouc Type Unité de tampon

Assistance technique