Référence fabricant: ZP2-40HCL
Marque: SMC
Prix: 26.68 €
Délai de livraison: 39 jours
Type à tampon: Nervuré / Tampon uniquement
Type à tampon: [Autres] Tampon pour charge lourde
Matériau du groupe de caoutchouc: [Caoutchouc nitrile] NBR non marquant
Environnement de fonctionnement: Résistant à l'huile
Diamètre de patin: 40 ø
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
ZP2-40HCL
Mark-Free Vacuum Pad, Flat Type external appearance
Pad Diameter
(Unit: mm)
ZP2-04 to 08UCL dimensional drawing
(Unit: mm)
Model | A | B | C | Y |
---|---|---|---|---|
ZP2-04UCL | 4 | 4.8 | 1.6 | 0.8 |
ZP2-06UCL | 6 | 7 | 2.5 | |
ZP2-08UCL | 8 | 9 | 1 |
(Unit: mm)
ZP2-10 to 50UCL dimensional drawing
(Unit: mm)
Model | A | B | C | D | E | Y |
---|---|---|---|---|---|---|
ZP2-10UCL | 10 | 12 | 4 | 13 | 12 | 3 |
ZP2-16UCL | 16 | 18 | 12.5 | 3.5 | ||
ZP2-25UCL | 25 | 28 | 15 | 14 | 4 | |
ZP2-32UCL | 32 | 35 | 14.5 | 4.5 | ||
ZP2-40UCL | 40 | 43 | 7 | 18 | 18.5 | 6.5 |
ZP2-50UCL | 50 | 53 | 19.5 | 7.5 |
(Unit: mm)
Applicable pad: 10U/16U dimensional drawing
(Unit: mm)
Applicable pad: 25U/32U dimensional drawing
(Unit: mm)
Applicable pad: 40U/50U dimensional drawing
Mark-Free Vacuum Pad, Heavy-Duty Type (Flat with Ribbing) external appearance (lower image: fluororesin baked)
Pad Diameter
Pad material
(Unit: mm)
ZP2-40/50H□ dimensional drawing
(Unit: mm)
Model | A | B | C |
---|---|---|---|
ZP2-40H□ | 40 | 42 | 32 |
ZP2-50H□ | 50 | 53 | 42 |
(Unit: mm)
ZP2-63/80H□ dimensional drawing
(Unit: mm)
Model | A | B | C | D | Y |
---|---|---|---|---|---|
ZP2-63H□ | 63 | 65 | 50 | 14.5 | 3.5 |
ZP2-80H□ | 80 | 82 | 61 | 16.5 | 4.5 |
(Unit: mm)
ZP2-100/125H□ dimensional drawing
(Unit: mm)
Model | A | B | C |
---|---|---|---|
ZP2-100H□ | 100 | 103 | 80 |
ZP2-125H□ | 125 | 128 | 104 |
*Refer to the manufacturer's catalog for product information not detailed above.
Référence pièce
|
---|
ZP2-40HCL |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Type à tampon | Type à tampon | Matériau du groupe de caoutchouc | Environnement de fonctionnement | Diamètre de patin (ø) | Avec / Sans bague de verrouillage | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26.68 € | 1 | 39 jours | Nervuré / Tampon uniquement | [Autres] Tampon pour charge lourde | [Caoutchouc nitrile] NBR non marquant | Résistant à l'huile | 40 | - |
Loading...
Méthode de montage | Type encastré | Matériau | Groupe de caoutchouc | Type | Unité de tampon |
---|
Configurer
Propriétés de base
Type à tampon
Avec / Sans bague de verrouillage
Type
Type à tampon
Matériau du groupe de caoutchouc
Environnement de fonctionnement
Diamètre de patin(ø)
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles