Éjecteur à vide compact série ZA (ZA105/ZA107)

Éjecteur à vide compact série ZA (ZA105/ZA107)
Un éjecteur à vide compact qui peut être installé sur des pièces mobiles.
[Caractéristiques]
· Convient pour une utilisation dans les collecteurs.
· Temps de réponse*: 40 ms (temps de réponse jusqu'à -60 kPa).
* Diamètre de buse 0,7 mm / tuyauterie: (⌀4 mm / ⌀2,5 mm) × 100 mm.
· Unité simple / poids avec capteur de pression: 50 g.
· Unité simple / poids sans capteur de pression: 45 g.
· Embase multiple / 1 poste: 9 g, 2 postes: 11 g, 3 gares: 13 g, 4 postes: 15 g.
· Embase multiple / 5 stations: 17 g, 6 stations: 19 g, 7 gares: 21 g, 8 stations: 23 g.
· Calcul du poids de Type collecteur: (poids unitaire) x nombre de stations + (embase multiple).

(i)Remarque

  • Les images peuvent être représentatives du produit. Consultez le catalogue du fabricant pour plus de détails.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
ZA1051-K15L-FP1-M2
ZA1051-K15M-FP1-52
ZA1071-K1Y5LB-FB-M2
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Vide limite
(kPa)
Débit de consommation d'air
(l/min)
Forme du port de connexion du port d'alimentation en air Air Supply Port One-Touch Fitting Size Application Débit d'aspiration
(l/min)
Diam. de buse Entrée électrique Manuel Fonction Spécifications de capteur de pression

227.81 €

1 26 jours -7412--Collecteur40.5mmConnecteur de prise L avec fil de sortie, 0,3 m, témoin / suppresseur de surtensionType non verrouillable par poussoir (outil requis)Type standard (1W pour DC)Avec capteur de pression (0 à -101 kPa, précision ±2 % FS)

278.77 €

1 26 jours -7412Raccord coudé à simple pressionØ4)Article seul40.5mmConnecteur de prise M avec fil de sortie, 0,3 m, témoin / suppresseur de surtensionType non verrouillable par poussoir (outil requis)Type standard (1W pour DC)Avec capteur de pression (0 à -101 kPa, précision ±2 % FS)

183.65 €

1 26 jours -7828--Collecteur80,7mmConnecteur de prise L avec fil de sortie, 0,3 m, témoin / suppresseur de surtensionType de verrouillage (outil requis)Type de faible puissance DC (0.5W)Avec capteur de pression

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Unité Fonction supplémentaire Filtre Forme du port de connexion du port de vide Accouplement à simple effet
Taille du raccord à simple pression du port de vide Ø4) Plage de pression de fonctionnement(MPa) 0.2:: 0.5 Plage de températures de fonctionnement(°C) 5:: 50
Combinaison de la vanne d'alimentation et du clapet de décharge Normalement fermé / Normalement fermé Spécifications de sortie Avec filtre d'aspiration Tension nominale d'électrovanne 24VDC

Assistance technique