Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | D.I. du cylindre : D (Ø) | Specifications | Port thread type | Auto Switch | Type of Mount Support | Bellows | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
70.95 € | 1 | Devis | 20 | Aimant intégré | Rc | Sans | Type de base | Sans | ||
75.56 € | 1 | Devis | 25 | Aimant intégré | Rc | Sans | Type de base | Sans | ||
97.39 € | 1 | Devis | 25 | Aimant intégré | Rc | Sans | Type de base | Sans | ||
113.77 € | 1 | Devis | 25 | Aimant intégré | Rc | Sans | Type de base | Sans | ||
91.89 € | 1 | 26 jours | 25 | Aimant intégré | G | Sans | Type de base | Sans | ||
97.39 € | 1 | 26 jours | 25 | Aimant intégré | G | Sans | Type de base | Sans | ||
79.21 € | 1 | Devis | 32 | Aimant intégré | Rc | Sans | Type de base | Sans | ||
81.92 € | 1 | Devis | 32 | Aimant intégré | Rc | Sans | Type de base | Sans | ||
92.84 € | 1 | Devis | 32 | Aimant intégré | Rc | Sans | Type de base | Sans | ||
98.26 € | 1 | Devis | 32 | Aimant intégré | Rc | Sans | Type de base | Sans | ||
109.24 € | 1 | Devis | 32 | Aimant intégré | Rc | Sans | Type de base | Sans | ||
109.24 € | 1 | Devis | 32 | Aimant intégré | Rc | Sans | Type de base | Sans | ||
120.15 € | 1 | Devis | 32 | Aimant intégré | Rc | Sans | Type de base | Sans | ||
116.48 € | 1 | Devis | 40 | Aimant intégré | Rc | Sans | Type de base | Sans | ||
123.74 € | 1 | 29 jours | 40 | Aimant intégré | Rc | Sans | Type de base | Sans | ||
138.32 € | 1 | Devis | 40 | Aimant intégré | Rc | Sans | Type de base | Sans | ||
141.97 € | 1 | Devis | 40 | Aimant intégré | Rc | Sans | Type de base | Sans | ||
112.02 € | 1 | Devis | 20 | Aimant intégré | Rc | Sans | Type à bride côté tige | Sans | ||
120.27 € | 1 | Devis | 25 | Aimant intégré | Rc | Sans | Type à bride côté tige | Toile nylon | ||
119.34 € | 1 | Devis | 25 | Aimant intégré | Rc | Sans | Type à bride côté tige | Sans | ||
103.81 € | 1 | Devis | 32 | Aimant intégré | Rc | Sans | Type à bride côté tige | Sans | ||
61.94 € | 1 | Devis | 20 | Sans aimant | Rc | - | Type de base | Sans | ||
61.94 € | 1 | Devis | 20 | Sans aimant | Rc | - | Type de base | Sans | ||
64.65 € | 1 | Devis | 20 | Sans aimant | Rc | - | Type de base | Sans | ||
69.18 € | 1 | Devis | 25 | Sans aimant | Rc | - | Type de base | Sans | ||
74.61 € | 1 | Devis | 25 | Sans aimant | Rc | - | Type de base | Sans | ||
77.39 € | 1 | Devis | 25 | Sans aimant | Rc | - | Type de base | Sans | ||
80.10 € | 1 | Devis | 25 | Sans aimant | Rc | - | Type de base | Sans | ||
99.15 € | 1 | Devis | 25 | Sans aimant | Rc | - | Type de base | Sans | ||
78.27 € | 1 | 26 jours | 32 | Sans aimant | Rc | - | Type de base | Sans | ||
80.16 € | 1 | Devis | 25 | Sans aimant | Rc | - | Type à bride côté tige | Sans | ||
115.68 € | 1 | Devis | 25 | Sans aimant | Rc | - | Type à bride côté tige | Sans |
Loading...
Méthode de fonctionnement du cylindre | Double effet | Méthode de fonctionnement de la tige | Tiges simples | Forme du corps principal | Standard |
---|---|---|---|---|---|
Fonction supplémentaire | Standard | Environnement, applications | Standard | Cushion | Amortisseur en caoutchouc |
Operating Pressure(MPa) | 0.05 à 1.0 | Custom-made Specifications | Aucun | Specification of cylinder | Type pour tuyauterie centralisée |
Configurer
Propriétés de base
D.I. du cylindre : D(Ø)
Specifications
Port thread type
Auto Switch
Type of Mount Support
Bellows
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles