Spécifications des vérins pneumatiques à corps carré, type standard, double effet, double tige, Série MB1W

Spécifications des vérins pneumatiques à corps carré, type standard, double effet, double tige, Série MB1W
Vérin pneumatique léger qui peut être encore allégé en modifiant la forme des fonds avant et arrière.
[Caractéristiques]
· Type à corps carré.
· De petits détecteurs peuvent être montés sur les 4 faces.
· Sans détecteur (MB1W) ou avec détecteur (aimant intégré, MDB1W)
· Montage : type de base, type à équerre, type à bride.
· Type de filetage d’orifice : Rc, NPT, G
· Matériau du soufflet de tige (J) : tissé nylon, température ambiante maximale 70°C.
· Matériau du soufflet de tige (K) : tissé nylon thermorésistant, température ambiante maximale 110°C*.
* Température ambiante max. pour le soufflet de tige.

(i)Remarque

  • ■ Gamme de produits SMC
    Les pages Web relatives aux produits qui ne possèdent pas de page spécifique sur ce site seront publiées au cas par cas
  • Se reporter au catalogue du fabricant pour les spécifications et les détails concernant les matériaux.
  • Les images de produit peuvent n’être qu’illustratives. Se reporter au catalogue du fabricant concernant les détails de forme.
  • Les données CAD ne sont pas disponibles pour certains modèles.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
MDB1WB32TF-100Z
MDB1WB32TF-125Z
MDB1WB40-400Z
MDB1WB63-50Z
MDB1WB63-80Z
MDB1WB63-125Z
MDB1WB63TF-80Z
MDB1WB63TF-125Z
MDB1WB80-300Z
MDB1WF50-50Z
MDB1WF50-250Z
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
D.I. du cylindre : D
(Ø)
Port thread type Auto Switch Type of Mount Support Type de connecteur

202.48 €

1 26 jours 32GSansType de base-

206.98 €

1 26 jours 32GSansType de base-

292.21 €

1 26 jours 40RcSansType de base-

291.15 €

1 26 jours 63RcSansType de base-

311.31 €

1 26 jours 63RcSansType de base-

324.48 €

1 26 jours 63RcSansType de base-

311.31 €

1 26 jours 63GSans commutateurType de baseAucun

321.40 €

1 26 jours 63GSans commutateurType de baseAucun

434.77 €

1 26 jours 80RcSansType de base-

252.39 €

1 26 jours 50RcSansType à bride-

333.19 €

1 26 jours 50RcSans commutateurType à brideAucun

Loading...

  1. 1

Informations de base

Méthode de fonctionnement du cylindre Double effet Méthode de fonctionnement de la tige Tige double Forme du corps principal Cylindre de plaque
Fonction supplémentaire Standard Environnement, applications Standard Cushion Coussin d'air
Specifications Aimant intégré Bellows Sans Custom-made Specifications Aucun

Assistance technique