Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | D.I. du cylindre : D (Ø) | Course : L (mm) | Cushion | Operating Pressure (MPa) | Specifications | Port thread type | Auto Switch | Type of Mount Support | Tube Material | Custom-made Specifications | Pressure vessel construction code | Type | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
691.23 € | 1 | Devis | 125 | - | Avec coussinets des deux côtés | 0,05 à 0,97 | Aimant intégré | Rc | Sans | Type de base | Tube en aluminium | Aucun | Conforme | Type lubrifié | ||
691.23 € | 1 | Devis | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
691.23 € | 1 | Devis | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
720.89 € | 1 | Devis | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
750.13 € | 1 | Devis | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
769.68 € | 1 | Devis | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
803.58 € | 1 | Devis | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
837.50 € | 1 | Devis | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
873.48 € | 1 | Devis | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
910.60 € | 1 | Devis | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
910.60 € | 1 | Devis | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
947.69 € | 1 | Devis | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
947.68 € | 1 | Devis | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
984.79 € | 1 | Devis | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1,325.06 € | 1 | Devis | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1,325.06 € | 1 | Devis | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1,325.06 € | 1 | Devis | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1,382.34 € | 1 | Devis | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1,382.34 € | 1 | Devis | 200 | - | Avec coussinets des deux côtés | 0,05 à 0,97 | Aimant intégré | Rc | Sans | Type de base | Tube en fer | Aucun | Conforme | Type lubrifié | ||
1,439.55 € | 1 | Devis | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1,496.77 € | 1 | Devis | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1,783.02 € | 1 | Devis | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1,439.55 € | 1 | Devis | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
829.02 € | 1 | 26 jours | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
927.56 € | 1 | Devis | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1,040.94 € | 1 | 26 jours | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
788.73 € | 1 | Devis | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
807.84 € | 1 | Devis | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
915.90 € | 1 | Devis | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
954.05 € | 1 | Devis | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
992.23 € | 1 | Devis | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1,397.15 € | 1 | Devis | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1,397.15 € | 1 | Devis | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1,568.90 € | 1 | Devis | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1,969.56 € | 1 | Devis | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
769.68 € | 1 | Devis | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
803.60 € | 1 | Devis | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
873.48 € | 1 | Devis | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1,325.06 € | 1 | Devis | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1,325.06 € | 1 | Devis | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1,439.55 € | 1 | Devis | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1,496.76 € | 1 | Devis | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
788.73 € | 1 | Devis | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
852.37 € | 1 | Devis | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
915.89 € | 1 | Devis | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1,397.15 € | 1 | Devis | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
873.48 € | 1 | Devis | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
873.48 € | 1 | Devis | 160 | - | Sans coussinet | 0,05 à 0,97 | Aimant intégré | G | Sans | Type pied | Tube en aluminium | Aucun | Conforme | Type lubrifié | ||
1,231.81 € | 1 | Devis | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1,325.06 € | 1 | Devis | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
765.42 € | 1 | Devis | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
788.73 € | 1 | Devis | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
878.06 € | 1 | Devis | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1,855.10 € | 1 | Devis | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
2,084.06 € | 1 | Devis | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
733.63 € | 1 | Devis | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
932.89 € | 1 | Devis | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
932.89 € | 1 | Devis | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
767.48 € | 1 | Devis | 125 | - | Avec coussinets des deux côtés | 0,05 à 0,97 | Aimant intégré | NPT | Sans | Type à tourillon central | Tube en aluminium | Aucun | Conforme | Sans lubrification | ||
1,587.95 € | 1 | Devis | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Loading...
Méthode de fonctionnement du cylindre | Double effet | Méthode de fonctionnement de la tige | Tige double | Forme du corps principal | Standard |
---|---|---|---|---|---|
Fonction supplémentaire | Standard | Environnement, applications | Standard |
Configurer
Propriétés de base
D.I. du cylindre : D(Ø)
Course : L(mm)
Cushion
Operating Pressure(MPa)
Specifications
Port thread type
Auto Switch
Type of Mount Support
Tube Material
Custom-made Specifications
Pressure vessel construction code
Type
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles