Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | D.I. du cylindre : D (Ø) | Environnement, applications | Cushion | Specifications | Port thread type | Auto Switch | Rod Tip Metal Fitting | Type of Mount Support | Bellows | Custom-made Specifications | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
952.06 € | 1 | 26 jours | - | Standard / Faible vitesse | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
659.03 € | 1 | 26 jours | - | Standard / Faible vitesse | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
596.89 € | 1 | 26 jours | - | Standard / Faible vitesse | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
596.89 € | 1 | 26 jours | - | Standard / Faible vitesse | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
596.50 € | 1 | 26 jours | - | Standard / Faible vitesse | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1,323.35 € | 1 | 26 jours | - | Standard / Faible vitesse | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
688.06 € | 1 | 26 jours | - | Standard / Faible vitesse | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
688.06 € | 1 | 26 jours | - | Standard / Faible vitesse | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
719.90 € | 1 | 26 jours | - | Standard / Faible vitesse | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
719.40 € | 1 | 26 jours | - | Standard / Faible vitesse | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
878.37 € | 1 | 26 jours | 160 | Faible friction (résistance interne) | Sans coussinet | Aimant intégré | G | Sans | Aucun | Type de base | Sans | Aucun | ||
916.48 € | 1 | 26 jours | - | Standard / Faible vitesse | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
655.85 € | 1 | 26 jours | - | Standard / Faible vitesse | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
932.05 € | 1 | 26 jours | 140 | Faible friction (résistance interne) | Sans coussinet | Aimant intégré | G | Sans | Aucun | Type pied | Sans | Aucun | ||
637.85 € | 1 | 38 jours | - | Standard / Faible vitesse | - | - | - | - | - | - | - | XC14A | ||
848.66 € | 1 | 26 jours | - | Standard / Faible vitesse | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
848.66 € | 1 | 26 jours | - | Standard / Faible vitesse | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
814.27 € | 1 | 26 jours | - | Standard / Faible vitesse | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
500.11 € | 1 | 26 jours | - | Standard / Faible vitesse | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
500.11 € | 1 | 26 jours | - | Standard / Faible vitesse | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
548.84 € | 1 | 26 jours | - | Standard / Faible vitesse | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
671.11 € | 1 | 26 jours | - | Standard / Faible vitesse | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
734.27 € | 1 | 26 jours | - | Standard / Faible vitesse | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
766.53 € | 1 | 26 jours | - | Standard / Faible vitesse | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
797.84 € | 1 | 26 jours | - | Standard / Faible vitesse | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
924.77 € | 1 | 26 jours | - | Standard / Faible vitesse | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
988.53 € | 1 | 26 jours | - | Standard / Faible vitesse | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
544.60 € | 1 | 26 jours | - | Standard / Faible vitesse | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
642.52 € | 1 | 26 jours | - | Standard / Faible vitesse | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
875.73 € | 1 | Devis | - | Standard / Faible vitesse | - | - | - | - | - | - | - | XC26 | ||
896.95 € | 1 | Devis | - | Standard / Faible vitesse | - | - | - | - | - | - | - | XC26 | ||
1,322.52 € | 1 | 26 jours | - | Standard / Faible vitesse | - | - | - | - | - | - | - | - |
Loading...
Méthode de fonctionnement du cylindre | Double effet | Méthode de fonctionnement de la tige | Tiges simples | Forme du corps principal | Standard |
---|---|---|---|---|---|
Fonction supplémentaire | Standard | Operating Pressure(MPa) | 0.005 à 0.7 |
Configurer
Propriétés de base
D.I. du cylindre : D(Ø)
Environnement, applications
Cushion
Specifications
Port thread type
Auto Switch
Rod Tip Metal Fitting
Type of Mount Support
Bellows
Custom-made Specifications
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles