Vérins de bridage et de centrage Série K (CKQ/CLKQ)

Vérins de bridage et de centrage Série K (CKQ/CLKQ)
Hauteur de bridage de pièce réglable.
[Caractéristiques]
· Possibilité de montage sur 4 faces et de 2 détecteurs sur la même face, pour une meilleure flexibilité de conception de système.
· Pour une meilleure maniabilité, possibilité de montage direct sans accessoires de montage.
· 55 types de doigts de guidage.
· Un réglage fin de la hauteur de bridage est possible en sélectionnant le type avec cales.
· Le mécanisme de verrouillage facultatif peut être sélectionné.
· Le détecteur D-P4DW peut également être monté.
· Possibilité de monter 2 détecteurs sur la même face.

(i)Remarque

  • Voir le catalogue pour les spécifications détaillées.
  • Les images de produit peuvent n’être qu’illustratives. Se reporter au catalogue du fabricant concernant les détails de forme.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
CKQPKC50-149RBL
CKQPKC50TF-130RAH
CKQPKC50TF-160RAH
CKQPKC50TF-200RAH
CKQPKC50TF-248RAH
CLKQPKE50-149RBH
CLKQPKE50-149RDL
CLKQPKF50-247RDL
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Max. Pressure
(MPa)
Clamping Force
(kN)
Clamp Side Lock Mounting surface position Port Screw Type Guide Pin Diameter Clamp Arm Position Clamp Position Height

777.97 €

1 26 jours 10.66Sans verrouillagePosition CRcø 14.990° de l’orificeType BAS (40 mm)

848.74 €

1 26 jours 0.70.66Sans verrouillagePosition CGø 13Même direction que l’orificeType HAUT (70 mm)

848.74 €

1 26 jours 10.66Sans verrouillagePosition CGø 16Même direction que l’orificeType HAUT (70 mm)

848.74 €

1 26 jours 10.66Sans verrouillagePosition CGø 20Même direction que l’orificeType HAUT (70 mm)

848.74 €

1 26 jours 10.66Sans verrouillagePosition CGø 24.8Même direction que l’orificeType HAUT (70 mm)

1,162.19 €

1 26 jours 10.577Avec verrouillagePosition ERcø 14.990° de l’orificeType HAUT (70 mm)

1,091.42 €

1 26 jours 10.577Avec verrouillagePosition ERcø 14.9270° de l’orificeType BAS (40 mm)

1,091.42 €

1 26 jours 10.577Avec verrouillagePosition FRcø 24.7270° de l’orificeType BAS (40 mm)

Loading...

  1. 1

Informations de base

Cylinder Dia.(Ø) 50 Stroke S(mm) 10 Operation Method Straight Advancing Stroke
Rod Tip Shape Autre Support Type Tap Rod Motion Double Acting Piece Rod
Additional Function No (Standard) Operating Temperature Range(℃) -10:: 60 Auto Switch Sans détecteur (aimant intégré)
Lead Wire Length(m) Aucun Number of Switches Aucun Specifications Aimant puissant intégré
Guide Pin Shape Type arrondi Shim Sans cales

Assistance technique