Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
ALDU600-06P
Référence pièce
|
---|
ALDU600-06P |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Capacité de stockage d'huile (cm3) | Côté entrée, type de connexion | Côté entrée, filetage nominal de tuyauterie | Drain d'évacuation | Côté sortie, type de connexion | Côté sortie, filetage nominal de tuyauterie | Size of Body | Accessory | Float switch | Type | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,577.40 € | 1 | Devis | 2,000 | Rc | 3/4 | [Non fourni] N/A | Rc | 3/4 | 1B | Panneau | Aucun | D.P. Unité de lubrification |
Loading...
Matériau de la cuve | Résine époxy fibre de verre, polycarbonate | Débit goutte à goutte min.(l/min) | 102 | Sens du débit | Sens de gauche à droite |
---|
Vous vous trouvez sur la page de Série ALD600/900 D.P. Lubrifiant, le numéro d'article est le suivant: ALDU600-06P.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article ALDU600-06P.
Configurer
Propriétés de base
Drain d'évacuation
Type
Capacité de stockage d'huile(cm3)
Côté entrée, type de connexion
Côté entrée, filetage nominal de tuyauterie
Côté sortie, type de connexion
Côté sortie, filetage nominal de tuyauterie
Size of Body
Accessory
Float switch
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
ALD600-10 |
ALD600-10B |
ALD600-10B-S2 |
ALDU600-10 |
ALDU600-10B |
ALDU600-10B-S2 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Capacité de stockage d'huile (cm3) | Côté entrée, type de connexion | Côté entrée, filetage nominal de tuyauterie | Drain d'évacuation | Côté sortie, type de connexion | Côté sortie, filetage nominal de tuyauterie | Size of Body | Accessory | Float switch | Type |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,226.84 € | 1 | 39 jours | 2,000 | Rc | 1 | [Non fourni] N/A | Rc | 1 | 1B | Aucun | Aucun | D.P. Lubrifiant (unique unité) | ||
1,261.94 € | 1 | 26 jours | 2,000 | Rc | 1 | [Non fourni] N/A | Rc | 1 | 1B | Support | Aucun | D.P. Lubrifiant (unique unité) | ||
1,389.89 € | 1 | 26 jours | 2,000 | Rc | 1 | Float switch | Rc | 1 | 1B | Support | 1a (sans huile OFF) | D.P. Lubrifiant (unique unité) | ||
1,419.73 € | 1 | 26 jours | 2,000 | Rc | 1 | [Non fourni] N/A | Rc | 1 | 1B | Aucun | Aucun | D.P. Unité de lubrification | ||
1,454.74 € | 1 | 26 jours | 2,000 | Rc | 1 | [Non fourni] N/A | Rc | 1 | 1B | Support | Aucun | D.P. Unité de lubrification | ||
1,582.71 € | 1 | 26 jours | 2,000 | Rc | 1 | Float switch | Rc | 1 | 1B | Support | 1a (sans huile OFF) | D.P. Unité de lubrification |