Douille de guidage ouverte

Douille de guidage ouverte
Douille de guidage ouverte avec chanfrein intérieur léger de chaque côté. La précontrainte du guidage à billes est assurée pour des diamètres d'arbre ISO h3.
  • Nouveaux produit

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Douille de guidage ouverte N 550

Description produit

Indications

Douille de guidage ouverte avec chanfrein intérieur léger de chaque côté.
• Utilisation universelle.
• La précontrainte du guidage à billes est assurée pour des diamètres d'arbre dw ISO-h3.
• La fourrure peut dépasser les côtés de la douille. Cela permet de réaliser des longues translations avec des douilles relativement courtes et des fourrures à billes longues (respecter la longueur de la zone de billes en prise min.).

Caractéristiques

• Diamètre de guidage d1 finement rodé à la tolérance IT 3, Rz 0,5 – 1,5 μm selon diamètre.
• Rotondité : inférieure au 1/3 de ISO-IT 3.
• Cylindricité : inférieure à IT 1.
• Concentricité d'un arbre introduit sous précontrainte : inférieure à 0,0005 mm.
• Chanfrein intérieur léger de chaque côté pour un fonctionnement sans heurt.
• Diamètre extérieur de la douille dB n4 avec une concentricité inférieure à IT 4 par rapport à d1, avec zone d'introduction d'un côté.
• Remarques pour le montage et l'entretien voir page 37-41.

Matière

• Acier pour roulement 100 Cr 6 (1.2067 ou 1.3505)
• Traitement thermique de précision, dureté HRC 60–64/HV 720–815

Fabrications spéciales

Autres dimensions ou fabrications différentes possibles d'après plans du client, également en acier inoxydable (1.4112).

Référence de commande

Guidage à billes comprenant
DouilleN 550/dw/d1/l1     No. de référence 5002 . . .
Fourrure à billes N 501/dw/d1/l2 No. de référence 50010 . .
ou  
Fourrure à billes N 500/dw/d1/l2 No. de référence 50000 . .
ou  
Fourrure à billes N 511/dw/d1/l2 No. de référence 50011 . .

Plan

Spécifications

dwd1dBl1No. de référence
4710125002002
   205002003
   305002068
61014165002004
   255002005
   405002071
   605002072
81318205002006
   305002007
   405002073
   655002074
101520255002008
   365002009
   505002075
   705002076
121722255002010
   365002011
   505002077
   755002078
142025335002012
   455002013
152125335002014
   455002015
162228255002016
   335002017
   455002018
   605002019
   925002081
182430425002082
   565002083
182432335002020
   565002021
   645002022
192532335002023
   565002024
   645002025
202632335002026
   425002027
   565002028
   645002029
   1125002088
243038455002030
   635002031
   705002032
   795002033
253138455002034
   635002035
   705002036
   795002037
   1325002089
303848505002038
   755002039
   905002040
324048505002041
   635002042
   755002043
   905002044
   1455002090
404860635002045
   805002046
   905002047
   965002048
   1205002049
   1725002091
425060805002051
   965002053
506072805002054
   1005002055
526272805002057
   1005002058
6373901255002060
80921201405002062
1001121401605002063

Douille de guidage ouverte N 550 Série Mini

Description produit

Indications

Douille de guidage ouverte avec chanfrein intérieur léger de chaque côté pour utilisation avec les fourrures de la série Mini N 502.
• Dimensions de montage minimales en utilisation conjointe avec les fourrures à billes de la série Mini N 502.
• Utilisation universelle.
• La précontrainte du guidage à billes est assurée pour des diamètres d'arbre dw ISO-h3.
• La fourrure peut dépasser les côtés de la douille afin de permettre des translations plus longues (respecter la longueur de la zone de billes en prise min.).

Caractéristiques

• Diamètre de guidage d1 finement rodé à la tolérance IT 3, Rz 0,5 – 1,5 μm selon diamètre.
• Rotondité : inférieure au 1/3 de ISO-IT 3.
• Cylindricité : inférieure à IT 1.
• Concentricité d'un arbre introduit sous précontrainte : inférieure à 0,0005 mm.
• Chanfrein intérieur léger de chaque côté pour un fonctionnement sans heurt.
• Diamètre extérieur de la douille dB n4 avec une concentricité inférieure à IT 4 par rapport à d1, avec zone d'introduction d'un côté.
• Remarques pour le montage et l'entretien voir page 37-41.

Matière

• Acier pour roulement 100 Cr 6 (1.2067 ou 1.3505)
• Traitement thermique de précision, dureté HRC 60–64/HV 720–815

Fabrications spéciales

Autres dimensions ou fabrications différentes possibles d'après plans du client, également en acier inoxydable (1.4112).

Référence de commande

Guidage à billes comprenant
DouilleN 550/dw/d1/l1 No. de référence 5002 . . .
Fourrure à billes N 502/dw/d1/l2 No. de référence 50002 . .

Plan

Spécifications

dwd1dBl1No. de référence
2,54,16105002092
   12,55002093
   155002094
35712,55002064
   155002079
   205002065
468155002066
   255002067
5710125002002
   205002003
   305002068
6811125002080
   205002069
   355002070
81014165002004
   255002005
   405002071
   605002072
101318205002006
   305002007
   405002073
   655002074
121520255002008
   365002009
   505002075
   705002076
141722255002010
   365002011
   505002077
   755002078
162025335002012
   455002013
182228255002016
   335002017
   455002018
   605002019
   925002081
202430425002082
   565002083
222632335002026
   425002027
   565002028
   645002029
   1125002088
Référence pièce
5002002
5002003
5002004
5002005
5002006
5002007
5002008
5002009
5002010
5002011
5002012
5002013
5002014
5002015
5002016
5002017
5002018
5002019
5002020
5002021
5002022
5002023
5002024
5002025
5002026
5002027
5002028
5002029
5002030
5002031
5002032
5002033
5002034
5002035
5002036
5002037
5002038
5002039
5002040
5002041
5002042
5002043
5002044
5002045
5002046
5002047
5002048
5002049
5002051
5002053
5002054
5002055
5002057
5002058
5002060
5002062
5002063
5002064
5002065
5002066
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
dw
(mm)
d1
(mm)
dB
(mm)
L1
(mm)

29.25 €

1 42 jours 471012

34.63 €

1 12 jours 471020

32.95 €

1 12 jours 6101416

40.98 €

1 12 jours 6101425

38.34 €

1 12 jours 8131820

50.25 €

1 12 jours 8131830

41.78 €

1 12 jours 10152025

52.62 €

1 12 jours 10152036

42.65 €

1 12 jours 12172225

55.57 €

1 12 jours 12172236

51.00 €

1 12 jours 14202533

60.95 €

1 12 jours 14202544

54.82 €

1 12 jours 15212533

60.95 €

1 12 jours 15212544

45.66 €

1 12 jours 16222825

51.00 €

1 12 jours 16222833

60.95 €

1 12 jours 16222845

76.46 €

1 33 jours 16222860

53.63 €

1 Devis 18243233

66.23 €

1 12 jours 18243256

72.69 €

1 12 jours 18243264

53.63 €

1 12 jours 19253233

66.23 €

1 12 jours 19253256

72.69 €

1 12 jours 19253264

53.63 €

1 12 jours 20263233

56.32 €

1 12 jours 20263242

66.23 €

1 12 jours 20263256

72.69 €

1 12 jours 20263264

69.89 €

1 12 jours 24303845

83.57 €

1 12 jours 24303863

90.68 €

1 12 jours 24303870

103.28 €

1 12 jours 24303879

69.89 €

1 12 jours 25313845

83.57 €

1 20 jours 25313863

90.68 €

1 12 jours 25313870

103.28 €

1 51 jours 25313879

81.74 €

1 12 jours 30384850

107.69 €

1 12 jours 30384875

130.63 €

1 12 jours 30384890

81.74 €

1 12 jours 32404850

93.91 €

1 12 jours 32404863

107.69 €

1 12 jours 32404875

130.63 €

1 12 jours 32404890

117.28 €

1 12 jours 40486063

128.37 €

1 12 jours 40486080

136.98 €

1 12 jours 40486090

142.15 €

1 12 jours 40486096

176.08 €

1 12 jours 404860120

128.37 €

1 12 jours 42506080

142.15 €

1 12 jours 42506096

161.43 €

1 12 jours 50607280

179.63 €

1 12 jours 506072100

161.43 €

1 12 jours 52627280

179.63 €

1 12 jours 526272100

320.38 €

1 12 jours 637390125

504.75 €

1 12 jours 8092120140

675.12 €

1 12 jours 100112140160

31.29 €

1 12 jours 35712.5

41.78 €

1 12 jours 35720

31.29 €

1 13 jours 46815

Loading...

Informations de base

Fonctionnement des ventes Manchon

Assistance technique