Fourrure à billes en plastique

Fourrure à billes en plastique
Fourrure à billes en résine polyacétal avec billes d'acier. Fourrures peuvent être assemblées à la longueur souhaitée.
  • Nouveaux produit

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Fourrure à billes en plastique N 500

Description produit

Indications

Fourrure en résine polyacétal avec billes d'acier.
• La faible masse du plastique réduit l'inertie et permet des accélérations importantes.
• Excellente aptitude au fonctionnement sans lubrifiant.
• Silence de fonctionnement optimal.

Caractéristiques

• Fabrication par procédé d'injection.
• Les billes ne peuvent sortir de leur logement mais cependant restent très mobiles.
• Le décalage des billes dans le sens axial assure une grande longévité au guidage.
• Les fourrures à assembler sont pourvues de téton avec trous correspondant qui permettent de les emmancher pour réaliser des fourrures de grande longueur.
• Remarques pour le montage et l'entretien voir page 37-41.

Matière

Fourrure:
• Résine polyacétal injectée
• Densité : 1,42 kg/dm3
• Résistance thermique 100°C, température en fonctionnement permanent : 80°C max.
Billes:
• Acier pour roulement trempé 100 Cr 6 (1.2067)
• DIN 5401 ou ISO 3290 classe 5 sorte P0

Capacité de charge

Dans la colonne C sont mentionnées les valeurs de charge des fourrures à billes pour des contraintes radiales uniformes. En présence d'un couple, il faut calculer la capacité de charge.

Fabrications spéciales

Les fourrures à billes peuvent être équipées de billes en acier inoxydable ou en céramique. Autres dimensions d'après plans du client sont disponibles en fabrication spéciale, en lots à partir de 10 000 pièces, sous forme de pièces moulées. Les fourrures emboîtables peuvent également être utilisées sans billes (entretoise sans billes).

Référence de commande

Fourrure à billes N 500 N 500/dw/d1/l2     No. de référence 50000 . .

Spécifications

dwd1l2kBillesCNo. de réf.
    [pièces][N] 
1015212,5362705000050
  42 725405000051
  27 453605000052
  54 907205000053
1216212542705000054
  42 1085405000055
dwd1l2kBillesCNo. de réf.
    [pièces][N] 
1217212,5362905000021
1824233667405000001
  30 889605000002
1925233667405000003
  30 889605000004
2026233667405000017
  30 889605000018
24302338410605000005
  30 11213205000006
25312338410605000007
  30 11213205000008
30382547514005000009
  30 9016805000010
32402547514005000011
  30 9016805000012
38462549016255000019
  30 10819505000020
40482549016255000013
  30 10819505000014
42502549016255000015
  30 10819505000016
Référence pièce
5000001
5000002
5000003
5000004
5000005
5000006
5000007
5000008
5000009
5000010
5000011
5000012
5000013
5000014
5000015
5000016
5000017
5000018
5000019
5000020
5000021
N500/18/24/23
N500/18/24/30
N500/19/25/23
N500/19/25/30
N500/20/26/23
N500/20/26/30
N500/24/30/23
N500/24/30/30
N500/25/31/23
N500/25/31/30
N500/30/38/25
N500/30/38/30
N500/32/40/25
N500/32/40/30
N500/38/46/25
N500/38/46/30
N500/40/48/25
N500/40/48/30
N500/42/50/25
N500/42/50/30
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
dw
(mm)
d1
(mm)
L2
(mm)
k
(mm)
C
(N)

11.05 €

1 12 jours 18242366740

11.80 €

1 12 jours 18243088960

11.05 €

1 12 jours 19232366740

11.80 €

1 12 jours 19233088960

12.98 €

1 12 jours 243023841060

13.85 €

1 12 jours 2430301121320

12.98 €

1 12 jours 253123841060

13.85 €

1 51 jours 2531301121320

13.85 €

1 12 jours 303825751400

14.65 €

1 14 jours 303830901680

13.85 €

1 12 jours 324025751400

14.65 €

1 12 jours 324030901680

17.12 €

1 12 jours 404825901625

18.20 €

1 12 jours 4048301081950

17.12 €

1 12 jours 425025901625

18.20 €

1 12 jours 4250301081950

11.05 €

1 12 jours 20262366740

11.80 €

1 12 jours 20263088960

17.12 €

1 12 jours 384625901625

18.20 €

1 12 jours 3846301081950

9.05 €

1 12 jours 12172136290

11.05 €

1 12 jours -----

11.80 €

1 12 jours -----

11.05 €

1 12 jours -----

11.80 €

1 12 jours -----

11.05 €

1 12 jours -----

11.80 €

1 12 jours -----

12.98 €

1 12 jours -----

13.85 €

1 12 jours 2430301121320

12.98 €

1 12 jours 253123841060

13.85 €

1 12 jours 2531301121320

13.85 €

1 12 jours 303825751400

14.65 €

1 12 jours 303830901680

13.85 €

1 12 jours 324025751400

14.65 €

1 12 jours 324030901680

17.12 €

1 12 jours 384625901625

18.20 €

1 12 jours 3846301081950

17.12 €

1 12 jours 404825901625

18.20 €

1 12 jours 4048301081950

17.12 €

1 12 jours 425025901625

18.20 €

1 12 jours 4250301081950

Loading...

  1. 1

Informations de base

Fonctionnement des ventes Système de retenue

Assistance technique