Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
AS□□□1F-T Series JIS symbol
Flow direction symbols on body
Model | AS1001F | AS2001F | ||
---|---|---|---|---|
Tube outer diameter | Metric Size | øø3.2 (diameter 3.2 mm), ø4 (diameter 4 mm), ø6 (diameter 6 mm) | øø4 (diameter 4 mm) | øø6 (diameter 6 mm) |
Inch Size | øø1/8" (diameter 1/8 inch), ø5/32" (diameter 5/32 inch) øø3/16" (diameter 3/16"), ø1/4" (diameter 1/4") | øø5/32" (diameter 5/32 inch) | øø3/16" (diameter 3/16"), ø1/4" (diameter 1/4") | |
Controlled flow Free flow | Flow rate L/min (ANR) | 100 | 130 | 230 |
Sonic conductance dm3/(s·bar) | 0.3 | 0.4 | 0.7 | |
Critical pressure ratio | Controlled flow | 0.2 | 0.2 | |
Free flow | 0.25 | 0.25 |
Model | AS3001F | AS4001F | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Tube outer diameter | Metric Size | øø6 (diameter 6 mm) | øø8 (diameter 8 mm) | øø10 (diameter 10 mm), ø12 (diameter 12 mm) | øø10 (diameter 10 mm) | ø12 (diameter 12 mm) |
Inch Size | øø1/4" (diameter 1/4 inch) | øø5/16" (diameter 5/16 inch) | øø3/8" (diameter 3/8 inch) | øø3/8" (diameter 3/8 inch) | øø1/2" (diameter 1/2 inch) | |
Controlled flow Free flow | Flow rate L/min (ANR) | 420 | 660 | 920 | 1,050 | 1,390 |
Sonic conductance dm3/(s·bar) | 1.3 | 2 | 2.8 | 3.2 | 4.2 | |
Critical pressure ratio | Controlled flow | 0.2 | 0.2 | |||
Free flow | 0.25 | 0.25 |
*1: Flow rate at a pressure of 0.5 MPa and a temperature of 20°C.
*The flow rate characteristics are representative values.
AS1001F flow rate characteristics graph
AS2001F flow rate characteristics graph
AS3001F flow rate characteristics graph
AS4001F flow rate characteristics graph
AS1001F Structure Drawing
AS2001F to AS4001F structure drawing
Number | Description | Material | Note |
---|---|---|---|
1 | Body A | PBT | - |
2 | Body B | Brass | Electroless nickel plated |
3 | Needle | Brass | Electroless nickel plated |
4 | Spring | *1Steel wire | - |
5 | U seal | HNBR | - |
6 | Spacer | - | - |
7 | Cassette | - | - |
8 | Seal | NBR | - |
9 | O-ring | NBR | - |
10 | C type retaining ring for hole | Tool steel | - |
*1: Stainless steel for AS1001F only.
AS□□□1F-T Series dimensional drawing
(Units: mm)
Model | d | D1 | D2 | D3 | L1 | L2 | L3 | L4 | M1 | Weight (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AS1001F-23T | 3.2 | 8.4 | 10.5 | 4.5 | 38 | 4.5 | 26 | 0.7 | 12.7 | 8 |
AS1001F-04T | 4 | 9.3 | 39.2 | 5.2 | 26.6 | 9 | ||||
AS1001F-06T | 6 | 11.6 | 40.7 | 6.2 | 27.7 | 13.5 | 10 | |||
AS2001F-04T | 4 | 9.3 | 12.3 | 7 | 40.7 | 5.2 | 31.9 | 1.5 | 12.7 | 15 |
AS2001F-06T | 6 | 11.6 | 44.8 | 6.3 | 33 | 13.5 | 16 | |||
AS3001F-06T | 6 | 12.8 | 20.6 | 9.5 | 59 | 7.4 | 45 | 1.5 | 17 | 56 |
AS3001F-08T | 8 | 15.2 | 64.4 | 8.2 | 45.8 | 18 | 60 | |||
AS3001F-10T | 10 | 18.5 | 71.6 | 9.8 | 47.3 | 21 | 64 | |||
AS3001F-12T | 12 | 20.9 | 76 | 11 | 48.5 | 22 | 68 | |||
AS4001F-10T | 10 | 18.5 | 27.6 | 12 | 77.7 | 11.3 | 55.4 | 1.5 | 21 | 121 |
AS4001F-12T | 12 | 20.9 | 82.1 | 56.4 | 22 | 125 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Température ambiante et de fluide (°C) | Plage de pression de fonctionnement (MPa) | Débit (l/min) | Applicable Tube O.D. mm (mm) | Applicable Tube O.D. inch size (inch) | Body Size | Fabrication conforme aux spécifications de la commande | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.79 € | 1 | 4 jours | -5~60 | 0.1~1.0 | 100 | 4 | - | M5 standard | Aucun | ||
9.79 € | 1 |
Jour même
Stock | -5~60 | 0.1~1.0 | 100 | 6 | - | M5 standard | Aucun | ||
9.79 € | 1 | 26 jours | -5~ 60 | 0.1~ 1.0 | 100 | - | 1/4 | M5 standard | Aucun | ||
12.73 € | 1 |
Jour même
Stock | -5~60 | 0.1~1.0 | 130 | 4 | - | 1/8 standard | Aucun | ||
12.73 € | 1 | 4 jours | -5~60 | 0.1~1.0 | 230 | 6 | - | 1/8 standard | Aucun | ||
16.02 € | 1 | 26 jours | -5~ 60 | 0.1~ 1.0 | 230 | 6 | - | 1/8 standard | Sans graisse (Revêtement de fluor de Joint d´étanchéité) + papillon des gaz (non de clapet anti-retour) | ||
14.06 € | 1 | 26 jours | -5~ 60 | 0.1~ 1.0 | 230 | 6 | - | 1/8 standard | Throttle valve (no check valve) | ||
12.73 € | 1 | 26 jours | -5~ 60 | 0.1~ 1.0 | 230 | - | 1/4 | 1/8 standard | Aucun | ||
14.18 € | 1 | 4 jours | -5~60 | 0.1~1.0 | 460 | 8 | - | 1/4 standard | Aucun | ||
17.94 € | 1 | 26 jours | -5~ 60 | 0.1~ 1.0 | 420 | 6 | - | 3/8 standard | Aucun | ||
17.94 € | 1 | 26 jours | -5~ 60 | 0.1~ 1.0 | 660 | 8 | - | 3/8 standard | Aucun | ||
17.94 € | 1 | 26 jours | -5~ 60 | 0.1~ 1.0 | 660 | - | 5/16 | 3/8 standard | Aucun | ||
17.94 € | 1 | 26 jours | -5~ 60 | 0.1~ 1.0 | 920 | 10 | - | 3/8 standard | Aucun | ||
17.94 € | 1 | 26 jours | -5~ 60 | 0.1~ 1.0 | 920 | - | 3/8 | 3/8 standard | Aucun | ||
18.98 € | 1 | 26 jours | -5~ 60 | 0.1~ 1.0 | 920 | 12 | - | 3/8 standard | Aucun | ||
25.26 € | 1 | 26 jours | -5~ 60 | 0.1~ 1.0 | 1,050 | 10 | - | 1/2 standard | Aucun | ||
28.98 € | 1 | 26 jours | -5~ 60 | 0.1~ 1.0 | 1,050 | 10 | - | 1/2 standard | Sans graisse (Revêtement de fluor de Joint d´étanchéité) + papillon des gaz (non de clapet anti-retour) | ||
25.26 € | 1 | 26 jours | -5~ 60 | 0.1~ 1.0 | 1,390 | 12 | - | 1/2 standard | Aucun | ||
26.55 € | 1 | 26 jours | -5~ 60 | 0.1~ 1.0 | 1,390 | 12 | - | 1/2 standard | Throttle valve (no check valve) | ||
25.24 € | 1 | 26 jours | -5~ 60 | 0.1~ 1.0 | 1,390 | - | 1/2 | 1/2 standard | Aucun |
Loading...
Type | Régulateur de vitesse | Forme du corps principal | Type à coude à connexion directe de vérin | Méthode de contrôle | Régulation en sortie |
---|---|---|---|---|---|
Type de raccord | Accouplement à simple pression des deux côtés | Matériau du corps principal | PBT / laiton + placage autocatalytique au nickel | Environnement de fonctionnement, applications | Standard |
Type à bouton | Inviolable | Option de contre-écrou | Contre-écrou heaxgonal |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Applicable Tube O.D. mm(mm)
Applicable Tube O.D. inch size(inch)
Body Size
Fabrication conforme aux spécifications de la commande
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles