Tube spiralé en Polyuréthane série 10-TCU, pour tube flexible

Tube spiralé en Polyuréthane série 10-TCU, pour tube flexible
Tube spiralé en Polyuréthane pour tubulure flexible et mobile.
[Caractéristiques]
· Rend la tuyauterie compacte possible.
Compatible avec RoHS
· Fluide: Air.
· Pression de service maximale (à 20°C): 0,8 MPa.
· Température de fonctionnement: -20 à +60°C.
· Matériau: Polyuréthane.
· Couleur : noir
· Classe de propreté (Classe ISO): classe 3.

(i)Remarque

  • ■ Gamme de produits SMC
    Les pages Web des produits actuellement sans pages individuelles sur ce site seront publiées au cas par cas.
  • Voir le catalogue pour les détails des spécifications.
  • Les images peuvent être représentatives du produit. Consultez le catalogue du fabricant concernant les détails de forme.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
10-TCU0425B-1
10-TCU0425B-2
10-TCU0604B-1
10-TCU0805B-1
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
D.E. [Distinction] D.I. [Distinction] Nombre d'alésages
(âme)
Longueur de service maximum
(m)

17.08 €

1 26 jours Jusqu'à 4Jusqu'à 311.5

30.66 €

1 26 jours Jusqu'à 4Jusqu'à 321.5

21.10 €

1 26 jours Jusqu'à 6Jusqu'à 412

41.97 €

1 26 jours Jusqu'à 8Jusqu'à 512

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Spirale Utilisation du service de découpe Disponible Matériau Uréthane
Fluide applicable Air Environnement de fonctionnement Standard Couleur Blanc
Plage de température de fonctionnement (si de l'air est utilisé)(°C) -20:: 60 Plage de pression de fonctionnement (si utilisation d'air)(MPa) nul:: 0,8

Assistance technique