Commutateur automatique à semi-conducteurs de type indication bicolore résistant à l'eau, type montage direct, D-M9NA (V) / D-M9PA (V) / D-M9BA (V)

Commutateur automatique à semi-conducteurs de type indication bicolore résistant à l'eau, type montage direct, D-M9NA (V) / D-M9PA (V) / D-M9BA (V)
[Features]
· Enhanced water (coolant) resistant type.
· 2-wire load current is reduced (2.5 to 40 mA).
· Suitable operating range can be determined by the color of the light (Red → Green ← Red).
· Uses flex-resistant cable as standard specification.

(i)Remarque

  • ■ SMC Air Cylinder Product Selection and Technical Information
    The featured products page can be found here.

    ■ SMC Product Line
    Webpages for products currently without individual pages on this site will be released on an ad-hoc basis.
    Click here for a quotation or to make an order if you have a model number.
  • Refer to the manufacturer's catalog for specification and material details.
  • Product images may be representative images. Refer to the manufacturer's catalog for shape details.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

■ Refer to the table below for details about lead wire / connector specifications.

■ See below for details of made-to-order auto switch specifications.

Référence pièce
D-M9BA
D-M9BAL
D-M9BAM
D-M9BAMAPC
D-M9BAMBPC
D-M9BAMDPC
D-M9BASAPC
D-M9BASBPC
D-M9BASDPC
D-M9BAV
D-M9BAVL
D-M9BAVM
D-M9BAVMDPC
D-M9BAVSAPC
D-M9BAVSDPC
D-M9BAVZ
D-M9BAZ
D-M9NA
D-M9NAL
D-M9NAM
D-M9NAMAPC
D-M9NASAPC
D-M9NASDPC
D-M9NAV
D-M9NAVL
D-M9NAVZ
D-M9NAZ
D-M9PA
D-M9PAL
D-M9PAM
D-M9PAMAPC
D-M9PAMBPC
D-M9PAMDPC
D-M9PASAPC
D-M9PASBPC
D-M9PASDPC
D-M9PAV
D-M9PAVL
D-M9PAVM
D-M9PAVMAPC
D-M9PAVMBPC
D-M9PAVMDPC
D-M9PAVSAPC
D-M9PAVSDPC
D-M9PAVZ
D-M9PAZ
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Type de câblage Type de sortie Direction d'entrée électrique Longueur du fil de sortie
(m)
Type de connecteur

49.23 €

1 39 jours 2 câblesAucunAxiale0.5Aucun

53.60 €

1 4 jours 2 câblesAucunAxiale3Aucun

51.44 €

1 26 jours 2 câblesAucunEn ligne1Aucun

49.94 €

1 26 jours 2 câblesAucunEn ligne1M8 3 broches

49.94 €

1 26 jours 2 câblesAucunEn ligne1M8 4 broches

52.58 €

1 26 jours 2 câblesAucunEn ligne1M12 4 broches

48.60 €

1 4 jours 2 câblesAucunAxiale0.5M8 3 broches

48.60 €

1 26 jours 2 câblesAucunEn ligne0.5M8 4 broches

48.60 €

1 4 jours 2 câblesAucunAxiale0.5M12 4 broches

49.40 €

1 Devis 2 câblesAucunPerpendiculaire0.5Aucun

57.92 €

1 4 jours 2 câblesAucunPerpendiculaire3Aucun

55.74 €

1 26 jours 2 câblesAucunPerpendiculaire1Aucun

55.35 €

1 26 jours 2 câblesAucunPerpendiculaire1M12 4 broches

51.27 €

1 26 jours 2 câblesAucunPerpendiculaire0.5M8 3 broches

51.27 €

1 26 jours 2 câblesAucunPerpendiculaire0.5M12 4 broches

54.50 €

1 26 jours 2 câblesAucunPerpendiculaire5Aucun

50.73 €

1 4 jours 2 câblesAucunAxiale5Aucun

43.19 €

1 26 jours Type 3 câblesType NPNEn ligne0.5Aucun

45.03 €

1 Devis Type 3 câblesType NPNEn ligne3Aucun

45.00 €

1 Devis Type 3 câblesType NPNEn ligne1Aucun

49.56 €

1 26 jours Type 3 câblesType NPNEn ligne1M8 3 broches

48.15 €

1 26 jours Type 3 câblesType NPNEn ligne0.5M8 3 broches

54.77 €

1 26 jours Type 3 câblesType NPNEn ligne0.5M12 4 broches

46.97 €

1 26 jours Type 3 câblesType NPNPerpendiculaire0.5Aucun

50.65 €

1 Devis Type 3 câblesType NPNPerpendiculaire3Aucun

54.50 €

1 26 jours Type 3 câblesType NPNPerpendiculaire5Aucun

50.68 €

1 26 jours Type 3 câblesType NPNEn ligne5Aucun

43.21 €

1 39 jours Type 3 câblesType PNPEn ligne0.5Aucun

53.60 €

1 4 jours Type 3 câblesType PNPAxiale3Aucun

45.03 €

1 26 jours Type 3 câblesType PNPEn ligne1Aucun

60.32 €

1 4 jours Type 3 câblesType PNPAxiale1M8 3 broches

53.35 €

1 26 jours Type 3 câblesType PNPEn ligne1M8 4 broches

53.35 €

1 39 jours Type 3 câblesType PNPEn ligne1M12 4 broches

54.77 €

1 Jour même

Stock

Type 3 câblesType PNPAxiale0.5M8 3 broches

61.74 €

1 26 jours Type 3 câblesType PNPEn ligne0.5M8 4 broches

58.65 €

1 4 jours Type 3 câblesType PNPAxiale0.5M12 4 broches

33.47 €

1 26 jours Type 3 câblesType PNPPerpendiculaire0.5Aucun

50.73 €

1 4 jours Type 3 câblesType PNPPerpendiculaire3Aucun

51.39 €

1 26 jours Type 3 câblesType PNPPerpendiculaire1Aucun

52.61 €

1 26 jours Type 3 câblesType PNPPerpendiculaire1M8 3 broches

52.61 €

1 26 jours Type 3 câblesType PNPPerpendiculaire1M8 4 broches

52.61 €

1 26 jours Type 3 câblesType PNPPerpendiculaire1M12 4 broches

54.77 €

1 39 jours Type 3 câblesType PNPPerpendiculaire0.5M8 3 broches

71.27 €

1 Devis Type 3 câblesType PNPPerpendiculaire0.5M12 4 broches

54.50 €

1 39 jours Type 3 câblesType PNPPerpendiculaire5Aucun

50.73 €

1 39 jours Type 3 câblesType PNPEn ligne5Aucun

Loading...

  1. 1

Assistance technique