Vérin hydraulique compact série CH□KG (Numéros de référence - Téléchargement CAO)

Vérin hydraulique compact série CH□KG
Vérin hydraulique léger et compact avec corps en aluminium.
[Caractéristiques]
· Des détecteurs peuvent être montés.
· Les dimensions longitudinales des vérins avec et sans interrupteur sont les mêmes.
Avec détecteur (série CHDKG)

(i)Remarque

  • ■ Pour la sélection / les informations techniques et les caractéristiques des produits de vérins pneumatiques SMC,
    Vérifier ici.

    ■ Manipulation des produits SMC
    Les pages Web relatives aux produits qui ne possèdent pas de page spécifique sur ce site seront publiées au cas par cas
    Cliquez ici pour obtenir un devis ou pour passer une commande si vous connaissez le numéro de modèle.
  • Reportez-vous au catalogue du fabricant pour les spécifications et les détails des matériaux.
  • Les images peuvent être représentatives du produit. Consultez le catalogue du fabricant concernant les détails de forme.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

CHDKGB20-10-M9B

Référence pièce
CHDKGB20-10-M9B
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Cylinder Nominal Size
(φ)
Stroke
(mm)
Type of Support Operating Temperature Range
(°C)
Type de filetage de port Position de port Commutateur Fil de sortie
(m)
Nombre de commutateurs Spécifications sur mesure Type de connecteur Type de filetage d'extrémité de tige

183.52 €

1 26 jours 20-Standard-10~ 60RCN/AM9B0.52 piècesS/ON/AFiletage femelle

Loading...

  1. 1

Informations de base

Nominal Pressure 16MPa Cylinder type Square type Rod Movement Tige à double effet
Tube Material Aluminium Piston Material Acier inoxydable Standard JIS standard
Cushion Mechanism No Additional Function No Operating Pressure Range(MPa) 0.3:: 16
Piston Speed(mm/sec) 8:: 100 Piston Packing Material NBR

Assistance technique