Vérin sans tige à mouvement contrôlé, type standard, Série REA

Vérin sans tige à mouvement contrôlé, type standard, Série REA
Pour le transport rapide de pièces sensibles aux chocs.
Plaquettes de semiconducteurs, cartes de circuit imprimé à cristaux liquides, disques magnétiques, produits céramiques, produits en verre.
[Caractéristiques]
· Grand choix de ⌀25 à ⌀63.
· Course longue possible.

(i)Remarque

  • ■ Pour la sélection / les informations techniques et les caractéristiques des vérins pneumatiques SMC,
    cliquer ici.

    ■ Gestion des produits SMC
    Les pages Web relatives aux produits qui ne possèdent pas de page spécifique sur ce site seront publiées au cas par cas
    Cliquez ici pour obtenir un devis ou pour passer une commande si vous connaissez le numéro de modèle.
  • Consulter le catalogue du fabricant pour les spécifications et les détails concernant les matériaux.
  • Les images de produit peuvent n’être qu’illustratives. Se reporter au catalogue du fabricant concernant les détails de forme.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Schéma

REA25·32·40

Schéma d’encombrement du type standard de vérin sans tige à mouvement contrôlé Série REA25 / 32/40

REA50·63

Schéma d’encombrement du type standard de vérin sans tige à mouvement contrôlé Série REA50 / 63

Spécifications produit

Spécifications

Diamètre intérieur du tube (mm)2532405063
LiquidePneumatique
Pression d'épreuve1,05 MPa
Pression de fonctionnement maximale MPa0,7 MPa
Pression de fonctionnement minimale0,18 MPa
Température ambiante et de fluide-10°C à 60°C (hors-gel)
Vitesse de piston (MAX)Remarque)50 à 300 mm/s
LubrificationNon requis (non lubrifié)
Tolérance de longueur de course (mm)0 à 250 st: (0 à +1,0) 251 à 1.000 st : (0 à +1,4) 1.001 st à : (0 à +1,8)
Force de retenue (N)3635889221,4702,260

* La vitesse de fonctionnement du piston indiquée ci-dessus est la vitesse maximale. La durée du mouvement depuis le début du mouvement du corps en fn de course jusqu'à la fin de la course d’amortissement est d’environ 0,5 seconde (un seul côté) et de 1 seconde pour les deux côtés.

Tableau des spécifications

REA25·32·40

Tableau des standards du type standard de vérin sans tige à mouvement contrôlé Série REA25 / 32/40

REA50·63

Tableau des standards du type standard de vérin sans tige à mouvement contrôlé Série REA50 / 63
Référence pièce
REA25-1000
REA25-1200
REA25-1400
REA25-1400-X324
REA25-160
REA25-200
REA25-2000
REA25-250
REA25-280
REA25-300
REA25-3000-XB11
REA25-350
REA25-400
REA25-420
REA25-450
REA25-500
REA25-530
REA25-550
REA25-600
REA25-650
REA25-700
REA25-725
REA25-800
REA25-900
REA32-1100
REA32-1200
REA32-1360
REA32-1400
REA32-1430
REA32-1505
REA32-1700
REA32-1750
REA32-1800
REA32-1900
REA32-200
REA32-2000
REA32-250
REA32-2500-XB11
REA32-2700-XB11
REA32-300
REA32-330
REA32-350
REA32-375
REA32-380
REA32-400
REA32-450
REA32-580
REA32-600
REA32-610
REA32-700
REA32-850
REA40-1000
REA40-1100
REA40-1400
REA40-1500
REA40-200
REA40-2000
REA40-240
REA40-250
REA40-300
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Course
(mm)
Max. Masse de la charge
(kg)
Longueur de la table L
(mm)
D.I. du cylindre
(Ø)
Largeur de la table W
(mm)
Hauteur de la table H
(mm)
Custom-made

1,111.69 €

1 26 jours 1 0001.270254646Aucun

1,167.06 €

1 26 jours 1 2001.270254646Aucun

1,186.11 €

1 26 jours 14001.270254646Aucun

1,246.15 €

1 26 jours 14001.270254646Spécification sans lubrification extérieure (avec joint antipoussière)

963.29 €

1 26 jours 1601.270254646Aucun

963.29 €

1 26 jours 2001.270254646Aucun

1,297.53 €

1 26 jours 2,0001.270254646Aucun

972.50 €

1 4 jours 2501.270254646Aucun

981.77 €

1 26 jours 2801.270254646Aucun

981.77 €

1 4 jours 3001.270254646Aucun

1,665.94 €

1 26 jours 3,0001.270254646Type à course longue

991.03 €

1 26 jours 3501.270254646Aucun

1,000.37 €

1 4 jours 4001.270254646Aucun

1,009.63 €

1 26 jours 4201.270254646Aucun

1,009.65 €

1 4 jours 4501.270254646Aucun

1,018.92 €

1 26 jours 5001.270254646Aucun

1,037.40 €

1 26 jours 5301.270254646Aucun

1,037.40 €

1 26 jours 5501.270254646Aucun

1,037.39 €

1 26 jours 6001.270254646Aucun

1,056.06 €

1 26 jours 6501.270254646Aucun

1,056.06 €

1 26 jours 7001.270254646Aucun

1,074.68 €

1 26 jours 7251.270254646Aucun

1,074.66 €

1 26 jours 8001.270254646Aucun

1,093.15 €

1 26 jours 9001.270254646Aucun

1,462.24 €

1 26 jours 1,1001.580-6060Aucun

1,487.81 €

1 26 jours 1 2001.580-6060Aucun

1,538.73 €

1 26 jours 13601.580326060Aucun

1,538.73 €

1 26 jours 14001.580-6060Aucun

1,564.11 €

1 26 jours 14301.580-6060Aucun

1,589.90 €

1 26 jours 15051.580-6060Aucun

1,613.61 €

1 26 jours 1,7001.580-6060Aucun

1,639.15 €

1 26 jours 17501.580-6060Aucun

1,640.97 €

1 26 jours 1,8001.580-6060Aucun

1,666.48 €

1 26 jours 1,9001.580326060Aucun

1,232.40 €

1 26 jours 2001.580-6060Aucun

1,692.06 €

1 26 jours 2,0001.580-6060Aucun

1,245.18 €

1 26 jours 2501.580-6060Aucun

1,929.69 €

1 26 jours 2,5001.580-6060Type à course longue

1,985.52 €

1 26 jours 27001.580-6060Type à course longue

1,257.94 €

1 26 jours 3001.580-6060Aucun

1,270.73 €

1 26 jours 3301.580-6060Aucun

1,270.69 €

1 26 jours 3501.580-6060Aucun

1,283.48 €

1 26 jours 3751.580-6060Aucun

1,283.48 €

1 26 jours 3801.580-6060Aucun

1,283.48 €

1 26 jours 4001.580-6060Aucun

1,296.31 €

1 26 jours 4501.580-6060Aucun

1,334.34 €

1 26 jours 5801.580-6060Aucun

1,334.50 €

1 26 jours 6001.580-6060Aucun

1,360.05 €

1 26 jours 6101.580-6060Aucun

1,360.05 €

1 26 jours 7001.580-6060Aucun

1,411.13 €

1 26 jours 8501.580-6060Aucun

2,067.92 €

1 26 jours 1 000292407070Aucun

2,098.19 €

1 26 jours 1,100292407070Aucun

2,188.69 €

1 26 jours 1400292407070Aucun

2,218.81 €

1 26 jours 1,500292407070Aucun

1,826.55 €

1 26 jours 200292407070Aucun

2,370.00 €

1 26 jours 2,000292407070Aucun

1,841.65 €

1 26 jours 240292407070Aucun

1,841.65 €

1 26 jours 250292407070Aucun

1,856.77 €

1 26 jours 300292407070Aucun

Loading...

Informations de base

Type Vérin sans tige Matériau de la table Alliage d'aluminium Max. Masse de la charge (plage sélectionnable)(kg) 1 to 4.9
Type à joint de cylindre sans tige Magnétique Environnement de fonctionnement Usage général Traitement de surface de la table NA
Guide Type de base Vitesse de fonctionnement(mm/s) 50:: 300 Pression de fonctionnement(MPa) 0,18 à 0,7
Port Screw Type Rc

Assistance technique