Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
MXQR6-20AS
Référence pièce
|
---|
MXQR6-20AS |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Course (mm) | Max. Masse de la charge (plage sélectionnable) (kg) | Max. Masse de la charge (kg) | Longueur de la table L (mm) | D.I. du cylindre (Ø) | Type à joint de cylindre sans tige | Largeur de la table W (mm) | Hauteur de la table H (mm) | Parallélisme de la table (µm) | Port Screw Type | Adjuster Option | Number of Switches | Custom-made Specifications | End Block | Model | Custom-made | Position de dispositif de réglage à l'expédition | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
493.89 € | 1 | 26 jours | 20 | 0.05 to 0.8 | 0.6 | 51.5 | 6 | Assemblage mécanique | 27 | 20 | 30 | Vis M | Extrémité d’extension : dispositif de réglage (butée élastique), extrémité de rétraction : sans | Sans commutateur auto (aimant intégré) | Aucun | Aucun | Aucun | Aucun | Côté droit |
Loading...
Type | Table en L | Matériau de la table | Aluminium | Environnement de fonctionnement | Usage général |
---|---|---|---|---|---|
Traitement de surface de la table | Traité thermiquement | Guide | Guide linéaire à 1 axe | Pression de fonctionnement(MPa) | 0,15 à 0,7 |
Vous vous trouvez sur la page de Table linéaire pneumatique, réversible, Série MXQR, le numéro d'article est le suivant: MXQR6-20AS.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article MXQR6-20AS.
Configurer
Propriétés de base
Type
Course(mm)
Max. Masse de la charge (plage sélectionnable)(kg)
Max. Masse de la charge(kg)
Longueur de la table L(mm)
D.I. du cylindre(Ø)
Type à joint de cylindre sans tige
Largeur de la table W(mm)
Hauteur de la table H(mm)
Parallélisme de la table(µm)
Port Screw Type
Adjuster Option
Number of Switches
Custom-made Specifications
End Block
Model
Custom-made
Position de dispositif de réglage à l'expédition
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
MXQR12-100A-M9P |
MXQR12-100AS |
MXQR12-100B |
MXQR6-20AT |
MXQR6-20B |
MXQR6-20CS |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Course (mm) | Max. Masse de la charge (plage sélectionnable) (kg) | Max. Masse de la charge (kg) | Longueur de la table L (mm) | D.I. du cylindre (Ø) | Type à joint de cylindre sans tige | Largeur de la table W (mm) | Hauteur de la table H (mm) | Parallélisme de la table (µm) | Port Screw Type | Adjuster Option | Number of Switches | Custom-made Specifications | End Block | Model | Custom-made | Position de dispositif de réglage à l'expédition |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,014.69 € | 1 | 26 jours | 100 | 1 to 4.9 | 2 | 172 | 12 | - | 39 | 30 | 75 | Vis M | Extrémité d’extension : dispositif de réglage (butée élastique), extrémité de rétraction : dispositif de réglage (butée élastique) | M9P | 0.5 | Aucun | 2 pcs | Aucun | Côté droit | ||
901.26 € | 1 | 26 jours | 100 | 1 to 4.9 | 2 | 172 | 12 | Assemblage mécanique | 39 | 30 | 75 | Vis M | Extrémité d’extension : dispositif de réglage (butée élastique), extrémité de rétraction : sans | Sans commutateur auto (aimant intégré) | Aucun | Aucun | Aucun | Aucun | Côté droit | ||
1,078.92 € | 1 | 26 jours | 100 | 1 to 4.9 | 2 | 172 | 12 | Assemblage mécanique | 39 | 30 | 75 | Vis M | Extrémité d’extension : amortisseur de choc (RB), extrémité de rétraction : amortisseur de choc (RB) | Sans commutateur auto (aimant intégré) | Aucun | Aucun | Aucun | Aucun | Côté droit | ||
493.89 € | 1 | 26 jours | 20 | 0.05 to 0.8 | 0.6 | 51.5 | 6 | Assemblage mécanique | 27 | 20 | 30 | Vis M | Extrémité d’extension : sans, dispositif de réglage (butée élastique) | Sans commutateur auto (aimant intégré) | Aucun | Aucun | Aucun | Aucun | Côté droit | ||
674.56 € | 1 | 26 jours | 20 | 0.05 to 0.8 | 0.6 | 51.5 | 6 | Assemblage mécanique | 27 | 20 | 30 | Vis M | Extrémité d’extension : amortisseur de choc (RB), extrémité de rétraction : amortisseur de choc (RB) | Sans commutateur auto (aimant intégré) | Aucun | Aucun | Aucun | Aucun | Côté droit | ||
493.89 € | 1 | 26 jours | 20 | 0.05 to 0.8 | 0.6 | 51.5 | 6 | Assemblage mécanique | 27 | 20 | 30 | Vis M | Extrémité d’extension : dispositif de réglage (butée métallique), extrémité de rétraction : sans | Sans commutateur auto (aimant intégré) | Aucun | Aucun | Aucun | Aucun | Côté droit |