Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | D.I. du cylindre : D (Ø) | Course : L (mm) | Température de fonctionnement (℃) | Cushion | Type of Mount Support | Bellows | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,357.15 € | 1 | 26 jours | 40 | - | 0 à 60~ | Avec coussinets des deux côtés | Type de base | Sans | ||
1,357.15 € | 1 | 26 jours | 40 | - | 0 à 60~ | Avec coussinets des deux côtés | Type de base | Sans | ||
1,415.44 € | 1 | 26 jours | 40 | - | 0 à 60~ | Avec coussinets des deux côtés | Type de base | Sans | ||
1,466.27 € | 1 | 26 jours | 40 | - | 0 à 60~ | Avec coussinets des deux côtés | Type de base | Toile nylon | ||
1,468.47 € | 1 | 26 jours | 40 | - | 0 à 60~ | Avec coussinets des deux côtés | Type de base | Sans | ||
1,473.82 € | 1 | 26 jours | 40 | - | 0 à 60~ | Avec coussinets des deux côtés | Type de base | Sans | ||
1,503.02 € | 1 | 26 jours | 40 | - | 0 à 60~ | Avec coussinets des deux côtés | Type de base | Sans | ||
1,590.53 € | 1 | 26 jours | 40 | - | 0 à 60~ | Avec coussinets des deux côtés | Type de base | Sans | ||
1,590.53 € | 1 | 26 jours | 40 | - | 0 à 60~ | Avec coussinets des deux côtés | Type de base | Sans | ||
1,648.87 € | 1 | 26 jours | 40 | - | 0 à 60~ | Avec coussinets des deux côtés | Type de base | Sans | ||
1,765.55 € | 1 | 26 jours | 40 | - | 0 à 60~ | Avec coussinets des deux côtés | Type de base | Sans | ||
1,855.26 € | 1 | 26 jours | 40 | - | 0 à 60~ | Avec coussinets des deux côtés | Type de base | Toile nylon | ||
1,823.94 € | 1 | 26 jours | 40 | - | 0 à 60~ | Avec coussinets des deux côtés | Type de base | Sans | ||
1,882.23 € | 1 | 26 jours | 40 | - | 0 à 60~ | Avec coussinets des deux côtés | Type de base | Sans | ||
1,984.92 € | 1 | 26 jours | 40 | - | 0 à 60~ | Avec coussinets des deux côtés | Type de base | Toile nylon | ||
1,998.89 € | 1 | 26 jours | 40 | - | 0 à 60~ | Avec coussinets des deux côtés | Type de base | Sans | ||
2,115.61 € | 1 | 26 jours | 40 | - | 0 à 60~ | Avec coussinets des deux côtés | Type de base | Sans | ||
2,173.97 € | 1 | 26 jours | 40 | - | 0 à 60~ | Avec coussinets des deux côtés | Type de base | Sans | ||
1,640.21 € | 1 | 26 jours | 50 | - | 0 à 60~ | Avec coussinets des deux côtés | Type de base | Sans | ||
1,672.60 € | 1 | 26 jours | 50 | - | 0 à 60~ | Avec coussinets des deux côtés | Type de base | Sans | ||
1,733.18 € | 1 | 26 jours | 50 | - | 0 à 60~ | Avec coussinets des deux côtés | Type de base | Sans | ||
1,769.85 € | 1 | 26 jours | 50 | - | 0 à 60~ | Avec coussinets des deux côtés | Type de base | Sans | ||
1,834.69 € | 1 | 26 jours | 50 | - | 0 à 60~ | Avec coussinets des deux côtés | Type de base | Sans | ||
1,899.52 € | 1 | 26 jours | 50 | - | 0 à 60~ | Avec coussinets des deux côtés | Type de base | Sans | ||
1,930.85 € | 1 | 26 jours | 50 | - | 0 à 60~ | Avec coussinets des deux côtés | Type de base | Sans | ||
1,964.45 € | 1 | Devis | 50 | - | 0 à 60~ | Avec coussinets des deux côtés | Type de base | Sans | ||
2,029.19 € | 1 | 26 jours | 50 | - | 0 à 60~ | Avec amortissement côté fond | Type de base | Sans | ||
2,158.85 € | 1 | 26 jours | 50 | - | 0 à 60~ | Avec coussinets des deux côtés | Type de base | Sans | ||
1,683.39 € | 1 | 26 jours | 63 | - | 0 à 60~ | Avec coussinets des deux côtés | Type de base | Sans | ||
1,877.90 € | 1 | 26 jours | 63 | - | 0 à 60~ | Avec coussinets des deux côtés | Type de base | Sans | ||
1,941.68 € | 1 | 26 jours | 63 | - | 0 à 60~ | Avec coussinets des deux côtés | Type de base | Toile nylon | ||
1,942.81 € | 1 | 26 jours | 63 | - | 0 à 60~ | Avec coussinets des deux côtés | Type de base | Sans | ||
2,013.11 € | 1 | 26 jours | 63 | - | 0 à 60~ | Avec coussinets des deux côtés | Type de base | Toile nylon | ||
2,007.56 € | 1 | 26 jours | 63 | - | 0 à 60~ | Avec coussinets des deux côtés | Type de base | Sans | ||
2,072.52 € | 1 | 26 jours | 63 | - | 0 à 60~ | Avec coussinets des deux côtés | Type de base | Sans | ||
2,072.44 € | 1 | 26 jours | 63 | - | 0 à 60~ | Avec coussinets des deux côtés | Type de base | Sans | ||
2,137.19 € | 1 | 26 jours | 63 | - | 0 à 60~ | Avec coussinets des deux côtés | Type de base | Sans | ||
2,396.50 € | 1 | 26 jours | 63 | - | 0 à 60~ | Avec coussinets des deux côtés | Type de base | Sans | ||
2,396.50 € | 1 | 26 jours | 63 | - | 0 à 60~ | Avec amortissement côté tige | Type de base | Sans | ||
2,168.10 € | 1 | 26 jours | 80 | - | 0 à 60~ | Avec coussinets des deux côtés | Type de base | Sans | ||
2,210.69 € | 1 | 26 jours | 80 | - | 0 à 60~ | Avec amortissement côté fond | Type de base | Sans | ||
2,405.31 € | 1 | 26 jours | 80 | - | 0 à 60~ | Avec coussinets des deux côtés | Type de base | Sans | ||
2,521.89 € | 1 | 26 jours | 80 | - | 0 à 60~ | Avec coussinets des deux côtés | Type de base | Sans | ||
2,642.53 € | 1 | 26 jours | 80 | - | 0 à 60~ | Avec coussinets des deux côtés | Type de base | Sans | ||
2,677.44 € | 1 | 26 jours | 80 | - | 0 à 60~ | Avec coussinets des deux côtés | Type de base | Sans | ||
2,415.97 € | 1 | 26 jours | 100 | - | 0 à 60~ | Avec coussinets des deux côtés | Type de base | Sans | ||
2,465.68 € | 1 | 26 jours | 100 | - | 0 à 60~ | Avec coussinets des deux côtés | Type de base | Sans | ||
2,515.35 € | 1 | 26 jours | 100 | - | 0 à 60~ | Avec coussinets des deux côtés | Type de base | Sans | ||
2,714.24 € | 1 | Devis | 100 | - | 0 à 60~ | Avec coussinets des deux côtés | Type de base | Sans | ||
2,813.63 € | 1 | Devis | 100 | - | 0 à 60~ | Avec coussinets des deux côtés | Type de base | Sans | ||
2,913.02 € | 1 | Devis | 100 | - | 0 à 60~ | Avec coussinets des deux côtés | Type de base | Sans | ||
3,012.40 € | 1 | Devis | 100 | - | 0 à 60~ | Avec coussinets des deux côtés | Type de base | Sans | ||
3,410.00 € | 1 | Devis | 100 | - | 0 à 60~ | Avec coussinets des deux côtés | Type de base | Sans | ||
1,763.48 € | 1 | 26 jours | 63 | 86 | 0 à 60 | Avec coussinets des deux côtés | Chape en U | Sans | ||
1,828.31 € | 1 | Devis | 63 | - | 0 à 60~ | Avec coussinets des deux côtés | Chape en U | Sans | ||
1,958.02 € | 1 | 26 jours | 63 | - | 0 à 60~ | Avec coussinets des deux côtés | Chape en U | Sans | ||
2,344.82 € | 1 | 26 jours | 100 | - | 0 à 60~ | Avec coussinets des deux côtés | Chape en U | Sans | ||
1,426.27 € | 1 | 26 jours | 40 | - | 0 à 60~ | Avec coussinets des deux côtés | Type à bride côté tige | Sans | ||
1,477.11 € | 1 | 26 jours | 40 | - | 0 à 60~ | Avec coussinets des deux côtés | Type à bride côté tige | Toile nylon | ||
1,893.06 € | 1 | 26 jours | 40 | - | 0 à 60~ | Avec coussinets des deux côtés | Type à bride côté tige | Sans |
Loading...
Méthode de fonctionnement du cylindre | Double effet | Méthode de fonctionnement de la tige | Tiges simples | Forme du corps principal | Standard |
---|---|---|---|---|---|
Fonction supplémentaire | Avec frein | Environnement, applications | Standard | Verrouillage d'extrémité | Disponible |
Soupapes | Disponible | Operating Pressure(MPa) | 0.1 à 1.0 | Specifications | Aimant intégré |
Port thread type | Rc | Auto Switch | Sans commutateur auto | Avec / Sans connecteur | Disponible |
Configurer
Propriétés de base
D.I. du cylindre : D(Ø)
Course : L(mm)
Cushion
Type of Mount Support
Bellows
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles