Vérins guidés avec électrovanne intégrée, Série MVGQ (⌀12, ⌀16, ⌀20)

Vérins guidés avec électrovanne intégrée, Série MVGQ (⌀12, ⌀16, ⌀20)
Vanne et régulateur de vitesse intégrés au vérin.
[Caractéristiques]
· Série de vannes optimisée en fonction du diamètre du vérin.
· 2 types de paliers de colonne de guidage pour adaptation aux différentes applications.
· Facilité de changement entre tige déployée à l’actionnement et tige rétractée à l’actionnement.
· Installation possible dans 2 directions.
· Détection de position possible.
· Haute précision d’antirotation.
· Régulateur de de vitesse intégré.

(i)Remarque

  • ■ Pour la sélection / les informations techniques et les caractéristiques des vérins pneumatiques SMC,
    cliquer ici.

    ■ Manipulation des produits SMC
    Les pages Web relatives aux produits qui ne possèdent pas de page spécifique sur ce site seront publiées au cas par cas
    Cliquez ici pour obtenir un devis ou pour passer une commande si vous connaissez le numéro de modèle.
  • Se reporter au catalogue du fabricant pour les spécifications et les détails concernant les matériaux.
  • Les images de produit peuvent n’être qu’illustratives. Se reporter au catalogue du fabricant concernant les détails de forme.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
MVGQM20-20
MVGQM20-200-M9BL
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Auto Switch Lead Wire Length
(m)
Number of Switches

200.13 €

1 26 jours Sans commutateur auto (aimant intégré)AucunAucun

321.02 €

1 26 jours M9B32 pcs

Loading...

  1. 1

Informations de base

Méthode de fonctionnement du cylindre Double effet Méthode de fonctionnement de la tige Tige double Forme du corps principal Guidé
D.I. du cylindre : D(Ø) 20 Fonction supplémentaire Avec fonction de réglage de la vitesse Environnement, applications Standard
Température de fonctionnement(℃) -10:: 50 Verrouillage d'extrémité NA Soupapes Disponible
Pression de fonctionnement(MPa) 0.1:: 0.7 Type of Shaft Bearing Palier lisse Poussée / Traction sous tension Déployé à l’actionnement

Assistance technique