Réducteur de pression avec filtre, série IW (IW212-02)

Réducteur de pression avec filtre, série IW IW212-02

Détails du produit:

Référence fabricant: IW212-02

Marque: SMC

Prix: 61.77

Délai de livraison: 26 jours


Données techniques:

Jauge de pression: [Non fourni] N/A

Accessory: Aucun

Set Pressure: 0.02 à 0.2MPa


(i)Remarque

  • ■ Pour la sélection / les informations techniques et les caractéristiques des produits de vérins pneumatiques SMC,
    Vérifier ici.

    ■ Manipulation des produits SMC
    Les pages Web pour les produits actuellement sans pages individuelles sur ce site seront publiées sur une base ad hoc.
    Cliquez ici pour un devis ou pour passer une commande si vous avez un numéro de pièce.
  • Reportez-vous au catalogue du fabricant pour les spécifications et les détails des matériaux.
  • Les images ne sont fournies qu'à titre illustratif Consultez le catalogue du fabricant concernant les détails de forme.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

IW212-02

Référence pièce
IW212-02
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Jauge de pression Accessory Set Pressure

61.77 €

1 26 jours [Non fourni] N/AAucun0.02 à 0.2MPa

Loading...

  1. 1

Informations de base

Régulateur, soupape de suralimentation Régulateur Type de régulateur Régulateur de filtre Fluide applicable Air
Forme Standard Environnement de fonctionnement Standard Débit de service(l/min) 1
Mécanisme d'échappement Disponible Fonction contre-courant NA Côté alimentation, type de connexion Rc
Côté alimentation, diam. de connexion 1/4 Sens du débit Sens de gauche à droite Côté commande, types de connexions Rc
Côté commande, diamètre de connexion 1/4 Source d'alimentation NA Specifications Type d’ajustement (Poignée)

Vous vous trouvez sur la page de Réducteur de pression avec filtre, série IW, le numéro d'article est le suivant: IW212-02.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article IW212-02.

Variantes de ce produit

Référence pièce
IW212-02BG
IW212-02G
IW213-02
IW213-02BG
IW213-02G
IW215-02
Référence piècePrix unitaire standardQuantité minimale de commandeRemise sur volumeJour
d'expédition standard
?
Jauge de pression Accessory Set Pressure

80.77 €

1 26 jours [Avec jauge de pression] Avec manomètreAvec support0.02 à 0.2MPa

77.26 €

1 26 jours [Avec jauge de pression] Avec manomètreAucun0.02 à 0.2MPa

62.52 €

1 4 jours [Non fourni] N/AAucun0,02 à 0,3 MPa

81.50 €

1 26 jours [Avec jauge de pression] Avec manomètreAvec support0,02 à 0,3 MPa

78.02 €

1 26 jours [Avec jauge de pression] Avec manomètreAucun0,02 à 0,3 MPa

62.52 €

1 26 jours [Non fourni] N/AAucun0,02 à 0,5 MPa

Assistance technique