Convertisseur CA / CC

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

859-804

Référence pièce
859-804
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

89.63 €

1 6 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Température min(°C) -25 Température max(°C) +55 Tension de fonctionnement min(V Cc) 8
Tension de fonctionnement max(V Cc) 16 Taille du produit (hauteur)(mm) 56 Taille du produit (longueur)(mm) 91
Taille du produit (largeur)(mm) 6 Connexion (composants) Borne à ressort Type de relais (catégorie) Convertisseur CA/CC

Vous vous trouvez sur la page de Convertisseur CA / CC, le numéro d'article est le suivant: 859-804.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 859-804.

Assistance technique