Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
CO0402-B0
Référence pièce
|
---|
CO0402-B0 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | D.I. D (Ø) | Épaisseur W (mm) | Matériau | Environnement, application | Diamètre extérieur (Ø) | Matériau (code NOK) | Numéro nominal NOK | Dureté | Plage de températures de fonctionnement (°C) | Tolérance de diamètre de fil (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.34 € | 10 | 10 jours | 4.47 | 1.78 | Caoutchouc nitrile | Résistant à l'huile minérale | 8.03 | A105 | AS568-008-B | 90 | -23 à 100 | ±0.07 |
Loading...
Type | G (pour fixation) |
---|
Vous vous trouvez sur la page de Joint torique, anciennement série ARP568 AS568 (Pour fixe et mouvement), le numéro d'article est le suivant: CO0402-B0.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article CO0402-B0.
Configurer
Propriétés de base
Type
D.I. D(Ø)
Épaisseur W(mm)
Matériau
Environnement, application
Matériau (code NOK)
Numéro nominal NOK
Dureté
Plage de températures de fonctionnement(°C)
Tolérance de diamètre de fil(mm)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
CO0353-B0 |
CO0354-B0 |
CO0355-B2 |
CO0403-B0 |
CO0404-B0 |
CO0406-B0 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | D.I. D (Ø) | Épaisseur W (mm) | Matériau | Environnement, application | Diamètre extérieur (Ø) | Matériau (code NOK) | Numéro nominal NOK | Dureté | Plage de températures de fonctionnement (°C) | Tolérance de diamètre de fil (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.90 € | 1 | Disponible | 10 jours | 50.39 | 3.53 | Caoutchouc nitrile | Résistant à l'huile minérale | 57.45 | A105 | AS568-226-B | 90 | -23 à 100 | ±0.10 | |
2.16 € | 1 | Disponible | 10 jours | 53.57 | 3.53 | Caoutchouc nitrile | Résistant à l'huile minérale | 60.63 | A105 | AS568-227-B | 90 | -23 à 100 | ±0.10 | |
2.48 € | 1 | 10 jours | 56.74 | 3.53 | Caoutchouc nitrile | Résistant à l'huile minérale | 63.8 | A105 | AS568-228-B | 90 | -23 à 100 | ±0.10 | ||
0.32 € | 10 | 10 jours | 5.28 | 1.78 | Caoutchouc nitrile | Résistant à l'huile minérale | 8.84 | A105 | AS568-009-B | 90 | -23 à 100 | ±0.07 | ||
0.34 € | 10 | 10 jours | 6.07 | 1.78 | Caoutchouc nitrile | Résistant à l'huile minérale | 9.63 | A105 | AS568-010-B | 90 | -23 à 100 | ±0.07 | ||
0.34 € | 10 | 10 jours | 9.19 | 2.62 | Caoutchouc nitrile | Résistant à l'huile minérale | 14.43 | A105 | AS568-110-B | 90 | -23 à 100 | ±0.07 |