Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
1640702 |
1640715 |
1670471 |
1670484 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Tension nominale (V) | Courant nominal (A) | Température max. (°C) | Température min. (°C) | Normes | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.70 € | 275 | 7 jours | 250 | 7 | +85 | -40 | selon UL 94 PA VO · UL-/ CSA | |||
0.97 € | 200 | 7 jours | 125 | 5 | +85 | -40 | selon UL 94 PA VO · UL-/ CSA | |||
0.67 € | 275 | Devis | 125 | 2 | +85 | -40 | selon UL 94 PA VO · UL-/ CSA | |||
0.78 € | 250 | Devis | 60 | 3 | +70 | -20 | - |
Loading...
Contenu(pc(s)) | 25 | Angle de connexion(°) | 180 | Matériau de boîtier | PE |
---|---|---|---|---|---|
Type de connecteur | Contre-écrou pour connecteur cylindrique | Couleur | Noir | Série (connecteurs) | QUICKON |
Type de joint | Verrouillage vissé | Produits industriels | Oui |
Configurer
Propriétés de base
Tension nominale(V)
Courant nominal(A)
Température max.(°C)
Température min.(°C)
Normes
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles