Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
1504071
Contenu(pc(s)) | 1 | Tension nominale(V) | 30 | Température max.(°C) | +85 |
---|---|---|---|---|---|
Température min.(°C) | -25 | Niveau de contamination | 3 | Indice IP | IP67 |
Type fileté, côté raccord | M8 | Connecteur standard | Connecteur de capteur | Type de connecteur | Contre-écrou |
Type de câblage de capteur / actionneur (catégorie) | Connecteur de capteur / actionneur (accessoires) | Type (divers) | Écrou plat M8 |
Vous vous trouvez sur la page de Connecteur de prise pour capteur / actionneur, écrou plat, le numéro d'article est le suivant: 1504071.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 1504071.
Configurer
Propriétés de base
Propriétés optionnelles