• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 à 15:00 (CEST) 16/6/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Ioniseur série IZS31 (Numéros de référence)

Ioniseur série IZS31
[Caractéristiques]
· Contrôle de l'équilibre ionique (3 types de capteurs peuvent être sélectionnés).
· Capteur de retour
 Ionisation à grande vitesse, mesure la polarité et la charge de l'objet à ioniser.
· Capteur d'équilibrage automatique [type haute précision]
 Ajuste l'équilibre ionique près de la pièce à usiner avec une grande précision.
· Capteur d'équilibrage automatique [type à montage sur corps]
 Peut être monté sur le corps principal de l'ioniseur, quel que soit le lieu d'installation.
[Application]
· Ionisation des bouteilles en PET, des films et des wafers pendant leur transport, etc.

(i)Remarque

  • ■ Pour la sélection / les informations techniques et les caractéristiques des produits de vérins pneumatiques SMC,
    cliquer ici.

    ■ Manipulation des produits SMC
    Les pages Web relatives aux produits qui ne possèdent pas de page spécifique sur ce site seront publiées au cas par cas
    Cliquez ici pour obtenir un devis ou pour passer une commande si vous connaissez le numéro de modèle.
  • Reportez-vous au catalogue du fabricant pour les spécifications et les détails relatifs aux matériaux.
  • Les images de produit sont fournies à titre illustratif uniquement. Consultez le catalogue du fabricant concernant les détails de forme.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

IZS31-1260-B

Référence pièce
IZS31-1260-B
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Type Indicateurs Fonction supplémentaire Bilan des ions Fonction de réglage de l'équilibre ionique Plage de pression de fonctionnement
(MPa)
Source d'alimentation Accessoires/options : à commander séparément Spécification E/S Longueur de barre
(mm)
Type de cartouche d'émetteur Matériau de l'émetteur Capteur Spécifications sur mesure

2,215.81 €

1 26 jours Type barreNon fourniSortie de signal d'erreur±30VAutomatiquenul : :0,724VDCCâble d'alimentation électrique (3m) / avec supportSortie NPN1,260Ionisation à grande vitesseTungstèneSans capteurAucun

Loading...

  1. 1

Vous vous trouvez sur la page de Ioniseur série IZS31, le numéro d'article est le suivant: IZS31-1260-B.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article IZS31-1260-B.

Variantes de ce produit

Référence pièce
IZS31-1020CP-X10
IZS31-1020CPN-X10
IZS31-1020N-B-X10
IZS31-1260-BF
IZS31-1260-BG
IZS31-1260-F
Référence piècePrix unitaire standardQuantité minimale de commandeRemise sur volumeJour
d'expédition standard
?
Type Indicateurs Fonction supplémentaire Bilan des ions Fonction de réglage de l'équilibre ionique Plage de pression de fonctionnement
(MPa)
Source d'alimentation Accessoires/options : à commander séparément Spécification E/S Longueur de barre
(mm)
Type de cartouche d'émetteur Matériau de l'émetteur Capteur Spécifications sur mesure

2,805.40 €

1 26 jours Type barreNon fourniSortie de signal d'erreur±30VAutomatiquenul : :0,724VDCAvec cordon d'alimentation (3 m) / avec supportSortie PNP1,020Ionisation à grande vitesseSiliconeSans capteurProduit compatible avec les longueurs de barre non standards (entraxe 80 mm)

2,762.52 €

1 26 jours Type barreNon fourniSortie de signal d'erreur±30VAutomatiquenul : :0,724VDCAvec cordon d'alimentation / avec supportSortie PNP1,020Ionisation à grande vitesseSiliconeSans capteurProduit compatible avec les longueurs de barre non standards (entraxe 80 mm)

2,007.82 €

1 26 jours Type barreNon fourniSortie de signal d'erreur±30VAutomatiquenul : :0,724VDCAvec cordon d'alimentation / avec supportSortie NPN1,020Ionisation à grande vitesseTungstèneSans capteurProduit compatible avec les longueurs de barre non standards (entraxe 80 mm)

2,669.11 €

1 26 jours Type barreNon fourniSortie de signal d'erreur±30VAutomatiquenul : :0,724VDCCâble d'alimentation électrique (3m) / avec supportSortie NPN1,260Ionisation à grande vitesseTungstèneCapteur de retourAucun

2,677.81 €

1 26 jours Type barreNon fourniSortie de signal d'erreur±30VAutomatiquenul : :0,724VDCCâble d'alimentation électrique (3m) / avec supportSortie NPN1,260Ionisation à grande vitesseTungstèneCapteur d'équilibrage automatique [type haute précision]Aucun

2,592.05 €

1 26 jours Type barreNon fourniSortie de signal d'erreur±30VAutomatiquenul : :0,724VDCAvec cordon d'alimentation (3 m) / avec supportSortie NPN1,260Ionisation à grande vitesseTungstèneCapteur de retourAucun

Assistance technique