Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Type | Indicateurs | Fonction supplémentaire | Bilan des ions | Fonction de réglage de l'équilibre ionique | Source d'alimentation | Options | Accessoires/options : à commander séparément | Spécification E/S | Options de connecteur | Longueur de barre (mm) | Fixations à simple effet | Spécifications sur mesure | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20.94 € | 1 | 7 jours | Composants associés | - | - | - | - | - | Accessoires (à commander séparément) | Cornière-support | Entrée / Sortie NPN | - | - | Aucun | Aucun | ||
33.06 € | 1 | 4 jours | Composants associés | - | - | - | - | - | Accessoires (à commander séparément) | Support pivotant | Entrée / Sortie NPN | - | - | Aucun | Aucun | ||
30.85 € | 1 | 4 jours | Composants associés | - | - | - | - | - | Accessoires (à commander séparément) | Support de montage sur rail | Entrée / Sortie NPN | - | - | Aucun | Aucun | ||
48.71 € | 1 | Devis | Composants associés | - | - | - | - | - | Accessoires (à commander séparément) | Buse tubulaire cintrée | Entrée / Sortie NPN | - | 100 | Aucun | Option de buse : tubulaire cintrée | ||
128.81 € | 1 | Devis | Composants associés | - | - | - | - | - | Accessoires (à commander séparément) | Buse-barre (rectiligne) | Entrée / Sortie NPN | - | 100 | Aucun | Option de buse : buse-barre (rectiligne) | ||
47.05 € | 1 | Devis | Composants associés | - | - | - | - | - | Accessoires (à commander séparément) | Buse longue | Entrée / Sortie NPN | - | 100 | Aucun | Option de buse : buse longue | ||
50.76 € | 1 | 39 jours | Composants associés | - | - | - | - | - | Accessoires (à commander séparément) | Buse tubulaire cintrée | Entrée / Sortie NPN | - | 200 | Aucun | Option de buse : tubulaire cintrée | ||
136.66 € | 1 | 39 jours | Composants associés | - | - | - | - | - | Accessoires (à commander séparément) | Buse-barre (rectiligne) | Entrée / Sortie NPN | - | 200 | Aucun | Option de buse : buse-barre (rectiligne) | ||
50.95 € | 1 | Devis | Composants associés | - | - | - | - | - | Accessoires (à commander séparément) | Buse longue | Entrée / Sortie NPN | - | 200 | Aucun | Option de buse : buse longue | ||
52.11 € | 1 | Devis | Composants associés | - | - | - | - | - | Accessoires (à commander séparément) | Buse tubulaire cintrée | Entrée / Sortie NPN | - | 300 | Aucun | Option de buse : tubulaire cintrée | ||
49.90 € | 1 | Devis | Composants associés | - | - | - | - | - | Accessoires (à commander séparément) | Buse longue | Entrée / Sortie NPN | - | 300 | Aucun | Option de buse : buse longue | ||
52.97 € | 1 | Devis | Composants associés | - | - | - | - | - | Accessoires (à commander séparément) | Buse tubulaire cintrée | Entrée / Sortie NPN | - | 400 | Aucun | Option de buse : tubulaire cintrée | ||
52.34 € | 1 | Devis | Composants associés | - | - | - | - | - | Accessoires (à commander séparément) | Buse longue | Entrée / Sortie NPN | - | 400 | Aucun | Option de buse : buse longue | ||
54.39 € | 1 | 39 jours | Composants associés | - | - | - | - | - | Accessoires (à commander séparément) | Buse tubulaire cintrée | Entrée / Sortie NPN | - | 500 | Aucun | Option de buse : tubulaire cintrée | ||
58.47 € | 1 | Devis | Composants associés | - | - | - | - | - | Accessoires (à commander séparément) | Buse longue | Entrée / Sortie NPN | - | 500 | Aucun | Option de buse : buse longue | ||
57.74 € | 1 | Devis | Composants associés | - | - | - | - | - | Accessoires (à commander séparément) | Buse tubulaire cintrée | Entrée / Sortie NPN | - | 600 | Aucun | Option de buse : tubulaire cintrée | ||
59.84 € | 1 | Devis | Composants associés | - | - | - | - | - | Accessoires (à commander séparément) | Buse longue | Entrée / Sortie NPN | - | 600 | Aucun | Option de buse : buse longue | ||
39.97 € | 1 | 39 jours | Composants associés | - | - | - | - | - | Accessoires (à commander séparément) | Buse à diffusion circulaire | Entrée / Sortie NPN | - | - | Aucun | Option de buse : à diffusion circulaire | ||
39.97 € | 1 | 39 jours | Composants associés | - | - | - | - | - | Accessoires (à commander séparément) | Buse à diffusion plate | Entrée / Sortie NPN | - | - | Aucun | Option de buse : à diffusion plate | ||
135.84 € | 1 | Devis | Composants associés | - | - | - | - | - | Accessoires (à commander séparément) | Buse-barre à jet circonférentiel (rectiligne) | Entrée / Sortie NPN | - | 150 | Aucun | Option de buse : buse-barre à jet circonférentiel (rectiligne) | ||
545.71 € | 1 | 4 jours | Type buse | État chargé / déchargé | Non fourni | ±10 V | Automatique | 24VDC | - | Aucun | Entrée/sortie PNP | Buse à économie d’énergie | - | ⌀6 : cote métrique | Aucun | ||
566.65 € | 1 | 26 jours | Type buse | État chargé / déchargé | Non fourni | ±10 V | Automatique | 24VDC | - | Cornière-support | Entrée/sortie PNP | Buse à économie d’énergie | - | ⌀6 : cote métrique | Aucun | ||
577.00 € | 1 | 26 jours | Type buse | État chargé / déchargé | Non fourni | ±10 V | Automatique | 24VDC | - | Cornière-support | Entrée/sortie PNP | Buse à économie d’énergie | - | ⌀6 : cote métrique | Forme de buse : coudée 90° | ||
578.79 € | 1 | 26 jours | Type buse | État chargé / déchargé | Non fourni | ±10 V | Automatique | 24VDC | - | Support pivotant | Entrée/sortie PNP | Buse à économie d’énergie | - | ⌀6 : cote métrique | Aucun | ||
556.06 € | 1 | Devis | Type buse | État chargé / déchargé | Non fourni | ±10 V | Automatique | 24VDC | - | Aucun | Entrée/sortie PNP | Buse à économie d’énergie | - | ⌀6 : cote métrique | Forme de buse : coudée 90° | ||
501.66 € | 1 | 26 jours | Type buse | État chargé / déchargé | Non fourni | ±10 V | Automatique | 24VDC | - | Sans cordon d’alimentation | Entrée/sortie PNP | Buse à économie d’énergie | - | ⌀6 : cote métrique | Aucun | ||
522.58 € | 1 | 26 jours | Type buse | État chargé / déchargé | Non fourni | ±10 V | Automatique | 24VDC | - | Cornière-support / sans cordon d'alimentation | Entrée/sortie PNP | Buse à économie d’énergie | - | ⌀6 : cote métrique | Aucun | ||
622.77 € | 1 | 26 jours | Type buse | État chargé / déchargé | Non fourni | ±10 V | Automatique | 24VDC | - | Câble d'alimentation électrique (10m) | Entrée/sortie PNP | Buse à économie d’énergie | - | ⌀6 : cote métrique | Aucun | ||
643.69 € | 1 | 26 jours | Type buse | État chargé / déchargé | Non fourni | ±10 V | Automatique | 24VDC | - | Cornière-support / avec cordon d'alimentation (10 m) | Entrée/sortie PNP | Buse à économie d’énergie | - | ⌀6 : cote métrique | Aucun | ||
666.11 € | 1 | 26 jours | Type buse | État chargé / déchargé | Non fourni | ±10 V | Automatique | 24VDC | - | Support pivotant / avec cordon d’alimentation (10 m) | Entrée/sortie PNP | Buse à économie d’énergie | - | ⌀6 : cote métrique | Forme de buse : coudée 90° | ||
545.71 € | 1 | 26 jours | Type buse | État chargé / déchargé | Non fourni | ±10 V | Automatique | 24VDC | - | Aucun | Entrée/sortie PNP | Buse à économie d’énergie | - | ⌀6,35 (1/4") : cote en pouces | Aucun | ||
568.85 € | 1 | 26 jours | Type buse | État chargé / déchargé | Non fourni | ±10 V | Automatique | 24VDC | - | Cornière-support | Entrée/sortie PNP | Buse à économie d’énergie | - | ⌀6 : cote métrique (coude) | Aucun | ||
545.71 € | 1 | 28 jours | Type buse | État chargé / déchargé | Non fourni | ±15V | Automatique | 24VDC | - | Aucun | Entrée/sortie PNP | High flow rate nozzle | - | ⌀6 : cote métrique | Aucun | ||
566.65 € | 1 | 26 jours | Type buse | État chargé / déchargé | Non fourni | ±15V | Automatique | 24VDC | - | Cornière-support | Entrée/sortie PNP | High flow rate nozzle | - | ⌀6 : cote métrique | Aucun | ||
586.02 € | 1 | 26 jours | Type buse | État chargé / déchargé | Non fourni | ±15V | Automatique | 24VDC | - | Cornière-support | Entrée/sortie PNP | High flow rate nozzle | - | ⌀6 : cote métrique | Forme de buse : coudée 90° | ||
578.79 € | 1 | 26 jours | Type buse | État chargé / déchargé | Non fourni | ±15V | Automatique | 24VDC | - | Support pivotant | Entrée/sortie PNP | High flow rate nozzle | - | ⌀6 : cote métrique | Aucun | ||
576.56 € | 1 | 26 jours | Type buse | État chargé / déchargé | Non fourni | ±15V | Automatique | 24VDC | - | Support de montage sur rail | Entrée/sortie PNP | High flow rate nozzle | - | ⌀6 : cote métrique | Aucun | ||
565.10 € | 1 | 26 jours | Type buse | État chargé / déchargé | Non fourni | ±15V | Automatique | 24VDC | - | Aucun | Entrée/sortie PNP | High flow rate nozzle | - | ⌀6 : cote métrique | Forme de buse : coudée 90° | ||
501.66 € | 1 | 26 jours | Type buse | État chargé / déchargé | Non fourni | ±15V | Automatique | 24VDC | - | Sans cordon d’alimentation | Entrée/sortie PNP | High flow rate nozzle | - | ⌀6 : cote métrique | Aucun | ||
622.77 € | 1 | 26 jours | Type buse | État chargé / déchargé | Non fourni | ±15V | Automatique | 24VDC | - | Câble d'alimentation électrique (10m) | Entrée/sortie PNP | High flow rate nozzle | - | ⌀6 : cote métrique | Aucun | ||
643.69 € | 1 | 26 jours | Type buse | État chargé / déchargé | Non fourni | ±15V | Automatique | 24VDC | - | Cornière-support / avec cordon d'alimentation (10 m) | Entrée/sortie PNP | High flow rate nozzle | - | ⌀6 : cote métrique | Aucun | ||
642.10 € | 1 | 26 jours | Type buse | État chargé / déchargé | Non fourni | ±15V | Automatique | 24VDC | - | Câble d'alimentation électrique (10m) | Entrée/sortie PNP | High flow rate nozzle | - | ⌀6 : cote métrique | Forme de buse : coudée 90° | ||
545.71 € | 1 | 26 jours | Type buse | État chargé / déchargé | Non fourni | ±15V | Automatique | 24VDC | - | Aucun | Entrée/sortie PNP | High flow rate nozzle | - | ⌀6,35 (1/4") : cote en pouces | Aucun | ||
565.10 € | 1 | 26 jours | Type buse | État chargé / déchargé | Non fourni | ±15V | Automatique | 24VDC | - | Aucun | Entrée/sortie PNP | High flow rate nozzle | - | ⌀6,35 (1/4") : cote en pouces | Forme de buse : coudée 90° | ||
625.00 € | 1 | 26 jours | Type buse | État chargé / déchargé | Non fourni | ±15V | Automatique | 24VDC | - | Câble d'alimentation électrique (10m) | Entrée/sortie PNP | High flow rate nozzle | - | ⌀6 : cote métrique (coude) | Aucun | ||
547.94 € | 1 | 26 jours | Type buse | État chargé / déchargé | Non fourni | ±15V | Automatique | 24VDC | - | Aucun | Entrée/sortie PNP | High flow rate nozzle | - | ⌀6,35 (1/4") : cote en pouces (coude) | Aucun | ||
545.71 € | 1 | 26 jours | Type buse | État chargé / déchargé | Non fourni | ±10 V | Automatique | 24VDC | - | Aucun | Entrée / Sortie NPN | Buse à économie d’énergie | - | ⌀6 : cote métrique | Aucun | ||
566.65 € | 1 | 26 jours | Type buse | État chargé / déchargé | Non fourni | ±10 V | Automatique | 24VDC | - | Cornière-support | Entrée / Sortie NPN | Buse à économie d’énergie | - | ⌀6 : cote métrique | Aucun | ||
577.00 € | 1 | 26 jours | Type buse | État chargé / déchargé | Non fourni | ±10 V | Automatique | 24VDC | - | Cornière-support | Entrée / Sortie NPN | Buse à économie d’énergie | - | ⌀6 : cote métrique | Forme de buse : coudée 90° | ||
578.79 € | 1 | 26 jours | Type buse | État chargé / déchargé | Non fourni | ±10 V | Automatique | 24VDC | - | Support pivotant | Entrée / Sortie NPN | Buse à économie d’énergie | - | ⌀6 : cote métrique | Aucun | ||
576.56 € | 1 | 26 jours | Type buse | État chargé / déchargé | Non fourni | ±10 V | Automatique | 24VDC | - | Support de montage sur rail | Entrée / Sortie NPN | Buse à économie d’énergie | - | ⌀6 : cote métrique | Aucun | ||
556.06 € | 1 | 26 jours | Type buse | État chargé / déchargé | Non fourni | ±10 V | Automatique | 24VDC | - | Aucun | Entrée / Sortie NPN | Buse à économie d’énergie | - | ⌀6 : cote métrique | Forme de buse : coudée 90° | ||
501.66 € | 1 | 26 jours | Type buse | État chargé / déchargé | Non fourni | - | Non fourni | 24VDC | - | Sans cordon d’alimentation | Entrée / Sortie NPN | Buse à économie d’énergie | - | ⌀6 : cote métrique | Aucun | ||
622.77 € | 1 | 26 jours | Type buse | État chargé / déchargé | Non fourni | ±10 V | Automatique | 24VDC | - | Câble d'alimentation électrique (10m) | Entrée / Sortie NPN | Buse à économie d’énergie | - | ⌀6 : cote métrique | Aucun | ||
643.69 € | 1 | 26 jours | Type buse | État chargé / déchargé | Non fourni | ±10 V | Automatique | 24VDC | - | Cornière-support / avec cordon d'alimentation (10 m) | Entrée / Sortie NPN | Buse à économie d’énergie | - | ⌀6 : cote métrique | Aucun | ||
653.98 € | 1 | 26 jours | Type buse | État chargé / déchargé | Non fourni | ±10 V | Automatique | 24VDC | - | Cornière-support / avec cordon d'alimentation (10 m) | Entrée / Sortie NPN | Buse à économie d’énergie | - | ⌀6 : cote métrique | Forme de buse : coudée 90° | ||
655.85 € | 1 | 26 jours | Type buse | État chargé / déchargé | Non fourni | ±10 V | Automatique | 24VDC | - | Support pivotant / avec cordon d’alimentation (10 m) | Entrée / Sortie NPN | Buse à économie d’énergie | - | ⌀6 : cote métrique | Aucun | ||
547.94 € | 1 | 26 jours | Type buse | État chargé / déchargé | Non fourni | ±10 V | Automatique | 24VDC | - | Aucun | Entrée / Sortie NPN | Buse à économie d’énergie | - | ⌀6 : cote métrique (coude) | Aucun | ||
568.85 € | 1 | 26 jours | Type buse | État chargé / déchargé | Non fourni | ±10 V | Automatique | 24VDC | - | Cornière-support | Entrée / Sortie NPN | Buse à économie d’énergie | - | ⌀6 : cote métrique (coude) | Aucun | ||
581.02 € | 1 | 26 jours | Type buse | État chargé / déchargé | Non fourni | ±10 V | Automatique | 24VDC | - | Support pivotant | Entrée / Sortie NPN | Buse à économie d’énergie | - | ⌀6 : cote métrique (coude) | Aucun |
Loading...
Plage de pression de fonctionnement(MPa) | 0.05:: 0.7 |
---|
Configurer
Propriétés de base
Type
Indicateurs
Fonction supplémentaire
Fonction de réglage de l'équilibre ionique
Options
Accessoires/options : à commander séparément
Spécification E/S
Options de connecteur
Longueur de barre(mm)
Fixations à simple effet
Spécifications sur mesure
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles