Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Type | Protocole de communication | Format de sortie | Type | Number of Inputs/Outputs | Disconnection Detection | Connector | Mounting Method | Dimensions | Option | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
97.35 € | 1 | 4 jours | Câble | - | - | Câble pour terminal portable | - | - | - | - | Longueur du câble 1 m | - | ||
108.81 € | 1 | 39 jours | Câble | - | - | Câble pour terminal portable | - | - | - | - | Longueur du câble 3 m | - | ||
436.53 € | 1 | 39 jours | Système sans fil | - | - | Unité entrée/sortie analogique | 2 canaux (entrée)/ 2 canaux (sortie) | - | Connecteur M12 (5 broches) 4 pièces | - | - | - | ||
327.27 € | 1 | 51 jours | Système sans fil | - | N/A | Entrées analogiques | 2 canaux (contribution) | - | Connecteur M12 (5 broches) 2 pièces | - | - | - | ||
326.98 € | 1 | 39 jours | Système sans fil | - | - | Type à sortie analogique | 2 canaux (sortie) | - | Connecteur M12 (5 broches) 2 pièces | - | - | - | ||
224.81 € | 1 | 26 jours | Système sans fil | - | NPN | Entrée/sortie numérique | 8 points (entrée)/ 8 points (sortie) | - | Connecteur D-sub 25 broches | - | - | - | ||
264.87 € | 1 | 26 jours | Système sans fil | - | NPN | Entrée/sortie numérique | 8 points (entrée)/ 8 points (sortie) | - | Bornier à ressort (32 broches) | - | - | - | ||
224.81 € | 1 | 26 jours | Système sans fil | - | PNP | Entrée/sortie numérique | 8 points (entrée)/ 8 points (sortie) | - | Connecteur D-sub 25 broches | - | - | - | ||
264.87 € | 1 | 4 jours | Système sans fil | - | PNP | Entrée/sortie numérique | 8 points (entrée)/ 8 points (sortie) | - | Bornier à ressort (32 broches) | - | - | - | ||
220.94 € | 1 | 26 jours | Système sans fil | - | NPN | Entrée numérique | 8 points (entrée) | N/A | Connecteur M12 (5 broches) 4 pièces | - | - | - | ||
220.94 € | 1 | 4 jours | Système sans fil | - | NPN | Entrée numérique | 8 points (entrée) | N/A | Connecteur M8 (3 broches) 8 pièces | - | - | - | ||
302.73 € | 1 | 26 jours | Système sans fil | - | NPN | Entrée numérique | 8 points (entrée) | Disponible | Connecteur M8 (3 broches) 8 pièces | - | - | - | ||
310.92 € | 1 | 16 jours | Système sans fil | - | NPN | Entrée numérique | 16 points (entrée) | N/A | Connecteur M12 (5 broches) 8 pièces | - | - | - | ||
212.74 € | 1 | 26 jours | Système sans fil | - | NPN | Entrée numérique | 16 points (entrée) | N/A | Connecteur D-sub 25 broches | - | - | - | ||
252.81 € | 1 | 26 jours | Système sans fil | - | NPN | Entrée numérique | 16 points (entrée) | N/A | Bornier à ressort (32 broches) | - | - | - | ||
220.94 € | 1 | 4 jours | Système sans fil | - | PNP | Entrée numérique | 8 points (entrée) | N/A | Connecteur M12 (5 broches) 4 pièces | - | - | - | ||
220.94 € | 1 |
Devis
Stock | Système sans fil | - | PNP | Entrée numérique | 8 points (entrée) | N/A | Connecteur M8 (3 broches) 8 pièces | - | - | - | ||
302.73 € | 1 | 4 jours | Système sans fil | - | PNP | Entrée numérique | 8 points (entrée) | Disponible | Connecteur M8 (3 broches) 8 pièces | - | - | - | ||
310.92 € | 1 | 66 jours | Système sans fil | - | PNP | Entrée numérique | 16 points (entrée) | N/A | Connecteur M12 (5 broches) 8 pièces | - | - | - | ||
212.74 € | 1 | 4 jours | Système sans fil | - | PNP | Entrée numérique | 16 points (entrée) | N/A | Connecteur D-sub 25 broches | - | - | - | ||
252.81 € | 1 | 4 jours | Système sans fil | - | PNP | Entrée numérique | 16 points (entrée) | N/A | Bornier à ressort (32 broches) | - | - | - | ||
245.48 € | 1 | 26 jours | Système sans fil | - | NPN | Sortie numérique | 8 pointes (sortie) | - | Connecteur M12 (5 broches) 4 pièces | - | - | - | ||
212.74 € | 1 | 26 jours | Système sans fil | - | NPN | Sortie numérique | 16 points (sortie) | - | Connecteur M12 (5 broches) 4 pièces | - | - | - | ||
252.84 € | 1 | 26 jours | Système sans fil | - | NPN | Sortie numérique | 16 points (sortie) | - | Bornier à ressort (32 broches) | - | - | - | ||
245.48 € | 1 | 33 jours | Système sans fil | - | PNP | Sortie numérique | 8 pointes (sortie) | - | Connecteur M12 (5 broches) 4 pièces | - | - | - | ||
212.77 € | 1 | 4 jours | Système sans fil | - | PNP | Sortie numérique | 16 points (sortie) | - | Connecteur M12 (5 broches) 4 pièces | - | - | - | ||
252.84 € | 1 | 4 jours | Système sans fil | - | PNP | Sortie numérique | 16 points (sortie) | - | Bornier à ressort (32 broches) | - | - | - | ||
115.39 € | 1 | 41 jours | Plaque / Bloc de connexion | - | - | Fond du capot (côté D) | - | - | Cordon B M12 (5 broches) (IN) | - | - | - | ||
128.47 € | 1 | 39 jours | Plaque / Bloc de connexion | - | - | Fond du capot (côté D) | - | - | Cordon B M12 (5 broches) (IN) | Avec support de montage sur Rail DIN (pour les séries SV, S0700, VQC) | - | - | ||
128.47 € | 1 | 26 jours | Plaque / Bloc de connexion | - | - | Fond du capot (côté D) | - | - | Cordon B M12 (5 broches) (IN) | Avec support de montage sur Rail DIN (Série SY) | - | - | ||
115.39 € | 1 | 4 jours | Plaque / Bloc de connexion | - | - | Fond du capot (côté D) | - | - | 7/8 pouces (5 broches) (IN) | - | - | - | ||
128.47 € | 1 | Devis | Plaque / Bloc de connexion | - | - | Fond du capot (côté D) | - | - | 7/8 pouces (5 broches) (IN) | Avec support de montage sur Rail DIN (pour les séries SV, S0700, VQC) | - | - | ||
128.47 € | 1 | 9 jours | Plaque / Bloc de connexion | - | - | Fond du capot (côté D) | - | - | 7/8 pouces (5 broches) (IN) | Avec support de montage sur Rail DIN (Série SY) | - | - | ||
136.06 € | 1 | 39 jours | Plaque / Bloc de connexion | - | - | Fond du capot (côté D) | - | - | Cordon A M12 (4 broches) (IN/OUT) | - | - | - | ||
149.15 € | 1 | 26 jours | Plaque / Bloc de connexion | - | - | Fond du capot (côté D) | - | - | Cordon A M12 (4 broches) (IN/OUT) | Avec support de montage sur Rail DIN (pour les séries SV, S0700, VQC) | - | - | ||
149.15 € | 1 | 26 jours | Plaque / Bloc de connexion | - | - | Fond du capot (côté D) | - | - | Cordon A M12 (4 broches) (IN/OUT) | Avec support de montage sur Rail DIN (Série SY) | - | - | ||
136.06 € | 1 | 66 jours | Plaque / Bloc de connexion | - | - | Fond du capot (côté D) | - | - | Cordon A M12 (5 broches) (IN/OUT) | - | - | - | ||
149.15 € | 1 | 26 jours | Plaque / Bloc de connexion | - | - | Fond du capot (côté D) | - | - | Cordon A M12 (5 broches) (IN/OUT) | Avec support de montage sur Rail DIN (pour les séries SV, S0700, VQC) | - | - | ||
149.15 € | 1 | 26 jours | Plaque / Bloc de connexion | - | - | Fond du capot (côté D) | - | - | Cordon A M12 (5 broches) (IN/OUT) | Avec support de montage sur Rail DIN (Série SY) | - | - | ||
48.23 € | 1 | 39 jours | Plaque / Bloc de connexion | - | - | Fond du capot (côté U) | - | - | - | Support de montage de rail DIN | - | - | ||
61.32 € | 1 | 26 jours | Plaque / Bloc de connexion | - | - | Fond du capot (côté U) | - | - | - | Avec support de montage sur Rail DIN (pour les séries SV, S0700, VQC) | - | - | ||
61.32 € | 1 | 26 jours | Plaque / Bloc de connexion | - | - | Fond du capot (côté U) | - | - | - | Avec support de montage sur Rail DIN (Série SY) | - | - | ||
656.40 € | 1 | 26 jours | Système Fieldbus | - | - | Terminal portable | - | - | - | - | - | - | ||
684.81 € | 1 | 26 jours | Système Fieldbus | - | - | Terminal portable | - | - | - | Support de montage de rail DIN | Longueur du câble 1 m | - | ||
696.23 € | 1 | 26 jours | Système Fieldbus | - | - | Terminal portable | - | - | - | Avec support de montage sur Rail DIN (Série SY) | Longueur du câble 3 m | - | ||
394.35 € | 1 | 39 jours | Système sans fil | - | PNP (Commun négatif) | Unité SI | - | - | - | - | - | - | ||
394.35 € | 1 | 4 jours | Système sans fil | DeviceNet | PNP (Commun négatif) | Unité SI | - | - | - | - | - | - | ||
394.35 € | 1 | 26 jours | Système sans fil | - | NPN (commun positif) | Unité SI | - | - | - | - | - | - | ||
394.35 € | 1 | 26 jours | Système sans fil | DeviceNet | NPN (commun positif) | Unité SI | - | - | - | - | - | - | ||
619.56 € | 1 | 39 jours | Système sans fil | EtherCAT | PNP (Commun négatif) | Unité SI | - | - | - | - | - | - | ||
741.87 € | 1 | 39 jours | Système sans fil | EtherNet/IP™ | PNP (Commun négatif) | Unité SI | - | - | - | - | - | - | ||
792.77 € | 1 | 4 jours | Système sans fil | EtherNet/IP™ | Produit compatible PNP (négatif commun)/2 ports | Unité SI | - | - | - | - | - | - | ||
792.77 € | 1 | Devis | Système sans fil | EtherNet/IP™ | Produit compatible NPN (commun positif)/2 ports | Unité SI | - | - | - | - | - | - | ||
508.94 € | 1 | 4 jours | Système sans fil | CC-Link | PNP (Commun négatif) | Unité SI | - | - | - | - | - | - | ||
508.94 € | 1 | 26 jours | Système sans fil | CC-Link | NPN (commun positif) | Unité SI | - | - | - | - | - | - | ||
800.48 € | 1 | 33 jours | Système sans fil | PROFINET | PNP (Commun négatif) | Unité SI | - | - | - | - | - | - | ||
800.48 € | 1 | 4 jours | Système sans fil | PROFINET | NPN (commun positif) | Unité SI | - | - | - | - | - | - | ||
508.94 € | 1 | 4 jours | Système sans fil | PROFIBUS DP | PNP (Commun négatif) | Unité SI | - | - | - | - | - | - | ||
508.94 € | 1 | 26 jours | Système sans fil | PROFIBUS DP | NPN (commun positif) | Unité SI | - | - | - | - | - | - | ||
13.10 € | 1 |
Devis
Stock | Plaque / Bloc de connexion | - | - | Fixation pour plaque d'extrémité | - | - | - | - | - | Avec 1 petite vis à tête cylindrique large (M4 x 20), comprend 2 vis serrées P (4 x 14) |
Loading...
Configurer
Stock
Propriétés de base
Type
Protocole de communication
Format de sortie
Type
Number of Inputs/Outputs
Disconnection Detection
Connector
Mounting Method
Dimensions
Option
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles