Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
VV061-08C2-5NTH-C3F |
VV061-08C2-5TH-C3F |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Type | Type | Connector | Number of Stations | Port pipe connection port diameter | Rated voltage | Specifications | Operating Pressure Range | Dimensions | Option | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
490.85 € | 1 | 26 jours | Vanne de collecteur | Vanne de distributeur d'unité | Câble avec connecteur | Octuple | Raccord à simple effet ø2 | 24 DC | Avec circuit d'économie d'énergie (type à alimentation continue longue durée) | Standard (0 à 0,7 MPa) | Longueur du câble 1 m | Avec support | ||
490.85 € | 1 | 26 jours | Vanne de collecteur | Vanne de distributeur d'unité | Câble avec connecteur | Octuple | Raccord à simple effet ø2 | 24 DC | Avec circuit d'économie d'énergie (type à alimentation continue longue durée) | Standard (0 à 0,7 MPa) | Longueur du câble 1 m | Avec support |
Loading...
Configurer
Propriétés de base
Type
Type
Type
Connector
Number of Stations
Port pipe connection port diameter
Rated voltage
Specifications
Operating Pressure Range
Dimensions
Option
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles