Séparateur de brouillard / Régulateur de séparateur de brouillard, Micro-régulateur de séparateur de brouillard, 10/20/21-AWM, AWD

Séparateur de brouillard / Régulateur de séparateur de brouillard, Micro-régulateur de séparateur de brouillard, 10/20/21-AWM, AWD
[Caractéristiques]
"Série 10": Série propre
· Convient à l'environnement des salles blanches.
· Empêche la génération de poussière dans les salles blanches.
"Série 20": Spécifications sans cuivre et sans fluor
· Convient aux environnements où les matériaux à base de cuivre et de fluor sont indésirables.
· Dimensions extérieures sont identiques à celles du modèle norme .
"Série 21": Cuivre/ Fluor/ sans silicone + faible génération de poussière
· Convient aux environnements avec des restrictions sur les matériaux à base de cuivre, de fluor et de silicone.
· Structure équivalente à la série propre (graisse et forme de conditionnement différentes de la série propre).

(i)Remarque

  • ■ Pour la sélection / les informations techniques et les caractéristiques des produits de vérins pneumatiques SMC,
    Vérifier ici.

    ■ Manipulation des produits SMC
    Les pages Web pour les produits actuellement sans pages individuelles sur ce site seront publiées sur une base ad hoc.
    Cliquez ici pour un devis ou pour passer une commande si vous avez un numéro de pièce.
  • Reportez-vous au catalogue du fabricant pour les spécifications et les détails des matériaux.
  • Les images peuvent être représentatives du produit. Consultez le catalogue du fabricant concernant les détails de forme.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
10-AWD30-02BG-J
10-AWM40-F04B-JN
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Diamètre de raccordement Filtre, niveau de filtration Mécanisme de décharge Jauge de pression Size of Body

144.35 €

1 26 jours Rc1/40.01μmType de relief[Avec jauge de pression standard] Manomètre de forme ronde (sans indicateur de limite)30

137.44 €

1 26 jours G1/20.3μmType sans relief[Non (avec prise de pression)] Sans manomètre40

Loading...

  1. 1

Informations de base

Unité combinée de régulateur Détendeurs + filtre micronique Qualité de l'air comprimé Air sec de qualité générale Pression de service max.(MPa) 1
Matériau de la cuve Boîtier en polycarbonate Protection de cuve Disponible Sens du débit Sens du débit
Set Pressure 0.05 à 0.85MPa Drain Outlet Guide de vidange 1/4 Pressure Unit Unités de plaque signalétique et de jauge de pression : MPa
Type Série propre

Assistance technique