Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Type | Type de connexion | Filetage nominal de tuyauterie | Diam. du tube | Plage de températures de fonctionnement (°C) | Type d'ouverture de tuyau (détails) | Nombre de ports | Méthode de tuyauterie de port pilote | Tuyauterie | Nombre de vannes 2 voies montables | Nombre de vannes 3 voies montables | Nombre de vannes de nettoyage montable | Vanne d'arrêt | Types de composants associés | Nombre de blocs collecteurs | Spécifications | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
360.47 € | 1 | Devis | Type à fonctionnement pneumatique | Autres | - | - | 5~ 50 | - | Vanne à 2 orifices | - | - | - | - | - | - | Vanne | - | - | ||
513.97 € | 1 | 28 jours | Type à fonctionnement pneumatique | [Rc (R)] Rc | 1/4 | - | 5~ 50 | - | Vanne à 2 orifices | - | - | - | - | - | - | Vanne | - | - | ||
513.97 € | 1 | Devis | Type à fonctionnement pneumatique | G | 1/4 | - | 5~ 50 | - | Vanne à 2 orifices | - | - | - | - | - | - | Vanne | - | - | ||
11.06 € | 1 | Devis | [Composants associés] Composants associés | - | - | - | 5~ 50 | - | Vanne à 2 orifices | - | - | - | - | - | - | Ensemble de rail de montage | - | - | ||
38.42 € | 1 | 39 jours | [Composants associés] Composants associés | - | - | - | 5~ 50 | - | Vanne à 2 orifices | - | - | - | - | - | - | Ensemble montage, démontage joint torique | - | - | ||
251.34 € | 1 | Devis | [Composants associés] Composants associés | [Rc (R)] Rc | 1/4 | - | 5~ 50 | - | Vanne à 2 orifices | - | - | - | - | - | - | Fondation | - | - | ||
251.34 € | 1 | Devis | [Composants associés] Composants associés | G | 1/4 | - | 5~ 50 | - | Vanne à 2 orifices | - | - | - | - | - | - | Fondation | - | - | ||
399.06 € | 1 | 77 jours | Type à fonctionnement pneumatique | Autres | - | - | 5~ 50 | - | Type 2 ports/membrane (compatible avec peinture 2 composants) | - | - | - | - | - | - | Vanne | - | - | ||
552.55 € | 1 | 28 jours | Type à fonctionnement pneumatique | [Rc (R)] Rc | 1/4 | - | 5~ 50 | - | Type 2 ports/membrane (compatible avec peinture 2 composants) | - | - | - | - | - | - | Vanne | - | - | ||
552.55 € | 1 | 28 jours | Type à fonctionnement pneumatique | G | 1/4 | - | 5~ 50 | - | Type 2 ports/membrane (compatible avec peinture 2 composants) | - | - | - | - | - | - | Vanne | - | - | ||
133.89 € | 1 | Devis | [Composants associés] Composants associés | - | - | - | 5~ 50 | - | Type 2 ports/membrane (compatible avec peinture 2 composants) | - | - | - | - | - | - | Montage, démontage du corps de l'orifice | - | - | ||
423.89 € | 1 | Devis | Type à fonctionnement pneumatique | Autres | - | - | 5~ 50 | - | Vanne à 3 orifices | - | - | - | - | - | - | Vanne | - | - | ||
577.39 € | 1 | 28 jours | Type à fonctionnement pneumatique | [Rc (R)] Rc | 1/4 | - | 5~ 50 | - | Vanne à 3 orifices | - | - | - | - | - | - | Vanne | - | - | ||
577.39 € | 1 | Devis | Type à fonctionnement pneumatique | G | 1/4 | - | 5~ 50 | - | Vanne à 3 orifices | - | - | - | - | - | - | Vanne | - | - | ||
251.34 € | 1 | Devis | [Composants associés] Composants associés | [Rc (R)] Rc | 1/4 | - | 5~ 50 | - | Vanne à 3 orifices | - | - | - | - | - | - | Fondation | - | - | ||
251.34 € | 1 | Devis | [Composants associés] Composants associés | G | 1/4 | - | 5~ 50 | - | Vanne à 3 orifices | - | - | - | - | - | - | Fondation | - | - | ||
159.63 € | 1 | Devis | [Composants associés] Composants associés | - | - | - | 5~ 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | Outil pour fixer et détacher la valve | - | - | ||
98.06 € | 1 | Devis | [Composants associés] Composants associés | - | - | - | 5~ 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | Outil pour fixer et détacher la valve (pour clé à douille) | - | - | ||
101.77 € | 1 | Devis | [Composants associés] Composants associés | - | - | - | 5~ 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | Outil de démontage et de nettoyage du corps de vanne | - | - | ||
68.74 € | 1 | Devis | [Composants associés] Composants associés | - | - | - | 5~ 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | Douille de fixation/démontage de l'ecrou (rond, n pans)-raccord | - | Raccord applicable VCK□0806, 0604 | ||
65.15 € | 1 | Devis | [Composants associés] Composants associés | - | - | - | 5~ 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | Douille de fixation/démontage de l'ecrou (rond, n pans)-raccord | - | Raccord compatible VCK□1209, 1008, 1075 | ||
52.53 € | 1 | 26 jours | [Composants associés] Composants associés | G | 1/4 | Ø6 | 0~ 60 | ⌀4 (Diamètre intérieur du tube) | - | - | - | - | - | - | - | Raccord en acier inoxydable SUS 316 L | - | Connecteur mâle | ||
52.53 € | 1 | 26 jours | [Composants associés] Composants associés | G | 1/4 | Ø8 | 0~ 60 | ⌀6 (Diamètre intérieur du tube) | - | - | - | - | - | - | - | Raccord en acier inoxydable SUS 316 L | - | Connecteur mâle | ||
52.53 € | 1 | 26 jours | [Composants associés] Composants associés | G | 1/4 | Ø10 | 0~ 60 | ⌀8 (Diamètre intérieur du tube) | - | - | - | - | - | - | - | Raccord en acier inoxydable SUS 316 L | - | Connecteur mâle | ||
52.53 € | 1 | 26 jours | [Composants associés] Composants associés | G | 1/4 | Ø10 | 0~ 60 | ⌀7,5 (Diamètre intérieur du tube) | - | - | - | - | - | - | - | Raccord en acier inoxydable SUS 316 L | - | Connecteur mâle | ||
52.53 € | 1 | 26 jours | [Composants associés] Composants associés | G | 1/4 | Ø12 | 0~ 60 | ⌀9 (Diamètre intérieur du tube) | - | - | - | - | - | - | - | Raccord en acier inoxydable SUS 316 L | - | Connecteur mâle | ||
68.32 € | 1 | 26 jours | [Composants associés] Composants associés | G | 1/4 | Ø6 | 0~ 60 | ⌀4 (Diamètre intérieur du tube) | - | - | - | - | - | - | - | Raccord en acier inoxydable SUS 316 L | - | Coude pivotant à 40° | ||
68.32 € | 1 | 26 jours | [Composants associés] Composants associés | G | 1/4 | Ø8 | 0~ 60 | ⌀6 (Diamètre intérieur du tube) | - | - | - | - | - | - | - | Raccord en acier inoxydable SUS 316 L | - | Coude pivotant à 40° | ||
68.32 € | 1 | Devis | [Composants associés] Composants associés | G | 1/4 | Ø10 | 0~ 60 | ⌀8 (Diamètre intérieur du tube) | - | - | - | - | - | - | - | Raccord en acier inoxydable SUS 316 L | - | Coude pivotant à 40° | ||
68.32 € | 1 | Devis | [Composants associés] Composants associés | G | 1/4 | Ø10 | 0~ 60 | ⌀7,5 (Diamètre intérieur du tube) | - | - | - | - | - | - | - | Raccord en acier inoxydable SUS 316 L | - | Coude pivotant à 40° | ||
68.32 € | 1 | Devis | [Composants associés] Composants associés | G | 1/4 | Ø12 | 0~ 60 | ⌀9 (Diamètre intérieur du tube) | - | - | - | - | - | - | - | Raccord en acier inoxydable SUS 316 L | - | Coude pivotant à 40° | ||
1.45 € | 1 | Devis | [Composants associés] Composants associés | G | 1/4 | - | 0~ 60 | - | - | - | - | - | - | - | - | Joint statique | - | - | ||
66.37 € | 1 | 26 jours | [Composants associés] Composants associés | G | 1/4 | Ø6 | 0~ 60 | ⌀4 (Diamètre intérieur du tube) | - | - | - | - | - | - | - | Raccord en acier inoxydable SUS 316 L | - | Coude pivotant à 90° | ||
66.37 € | 1 | 26 jours | [Composants associés] Composants associés | G | 1/4 | Ø8 | 0~ 60 | ⌀6 (Diamètre intérieur du tube) | - | - | - | - | - | - | - | Raccord en acier inoxydable SUS 316 L | - | Coude pivotant à 90° | ||
66.37 € | 1 | 26 jours | [Composants associés] Composants associés | G | 1/4 | Ø10 | 0~ 60 | ⌀8 (Diamètre intérieur du tube) | - | - | - | - | - | - | - | Raccord en acier inoxydable SUS 316 L | - | Coude pivotant à 90° | ||
66.37 € | 1 | 26 jours | [Composants associés] Composants associés | G | 1/4 | Ø10 | 0~ 60 | ⌀7,5 (Diamètre intérieur du tube) | - | - | - | - | - | - | - | Raccord en acier inoxydable SUS 316 L | - | Coude pivotant à 90° | ||
66.37 € | 1 | 26 jours | [Composants associés] Composants associés | G | 1/4 | Ø12 | 0~ 60 | ⌀9 (Diamètre intérieur du tube) | - | - | - | - | - | - | - | Raccord en acier inoxydable SUS 316 L | - | Coude pivotant à 90° | ||
662.53 € | 1 | Devis | [Composants associés] Composants associés | - | - | - | 5~ 50 | - | Vanne 2 voies, vanne de nettoyage | ⌀4 raccord rapide (Type antistatique) | - | Sans vanne 2 voies | Sans vanne 3 voies | 3 unités (vanne 2 voies) | 1 unité | Collecteurs | - | - | ||
389.23 € | 1 | 26 jours | [Composants associés] Composants associés | - | - | - | 5~ 50 | - | Vanne 2 voies, vanne de nettoyage | ⌀4 raccord rapide (Type antistatique) | - | 2 unités (Couleur) | Sans vanne 3 voies | Aucun | - | Collecteurs | - | - | ||
642.71 € | 1 | 26 jours | [Composants associés] Composants associés | - | - | - | 5~ 50 | - | Vanne 2 voies, vanne de nettoyage | ⌀4 raccord rapide (Type antistatique) | - | 2 unités (Couleur) | Sans vanne 3 voies | 1 unités (vanne 2 voies) | 1 unité | Collecteurs | - | - | ||
858.65 € | 1 | Devis | [Composants associés] Composants associés | - | - | - | 5~ 50 | - | Vanne 2 voies, vanne de nettoyage | ⌀4 raccord rapide (Type antistatique) | - | 2 unités (Couleur) | Sans vanne 3 voies | 3 unités (vanne 2 voies) | 1 unité | Collecteurs | - | - | ||
389.23 € | 1 | 26 jours | [Composants associés] Composants associés | - | - | - | 5~ 50 | - | Vanne 2 voies, vanne de nettoyage | ⌀6 raccord rapide (Type antistatique) | - | 2 unités (Couleur) | Sans vanne 3 voies | Aucun | - | Collecteurs | - | - | ||
642.71 € | 1 | Devis | [Composants associés] Composants associés | - | - | - | 5~ 50 | - | Vanne 2 voies, vanne de nettoyage | ⌀6 raccord rapide (Type antistatique) | - | 2 unités (Couleur) | Sans vanne 3 voies | 1 unités (vanne 2 voies) | 1 unité | Collecteurs | - | - | ||
858.65 € | 1 | Devis | [Composants associés] Composants associés | - | - | - | 5~ 50 | - | Vanne 2 voies, vanne de nettoyage | ⌀6 raccord rapide (Type antistatique) | - | 2 unités (Couleur) | Sans vanne 3 voies | 3 unités (vanne 2 voies) | 1 unité | Collecteurs | - | - | ||
585.31 € | 1 | Devis | [Composants associés] Composants associés | - | - | - | 5~ 50 | - | Vanne 2 voies, vanne de nettoyage | ⌀4 raccord rapide (Type antistatique) | - | 4 unités (Couleur) | Sans vanne 3 voies | Aucun | - | Collecteurs | - | - | ||
838.79 € | 1 | Devis | [Composants associés] Composants associés | - | - | - | 5~ 50 | - | Vanne 2 voies, vanne de nettoyage | ⌀4 raccord rapide (Type antistatique) | - | 4 unités (Couleur) | Sans vanne 3 voies | 1 unités (vanne 2 voies) | 1 unité | Collecteurs | - | - | ||
1,054.73 € | 1 | Devis | [Composants associés] Composants associés | - | - | - | 5~ 50 | - | Vanne 2 voies, vanne de nettoyage | ⌀4 raccord rapide (Type antistatique) | - | 4 unités (Couleur) | Sans vanne 3 voies | 3 unités (vanne 2 voies) | 1 unité | Collecteurs | - | - | ||
585.31 € | 1 | 28 jours | [Composants associés] Composants associés | - | - | - | 5~ 50 | - | Vanne 2 voies, vanne de nettoyage | ⌀6 raccord rapide (Type antistatique) | - | 4 unités (Couleur) | Sans vanne 3 voies | Aucun | - | Collecteurs | - | - | ||
838.81 € | 1 | Devis | [Composants associés] Composants associés | - | - | - | 5~ 50 | - | Vanne 2 voies, vanne de nettoyage | ⌀6 raccord rapide (Type antistatique) | - | 4 unités (Couleur) | Sans vanne 3 voies | 1 unités (vanne 2 voies) | 1 unité | Collecteurs | - | - | ||
1,054.73 € | 1 | Devis | [Composants associés] Composants associés | - | - | - | 5~ 50 | - | Vanne 2 voies, vanne de nettoyage | ⌀6 raccord rapide (Type antistatique) | - | 4 unités (Couleur) | Sans vanne 3 voies | 3 unités (vanne 2 voies) | 1 unité | Collecteurs | - | - | ||
781.40 € | 1 | Devis | [Composants associés] Composants associés | - | - | - | 5~ 50 | - | Vanne 2 voies, vanne de nettoyage | ⌀4 raccord rapide (Type antistatique) | - | 6 unités (Couleur) | Sans vanne 3 voies | Aucun | - | Collecteurs | - | - | ||
1,034.89 € | 1 | 28 jours | [Composants associés] Composants associés | - | - | - | 5~ 50 | - | Vanne 2 voies, vanne de nettoyage | ⌀4 raccord rapide (Type antistatique) | - | 6 unités (Couleur) | Sans vanne 3 voies | 1 unités (vanne 2 voies) | 1 unité | Collecteurs | - | - | ||
781.40 € | 1 | Devis | [Composants associés] Composants associés | - | - | - | 5~ 50 | - | Vanne 2 voies, vanne de nettoyage | ⌀6 raccord rapide (Type antistatique) | - | 6 unités (Couleur) | Sans vanne 3 voies | Aucun | - | Collecteurs | - | - | ||
1,034.89 € | 1 | Devis | [Composants associés] Composants associés | - | - | - | 5~ 50 | - | Vanne 2 voies, vanne de nettoyage | ⌀6 raccord rapide (Type antistatique) | - | 6 unités (Couleur) | Sans vanne 3 voies | 1 unités (vanne 2 voies) | 1 unité | Collecteurs | - | - | ||
1,250.81 € | 1 | Devis | [Composants associés] Composants associés | - | - | - | 5~ 50 | - | Vanne 2 voies, vanne de nettoyage | ⌀6 raccord rapide (Type antistatique) | - | 6 unités (Couleur) | Sans vanne 3 voies | 3 unités (vanne 2 voies) | 1 unité | Collecteurs | - | - | ||
977.48 € | 1 | Devis | [Composants associés] Composants associés | - | - | - | 5~ 50 | - | Vanne 2 voies, vanne de nettoyage | ⌀4 raccord rapide (Type antistatique) | - | 8 unités (Couleur) | Sans vanne 3 voies | Aucun | - | Collecteurs | - | - | ||
1,446.90 € | 1 | Devis | [Composants associés] Composants associés | - | - | - | 5~ 50 | - | Vanne 2 voies, vanne de nettoyage | ⌀4 raccord rapide (Type antistatique) | - | 8 unités (Couleur) | Sans vanne 3 voies | 3 unités (vanne 2 voies) | 1 unité | Collecteurs | - | - | ||
977.48 € | 1 | Devis | [Composants associés] Composants associés | - | - | - | 5~ 50 | - | Vanne 2 voies, vanne de nettoyage | ⌀6 raccord rapide (Type antistatique) | - | 8 unités (Couleur) | Sans vanne 3 voies | Aucun | - | Collecteurs | - | - | ||
1,230.97 € | 1 | Devis | [Composants associés] Composants associés | - | - | - | 5~ 50 | - | Vanne 2 voies, vanne de nettoyage | ⌀6 raccord rapide (Type antistatique) | - | 8 unités (Couleur) | Sans vanne 3 voies | 1 unités (vanne 2 voies) | 1 unité | Collecteurs | - | - | ||
1,446.90 € | 1 | Devis | [Composants associés] Composants associés | - | - | - | 5~ 50 | - | Vanne 2 voies, vanne de nettoyage | ⌀6 raccord rapide (Type antistatique) | - | 8 unités (Couleur) | Sans vanne 3 voies | 3 unités (vanne 2 voies) | 1 unité | Collecteurs | - | - |
Loading...
Fluide applicable | Air / Eau |
---|
Configurer
Propriétés de base
Type
Type de connexion
Filetage nominal de tuyauterie
Diam. du tube
Type d'ouverture de tuyau (détails)
Nombre de ports
Méthode de tuyauterie de port pilote
Tuyauterie
Nombre de vannes 2 voies montables
Nombre de vannes 3 voies montables
Nombre de vannes de nettoyage montable
Vanne d'arrêt
Types de composants associés
Nombre de blocs collecteurs
Spécifications
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles