Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
DXT060-32-4A |
VOA301 |
VTA301-01 |
VTA301-01-B |
VTA301-01-B-F |
VTA301-01-F |
VTA301-01-N |
VTA301-02 |
VTA301-02-B |
VTA301-02-B-F |
VTA301-02-F |
VTA301-02-N |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Type | Fluide applicable | Environnement de fonctionnement | Type à commutation | Type de connexion | Filetage nominal de tuyauterie | Plage de températures de fonctionnement (°C) | Support | Type détaillé | Type de vanne | Nombre de ports | Types de composants associés | Spécifications | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.61 € | 1 | Devis | [Composants associés] Composants associés | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Plaque de fonction | - | ||
45.48 € | 1 | 4 jours | - | Air | - | - | Autres | - | - | Pas de support | - | Sur embase | - | - | - | ||
41.81 € | 1 | 4 jours | - | Air | - | - | [Rc (R)] Rc | 1/8 | - | Pas de support | - | 3/2 universel (NO/NF) | - | - | - | ||
44.21 € | 1 | 26 jours | Type à fonctionnement pneumatique | Air | Standard / Anti-poussière | 3 ports universels | [Rc (R)] Rc | 1/8 | -10~50 | Oui | VTA301 | - | 3 | - | Unité unique | ||
44.21 € | 1 | 39 jours | Type à fonctionnement pneumatique | Air | Standard / Anti-poussière | 3 ports universels | G | 1/8 | -10~50 | Oui | VTA301 | - | 3 | - | Unité unique | ||
41.81 € | 1 | 4 jours | - | Air | - | - | G | 1/8 | - | Pas de support | - | 3/2 universel (NO/NF) | - | - | - | ||
41.81 € | 1 | 26 jours | Type à fonctionnement pneumatique | Air | Standard / Anti-poussière | 3 ports universels | NPT | 1/8 | -10~50 | Aucun | VTA301 | - | 3 | - | Unité unique | ||
41.81 € | 1 | 7 jours | - | Air | - | - | [Rc (R)] Rc | 1/4 | - | Pas de support | - | 3/2 universel (NO/NF) | - | - | - | ||
44.21 € | 1 | 26 jours | Type à fonctionnement pneumatique | Air | Standard / Anti-poussière | 3 ports universels | [Rc (R)] Rc | 1/4 | -10~50 | Oui | VTA301 | - | 3 | - | Unité unique | ||
44.21 € | 1 | 26 jours | Type à fonctionnement pneumatique | Air | Standard / Anti-poussière | 3 ports universels | G | 1/4 | -10~50 | Oui | VTA301 | - | 3 | - | Unité unique | ||
41.81 € | 1 | 39 jours | Type à fonctionnement pneumatique | Air | Standard / Anti-poussière | 3 ports universels | G | 1/4 | -10~50 | Aucun | VTA301 | - | 3 | - | Unité unique | ||
41.81 € | 1 | 26 jours | Type à fonctionnement pneumatique | Air | Standard / Anti-poussière | 3 ports universels | NPT | 1/4 | -10~50 | Aucun | VTA301 | - | 3 | - | Unité unique |
Loading...
Configurer
Propriétés de base
Type
Fluide applicable
Environnement de fonctionnement
Type à commutation
Type de connexion
Filetage nominal de tuyauterie
Support
Type détaillé
Type de vanne
Nombre de ports
Types de composants associés
Spécifications
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles