Écrous de serrage, autobloquants

Écrous de serrage, autobloquants

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Les écrous de serrage sont utilisés pour les pièces rotatives, notamment pour les arbres réversibles, par exemple pour la fixation de meules. La construction compacte garantit un fonctionnement sûr et permet un montage rapide à l'aide d'une clé à ergots.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
25030.0020
25030.0021
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
d2
(mm)
Poids
(g)

54.77 €

1 3 jours 4058

55.69 €

1 3 jours 50104

Loading...

  1. 1

Informations de base

Filetage nominal M M20 Matériau Acier traité thermiquement, noirci d1 M20 x 1.5
d3(mm) 4.1 h(mm) 8.5 l(mm) 32
Sans minéraux de conflit oui Conformité REACH oui

Assistance technique