Mors de base, souples

Mors de base, souples

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Mors en acier cémenté. Pour mors spéciaux de fabrication propre. Veuillez commander les vis de montage séparément (réf. 1701.300). Ce produit est livré par paire.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

1701.260

Référence pièce
1701.260
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

410.09 €

1 3 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

b(mm) 125 h(mm) 40 l(mm) 25
Largeur de mors(mm) 125 Matériau Acier à outils Sans minéraux de conflit oui
Conformité REACH oui Poids(g) 1900

Vous vous trouvez sur la page de Mors de base, souples, le numéro d'article est le suivant: 1701.260.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 1701.260.

Assistance technique