Barres de serrage combinées

Barres de serrage combinées

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

La barre de serrage combinée offre 3 méthodes de serrage / soutien de la pièce :
Mode bride
Le mode bride est utilisé pour serrer et soutenir des points de serrage supplémentaires sur les composants.
Mode centré
Les mors de la barre de serrage se déplacent de façon synchronisée. L'axe central de la pièce reste inchangé même si les diamètres extérieurs sont modifiés.
Mode étau de machine
Lorsque ce mode est sélectionné, l'un des mors est verrouillé en position sur la barre de serrage. Le deuxième mors reste mobile.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

1586.400

Référence pièce
1586.400
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHS

1,374.06 €

1 3 jours 10

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau Acier à outils, trempé Sans minéraux de conflit oui Conformité REACH oui
Poids(g) 5360

Assistance technique